8-3/8 AOEG-S - Boru Bağlantı Elemanları ve Port Adaptörleri | Türkiye

Boru Bağlantı Elemanları ve Port Adaptörleri | #8-3/8 AOEG-S

Click to View CAD Model
8-3/8 AOEG-S

Boru Bağlantı Elemanları ve Port Adaptörleri | #8-3/8 AOEG-S

Parker'ın Boru Bağlantı Elemanları ve Port Adaptörleri ürün serisi, çok çeşitli diş tipleri ve yüksek statik basınç değerleri sunar.


Teknik Özellikler

  • Şekil: 90° Elbow
  • O-Ring Malzemesi: 90 Durometer Nitrile
  • Bağlantı 2 Diş Boyutu (in): 3/8-18
  • Bağlantı 3 Diş Boyutu (in): na
  • Bağlantı 2 Stili: Female NPT/NPTF
  • Bağlantı 1 Diş Boyutu (in): 3/4-16
  • Bağlantı 1 Diş Boyutu (mm): na
  • Bağlantı 3 Stili: na
  • Bağlantı 2 Diş Boyutu (mm): na
  • Gövde Malzemesi: Steel
  • Bağlantı Stili: SAE-ORB to NPT/NPTF
  • Bağlantı 1 Stili: Male SAE-ORB
  • Uzunluk (in): na
  • Bağlantı Parçası Tipi: Port Adapter
  • Maksimum Dinamik Basınç: 4500 psi
  • Bağlantı 4 Boyutu: na
  • Bağlantı 4 Diş Ölçüsü: na
Safety Warning

Öğe Bilgileri

Parker'ın Boru Bağlantı Elemanı ve Port Adaptörü ürün serisi; NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 ve Metrik dâhil olmak üzere çok çeşitli diş tipleri sunar. Bu ürün serisindeki tüm bağlantı elemanları ve adaptörler, endüstriye özgü teknik özelliklere uygundur veya fazlasına sahiptir.



Kullanıldığı Sektörler:

• İnşaat

• Askerî Karacılık Sistemleri

• Taşıma Platformu

• Tarım

• Malzeme Elleçleme

• Askerî Denizcilik

• Makine Aletleri

• Taşımacılık



Özellikleri/Faydaları:

• Konik dişli bağlantı elemanları, verimlilik için kompakt bir tasarıma ve yüksek sıcaklık toleransına sahiptir.

• Düz dişli bağlantı elemanları, yeniden kullanılabilirlik konusunda sınırsızdır, elastomer bir contaya sahiptir ve montaj için diş sızdırmazlık malzemesine gerek yoktur.

• Çelik bağlantı elemanları, standart olarak, kırmızı pas için SAE korozyon süresi (saat) gerekliliklerini önemli ölçüde aşan ve bağımsız bir test kuruluşu (testler ASTM B117/ISO 9227'ye göre gerçekleştirilir) tarafından onaylanarak, kırmızı pas oluşmadan 3.000 saate kadar dayanan ToughShield Plus kaplama ile gelir. Bu gelişmiş performans, müşterilere daha az hat duruş süresi ve daha uzun ekipman ömrü ile rekabet avantajı sunarak gelir artışını ve garanti maliyetlerinin düşmesini sağlar.

• • 7.500 psi'ye kadar çıkan çalışma basınçlarıyla, çelik, paslanmaz çelik ve pirinç olarak, 1/8 ila 2 inçlik ölçülerde mevcuttur.

• Ayarlanabilir portlardaki Parker Dayanıklı Bağlantı Noktası Adaptörü, daha uzun kilit somunlu olarak üretilir. Bu da pulun hasar görme ve sızıntı yapma riskini hemen hemen tamamen ortadan kaldırarak montajın neredeyse hatasız olmasını sağlar. Bu özellik, müşterinin dâhilî verimliliğini artırır ve piyasadaki geleneksel, ayarlanabilir SAE port uçlarında yaygın olarak görülen destek pulu hasarından kaynaklanan yeniden işleme maliyetlerini azaltır.



Uygulama Alanları:

• Hidrolik akışkan ve gaz transferi bağlantıları

Devamını Oku Daha Az Göster

CAD Çizimleri + Doyalar


İlişkili Belgeler

×

Adet:
Teklif iste

Öğe, teklif sepetinize başarılı bir şekilde eklendi TEKLİF SEPETİNE GİT

x

OK

x

Distribütör Bul

Nereden Alabilirim?

Yerel İletişim

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55

Üsküdar

İstanbul

Türkiye

34692

Telefon

+90 216 499 70 81

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

688368
687620