EHV torbalı akümülatörler basınç altında enerji depolama konusunda güvenilir ve etkili bir çözüm sunar. Bir uygulama veritabanı, CAD/CAM, sınırlı eleman analizi, güvenilirlik araştırmaları ve simülasyon gibi kapsamlı araçlardan ve kaynaklardan yararlanılarak, akümülatörün tasarımı ve performansı optimize edilmiştir. Parker Olaer torbalı akümülatörler, 35’ten fazla ülkede kullanıma uygundur (Avrupa’da satışa sunulan tüm hidrolik akümülatörler CE damgalıdır) ve hem uluslararası hem de endüstriyel birçok alanda onaylar almıştır.
EHV Serisi torbalı akümülatörde standart olarak O-ring contalı akışkan portu ve 7/8 inç UNF gaz bağlantısı bulunur, ancak başka seçenekler de mevcuttur.
Güçlü ürün testleri ve sürekli ürün geliştirme çalışmaları, hidrolik akümülatörlerimizin ideal verimlilikle çalışmasını hem de en zorlu uygulamalarda dahi kullanılabilmesini sağlamaya yardımcı olur. Güvenlik Blokları, Parçalanma Diyaframları ve Sabit Şarj Setleri gibi Parker akümülatör aksesuarları, akümülatörlerin hidrolik sistemlerde güvenli şekilde kurulup çalıştırılmasına yardımcı olabilir.
Standart ve düşük sıcaklıkta çalışan elastomer seçeneklerimize ek olarak, Parker standart karışımdan %50 daha düşük sızma oranına sahip yeni Xtra Lifetime (XL) lastik karışımını geliştirmiş ve aynı uygulama için piyasadaki diğer torbalara göre kullanım ömrünü iki kat arttırmıştır. XL torba karışımı, yüksek mekanik dayanıklılığa ve daha ileri düzeyde güvenilirliğe sahip olduğundan yüksek performanslı uygulamalarda idealdir. XL torbanın benzersiz tasarımı sistemlerinizin kesintisiz çalışma süresini arttırıp, bakım için çalışma sırasında plansız kesinti yapma durumlarını azaltarak, paradan ve zamandan tasarruf sağlayabilir.
Parker Olaer, hidrolik akümülatörlerin en uygun şekilde boyutlandırılması için ileri teknolojili bir simülasyon yazılımı geliştirdi. Ürün Destek sekmesinden akümülatör boyutlandırma yazılımını indirebilirsiniz.
Kullanıldığı sektörler:
• Endüstriyel
• Savunma Sanayisi
• Yenilenebilir Enerji
• Denizcilik
• Madencilik
• Mobil
• Petrol ve Gaz
• Prosesler
• Demiryolu
Özellikleri/Faydaları:
• Çok çeşitli uluslararası ve endüstriyel onaylar (PED 2014/68/EU, EN 14359, ATEX, ASME VIII Bölüm 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS ve GL)
• Güçlü ürün testleri ve kesintisiz ürün geliştirme çalışmaları
• Her tür hidrolik sisteme uygun zengin malzeme ve bağlantı elemanı çeşitleri.
• Parker Olaer, zengin bir ürün bilgisi ve deneyimi ile, birinci sınıf teknik destek ve müşteri hizmeti sunmamızı sağlar.
Uygulama alanları:
• Hidrolik Güç Üniteleri
• Gemi Vinçleri
• Rüzgar Türbinleri
• Plastik Presler
• İşleme Makineleri
• İnşaat/Mobil Araçlar
• İmalat Tezgahları
İşlev:
Hidrolik akümülatörler, hidrolik devrelerin en verimli şekilde çalışmasını sağlayan temel parçalardır. Akümülatör şu imkanları sunar:
• Enerji Depolama: Enerjiyi herhangi bir kayıp olmadan depolar ve gerekli olduğunda yeniden dağıtır, böylece kurulu gücü azaltır.
• Basınç Dengeleme: Hidrolik devrelerde basıncı ve debiyi kontrol etmek üzere pompalardan veya diğer bileşenlerden gelen ani basınç artışlarını emer.
• Hacim Kontrolü: Kapalı bir hidrolik devrede sıcaklıktan dolayı akışkan hacminde oluşan dalgalanmaları emer ve nominal basıncı korur.
• Acil Durumlar İçin Enerji Depolama: Ana enerji kaynağında bir arıza yaşanması durumunda, bu akümülatörler bir işlemi tamamlamak veya tam hidrolik döngüyü gerçekleştirmek için gerekli olan enerjiyi sağlar.
• Hidrolik Amortisör/Darbe Emici: Bir torbalı akümülatör, kaldırma araçlarının (forklift kamyonları gibi) hidrolik sistemlerindeki darbeleri ve titreşimleri bastıran gazlı amortisör görevi görebilir ve bir gazlı amortisörle yük süspansiyonunu gerçek biçimde sağlar.
Eklenen parça numaraları tüm seçenekleri içermediğinden, daha fazla bilgi için lütfen EHV torbalı akümülatör broşürünü indirin veya yerel Parker satış bayinizle iletişime geçin.
Daha önce Olaer markasını taşıyordu.