K330AA - OIL-Xplus Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements | Türkiye

OIL-Xplus Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements | #K330AA

K330AA

OIL-Xplus Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements | #K330AA

Parker Domnick Hunter OIL-Xplus basınçlı hava ve gaz filtreleri için yüksek verimli koaleser, kuru partikül ve yağ buharı ayırma filtresi elemanları.


Teknik Özellikler

  • Filtre Tipi: AA and AATS High Efficiency Coalescing and Dry Particulate
  • Mikron Değeri: Down to 0.01 micron
  • Şununla Kullanım İçin:: OIL-Xplus 0330G and 1000G Housings
  • Divizyon: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marka: Parker domnick hunter
  • Teknoloji: Filtration
  • Ürün Tipi: Compressed Air Filter Element
  • Ürün Serisi: OIL-Xplus Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements
  • Uygulama: Basınçlı hava ve azot gazı filtrasyonu
  • Endüstri: Industrial Manufacturing Equipment
    Food & Beverage
    Automotive
    Electronics
    Pharmaceuticals
    Medical & Dental
  • Eleman Değişim Aralığı: 12 Ay
  • Eleman Sayısı: 1 (3 required for 1000G Housings)
Safety Warning

Öğe Bilgileri

Basınçlı hava filtre elemanları, sıvılardaki ve aerosol durumdaki yağ ve suyu, atmosferik kirliliği ve katı partikülleri ayıracak şekilde tasarlanmıştır.

Parker Domnick Hunter OIL-Xplus elemanlarının sürekli yüksek kaliteli basınçlı hava sağlama konusunda kalitesi kanıtlanmıştır ve yıllardır güvenle kullanılmaktadır. Tasarımında değişiklik yapılan Orijinal OIL-Xplus elemanı artık pileseli malzeme tasarımıyla iyileştirilmiş tahliye malzemesi içerir.

Pileseli malzeme tasarımı, elemanın kullanım ömrü boyunca diferansiyel basıncı azaltır ve işletim maliyetini düşürür. Elemanın tasarım malzemelerinde yapılan değişiklikler, standart yedek elemanın çalışma parametrelerini ileri seviyelere çıkarır.

Özellikleri
• Daha düşük toplam sahiplik maliyeti

• CO2 emisyonunun azaltılmasıyla çevre üzerinde daha düşük etki

• Garantili sürekli hava kalitesi

• Orijinal OIL-Xplus filtre muhafazalarına uyacak şekilde tasarım

• Standart AO, AA, PF, AX ve AO-TS, AA-TS sınıfı elemanların yerine kullanılabilme

• 100°C maksimum çalışma sıcaklığı

Boyutlandırma ve Seçim
Lütfen sipariş vermeden önce filtre kodlarını, boyutlarını ve miktarlarını doğrulamak için ürün kitapçığına bakın. Sadece orijinal Parker filtre elemanlarının kullanılması, filtrenizin performansını garanti eder.

Özel gerekliliklerinizle ilgili daha fazla bilgi edinmek veya ayrıntılı bir görüşme yapmak için lütfen Parker’la veya yetkili Parker distribütörüyle iletişime geçin.

Devamını Oku Daha Az Göster

CAD Çizimleri + Doyalar

CAD dosyası yok

OK

x

İlişkili Belgeler

×

Adet:
Teklif iste

Öğe, teklif sepetinize başarılı bir şekilde eklendi TEKLİF SEPETİNE GİT

x

OK

x

Distribütör Bul

Nereden Alabilirim?

Yerel İletişim

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55

Üsküdar

İstanbul

Türkiye

34692

Telefon

+90 216 499 70 81

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

688368
A22066