KH3/2-28L71X - Parker 3-way ball valves | Türkiye

Parker 3-way ball valves | #KH3/2-28L71X

KH3/2-28L71X

Parker 3-way ball valves | #KH3/2-28L71X

3/3 yollu küresel valfler, akışkan geçişini keser veya açar. Dünyanın her yerinden temin edilebilen bu valfler, opsiyonel olarak bir kilitleme aracı ile tedarik edilebilir, tüm sistemin güvenliği desteklenir.


Teknik Özellikler

  • Gövde Malzemesi: Stainless steel
  • Bağlantı Tipi: EO 24° cone end
  • Bağlantı Boyutu: 28
  • Orifis Boyutu: DN 25
  • Seri: Light
  • Yapılandırma: 3-way ball valve
  • Bağlantı Tipi: EO 24° cone end
  • Bağlantı Boyutu: 28 mm
  • Boru Dış Çapı: 28 mm
  • Orifis Boyutu: DN 25
  • Gövde Malzemesi: Stainless steel
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 315 bar, 4569 psi
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 100 °C, 212 °F
  • Minimum Çalışma Sıcaklığı: -30 °C, -22 °F
  • Maksimum Debi: n/a
  • Sızdırmazlık Elemanı Malzemesi: NBR
  • Yuva Malzemesi: POM
  • Montaj Tipi: Screw
  • Çalışma Türü: Manual
  • Tahrik Tipi: Manual
  • İşlev: 3-way
  • Tutacak Türü: Ball valve
  • Şekil: 3-way
  • Ürün Tipi: Valves
  • Divizyon: High Pressure Connectors Europe Division
Safety Warning

Öğe Bilgileri

3/3 yollu küresel valfler, akışkan geçişini keser veya açar. Dünyanın dört bir yanından temin edilebilen bu valfler, opsiyonel olarak bir kilitleme aracı ile tedarik edilebilir, bu sayede izinsiz açma ve shut-off durumları önlenerek tüm sistemin güvenliği desteklenir. Tetik konumlu veya tespit delikli küresel valfler de programın bir parçasıdır.

Kullanıldığı sektörler:
• Tarım
• Mobil Hidrolik Sistemler
• Hava ve Gaz Kompresörleri
• Açık Deniz Uygulamaları ve Gemi Yapımı
• Makine Aksamı Yapımı
• Demiryolu Endüstrisi
• Kamyonlar
• Doğal Gaz

Uygulama alanları:
• Genel hidrolik uygulamalar için uygun.

Parker 3/3 yönlü küresel valflerin Özellikleri/Avantajları:
• Mükemmel sızdırmazlık ve kolay çalışma sayesinde, 3/3 yönlü küresel valflerin de bir parçasını oluşturduğu tüm hidrolik sisteminin güvenliği artar.
• 3/3 yönlü küresel valfler, tutarlı kaliteleri sayesinde bütün hidrolik ünitesinin güvenliğini garanti eder. Bu valfler, Germanischer Lloyd Onayı 96 717-89 HH, Lloyds Sevkıyat Tescili Onayı 00/20020 ve DNV Sertifikası P-11740 ile resmi olarak onaylanmıştır.
• 3/3 yönlü küresel valfler çelik ve paslanmaz çelik olarak mevcuttur; NBR ve PEEK. Bu çeşitli malzemeler müşterinin ihtiyaçlarının mükemmel şekilde karşılanmasına yardımcı olur.
• 3/3 yönlü küresel valfler Cr(VI) içermeyen kaplamasıyla çevre dostu bir nitelikte üretilmiştir. Bu kaplama aynı zamanda paslanmaya karşı çok yüksek bir koruma sağlayarak ürünün kullanım ömrünü uzatır.

Devamını Oku Daha Az Göster

CAD Çizimleri + Doyalar

CAD dosyası yok

OK

x

İlişkili Belgeler

×

Adet:
Teklif iste

Öğe, teklif sepetinize başarılı bir şekilde eklendi TEKLİF SEPETİNE GİT

x

OK

x

Distribütör Bul

Nereden Alabilirim?

Yerel İletişim

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55

Üsküdar

İstanbul

Türkiye

34692

Telefon

+90 216 499 70 81

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

688368
687614