VSTI1/8EDCF - Plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings | Türkiye

Plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings | #VSTI1/8EDCF

VSTI1/8EDCF

Plugs for Ermeto DIN high pressure hydraulic fittings | #VSTI1/8EDCF

Ermeto DIN yüksek basınçlı hidrolik bağlantı elemanları için sızdırmaz tapalar, öncelikle hidrolik sistemlerdeki bağlantı noktalarını güvenli bir şekilde yalıtmak için kullanılır ve çelik ve paslanmaz çelik olarak mevcuttur.


Teknik Özellikler

  • Sızdırmazlık Elemanı Malzemesi: NBR
  • Ürün Stili: Blanking Plug for Ports
  • Gövde Malzemesi: Steel
  • Bağlantı Tipi: Male BSPP
  • Bağlantı Boyutu: G 1/8 A
  • Marka: Ermeto
  • Divizyon: High Pressure Connectors Europe Division
  • Teknoloji: Fluid & Gas Handling
  • Endüstri: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Uygulama: Industrial, Hydraulics
  • Ürün Tipi: Hydraulic DIN Fittings
  • Ürün Stili: Blanking Plug, For Ports
  • Ürün Serisi: n/a
  • Yapılandırma: n/a
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 400 bar
  • Şekil: n/a
  • Bağlantı Tipi: Male, BSPP
  • Bağlantı Boyutu: G 1/8 A inch Thread
  • Teknik Özelliklere Uygun: DIN, ISO 8434, ISO 1179
  • Akışkan Türü İçin: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Dâhil Olan Aksesuarlar: n/a
  • Gövde Malzemesi: Steel
  • Sızdırmazlık Elemanı Tipi: ED Seal
  • Sızdırmazlık Elemanı Malzemesi: NBR
  • Maksimum Ortam Sıcaklığı: 150 °C, 320 °F
  • Minimum Ortam Sıcaklığı: -50 °C, -58 °F
  • Maksimum Akışkan Sıcaklığı: 120 °C, 248 °F
  • Minimum Akışkan Sıcaklığı: -50 °C, -58 °F
Safety Warning

Öğe Bilgileri

Ermeto DIN yüksek basınçlı hidrolik bağlantı elemanları için tapaların işlevi hidrolik sistemlerdeki bağlantı noktalarını güvenli şekilde kapatmaktır. Tapaları içeren bu geniş yelpazede ROV, VSTI M-OR'den BUZM'a kadar olan bu çok çeşitli bağlantı elemanları, çelik ve paslanmaz çelik olarak mevcuttur.

Kullanıldığı sektörler:
• Otomotiv
• Savunma Sanayii
• Enerji
• Çevre
• Endüstriyel
• Altyapı
• İmalat Tezgahları
• Malzeme Elleçleme
• Mobil
• Petrol ve Gaz
• Enerji Üretimi
• Proses
• Taşıma
• Su

Uygulama alanları:
• Genel hidrolik uygulamalar için uygun.

Özellikleri/Faydaları:
• Çelik ve paslanmaz çelikten yapılmış yüksek basınçlı hidrolik boru vidalı bağlantılarının vidalı bağlantıları, agresif ortamlara ve çevresel etkilere karşı yüksek derecede korozyona dayanıklıdır..
• Yüksek basınç: Tapalar 630 bara kadar basınca dayanabilir ve bu özellikleriyle çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Devamını Oku Daha Az Göster

CAD Çizimleri + Doyalar

CAD dosyası yok

OK

x

İlişkili Belgeler

×

Adet:
Teklif iste

Öğe, teklif sepetinize başarılı bir şekilde eklendi TEKLİF SEPETİNE GİT

x

OK

x

Distribütör Bul

Nereden Alabilirim?

Yerel İletişim

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:55

Üsküdar

İstanbul

Türkiye

34692

Telefon

+90 216 499 70 81

Parker hesabınızı hemen bugün edinin.

Alışveriş tercihlerinizden uygulama erişimine kadar Parker ile ilgili yaptığınız her şeyi yönetmek için bir hesap oluşturun.

688368
687614