100R7 Hydraulic Hose | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

Hose I.D. (inch)

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。


LOADING IMAGES
100R7 Hydraulic Hose

100R7 Hydraulic Hose

帕克510D液壓軟管減少噪音,快速接頭安裝快,易於緊密布線。

技術規格

  • 最小運作溫度: -40 °F, -40 °C
  • 設計因素: 4
  • 羸賡: Petroleum Hydraulic Fluids
  • 符合規格: DNV GL, ISO 3949, Type R7-1, MSHA, SAE 100R7
  • 相容接頭: 56 Series, 51R Series
  • 內徑: 3/16 to 1 inch, 5 to 25 mm
  • 最大運作壓力: 70 to 224 bar, 7.0 to 22.4 MPa, 1000 to 3250 psi
  • 最大運作溫度: 212 °F, 100 °C
  • 應用: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, Hydraulics, Industrial, Manufacturing
  • 重量: 0.05 to 0.27 lb/ft, 0.07 to 0.40 kg/m
  • 軟管內管材質: Polyamide (PA), Copolyester
  • 尺寸: -2 to -16
  • 最小彎曲半徑: 3/4 to 8 inch, 19 to 203 mm
  • 外徑: 0.470 inch, 0.570 inch, 0.640 inch, 0.810 inch, 0.980 inch, 1.050 inch, 1.320 inch, 11.9 to 33.5 mm
  • 上蓋材質: Polyurethane
  • 軟管強化材質: Fiber

完整的產品描述

Parker 的 510D 熱塑性 100R7 軟管與我們大多數其他 SAE 100R7 液壓軟管不同,因為某些尺寸使用現場可連接配件,除了壓接配件之外。這種改進的設計允許更快的安裝和維護更換。510D 軟管具有改進的彎曲力和啞光外層,具有低摩擦係數

特點/優點:
• 在 -3 至 -8 尺寸中具有低彎曲力•降低液壓系統中的噪音
• 可提供雙線或多線粘合軟管結構
• 可提供成型軟管組件
• 高密度編織以實現最大壽命而不失靈活性
• 設計用於與快速連接現場可連接配件或壓接配件配合使用,尺寸為 -3、-4、-6 或 -8
• 尼龍核心材料允許更大的化學相容性

應用:
• 中壓液壓服務
• 草坪設備和場地維護
• 公用卡車
• 高空作業平台


技術規格:
• 在最大工作壓力下長度變化 +/- 2%
• 軟管內徑為標稱值
• 軟管外徑為最大值


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×
产品 Hose I.D. (inch)
510D-3 3/16
510D-4 1/4
510D-5 5/16
510D-6 3/8
510D-8 1/2
510D-10 5/8
510D-12 3/4
510D-16 1

687912
687563