氣動消音器 | Product Series

篩選依據

    未選取篩選條件

形狀

主體材質

Connection 1 Thread Style

Connection 1 Thread Size (metric)

Connection 2 Tube O.D. (mm)

現在就取得您的 Parker 帳戶!

建立一個帳戶以管理您所有的 Parker 相關事務,包括從您的購物偏好到應用程式的存取。


LOADING IMAGES
氣動消音器

氣動消音器

消音器安裝在排氣回路上,降低設備運行噪音,提高舒適度。

技術規格

  • 用於流體類型: Compressed Air
  • 重量: 0.001 to 0.148 kg
  • 連接 1 類型: Refer to part for detailed specifications
  • 產業: Industrial Manufacturing Equipment
  • 最大運作溫度: 80 to 180 °C, 176 to 356 °F
  • 品牌: Parker, Legris
  • 羸賡: Compressed air
  • 最小運作溫度: -20 °C, -4 °F
  • 配置: Port to Silencer, Tube Stem to Silencer
  • 最大運作壓力: 12 bar, 174 psi, 1.2 MPa
  • 形狀: Straight
  • 應用: Robotics, Inert Gases, Textile, Pneumatics, Semiconductor, Packaging, Manufacturing Equipment, Vacuum, Various
  • 連接類型: Threaded Silencer, Push-in Silencer, Flow Control Silencer, Compact Silencer, Standard Silencer, Miniature Silencer
  • 科技: Pneumatics
  • 連接 1 尺寸: Refer to part for detailed specifications
  • 事業部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 主體材質: Brass, Technical Polymer, Stainless Steel 316L
  • 每箱數量: 2 to 10
  • 產品風格: Threaded Silencer, Push-in Silencer, Flow Control Silencer, Compact Silencer, Standard Silencer, Miniature Silencer
  • 符合規格: REACH, ROHS, DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 97/23/EC (PED), DI: 2003/10/EC (Noise Directive) Requirement to use ear protection if exposure > 8 hours (85 dBA), RG: 1910.95(b) (OSHA) Requirement to use ear protection if exposure > 8 hours (90 dBA)

完整的產品描述

消音器設計安裝在排氣迴路上,以減少設備運行時的噪音水平,從而提高用戶的舒適度。

特點/優點:

- 多種應用

• 2 種版本包含流量控制調節
• 提供極其緊湊的型號
• 聚乙烯:排氣流量和噪音減少之間的極佳平衡
• 燒結青銅:堅固且經濟
• 316L 不銹鋼:增加化學抗性和機械強度

市場:

• 工廠自動化
• 服裝
• 半導體
• 包裝

應用:

• 氣動設備降噪

技術:

• 噪音減少
• 功能配件
• 氣動消音器
• 流量控制調節器

技術特點:

• 流體:壓縮空氣
• 材料:黃銅、聚合物、不銹鋼、燒結青銅、316L 不銹鋼、不含矽
• 壓力:
聚乙烯:0 至 10 bar
燒結青銅:0 至 12 bar
316L 不銹鋼:0 至 12 bar
• 溫度:
聚乙烯:-10°C 至 +80°C
燒結青銅:-20°C 至 +150°C
316L 不銹鋼:-20°C 至 +180°C

規範:

• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2003/10/EC (噪音指令)
如果暴露時間超過 8 小時 (85 dBA),需要使用耳保護
• RG: 1910.95(b) (OSHA)
如果暴露時間超過 8 小時 (90 dBA),需要使用耳保護

產品類型:

• 聚合物消音器,公 BSPP 和公制螺紋
• 流量控制聚合物消音器,公 BSPP 和公制螺紋
• 螺紋消音器,公 BSPP 螺紋
• 緊湊型消音器,公 BSPP 和公制螺紋
• 螺紋消音器,公 BSPP 和公制螺紋
• 插入式消音器
• 微型消音器,公 BSPP 螺紋
• 流量控制消音器,公 BSPP 螺紋
• 緊湊型消音器,公 BSPP 螺紋
• 緊湊型消音器,公 NPT 螺紋


*此網頁內容透過AI即時翻譯, 您可利用線上聊天功能來獲取更多資訊

相關文件

×
产品 形狀 主體材質 Connection 1 Thread Style Connection 1 Thread Size (metric) Connection 2 Tube O.D. (mm)
0670 00 10 Silencer male SINTERED BRONZE BSPP G1/8 na
0670 00 13 Silencer male SINTERED BRONZE BSPP G1/4 na
0670 00 17 Silencer male SINTERED BRONZE BSPP G3/8 na
0670 00 21 Silencer male SINTERED BRONZE BSPP G1/2 na
0670 00 27 Silencer male SINTERED BRONZE BSPP G3/4 na
0670 00 34 Silencer male SINTERED BRONZE BSPP G1 na
0671 04 00 Push-in silencer na na na 4
0671 06 00 Push-in silencer na na na 6
0671 08 00 Push-in silencer na na na 8
0671 10 00 Push-in silencer na na na 10
0671 12 00 Push-in silencer na na na 12
0672 00 10 Flow control silencer male na BSPP G1/8 na
0672 00 13 Flow control silencer male na BSPP G1/4 na
0672 00 17 Flow control silencer male na BSPP G3/8 na
0672 00 21 Flow control silencer male na BSPP G1/2 na
0673 00 10 Silencer compact male BRASS BSPP G1/8 na
0673 00 13 Silencer compact male BRASS BSPP G1/4 na
0673 00 17 Silencer compact male BRASS BSPP G3/8 na
0673 00 19 Silencer compact male BRASS Metric M5x0,8 na
0673 00 20 Silencer compact male BRASS UNF 10-32 na
0673 00 21 Silencer compact male BRASS BSPP G1/2 na
0674 00 10 Polymer silencer male na BSPP G1/8 na
0674 00 13 Polymer silencer male na BSPP G1/4 na
0674 00 17 Polymer silencer male na BSPP G3/8 na
0674 00 19 Polymer silencer male na Metric M5x0,8 na
0674 00 21 Polymer silencer male na BSPP G1/2 na
0674 00 27 Polymer silencer male na BSPP G3/4 na
0674 00 34 Polymer silencer male na BSPP G1 na
0675 00 10 Silencer sub-base male na BSPP G1/8 na
0675 00 13 Silencer sub-base male na BSPP G1/4 na
0675 00 17 Silencer sub-base male na BSPP G3/8 na
0675 00 19 Silencer sub-base male na Metric M5x0,8 na
0675 00 21 Silencer sub-base male na BSPP G1/2 na
0675 00 55 Silencer sub-base male na Metric M7x1 na
0676 00 19 Flow control polymer silencer male na Metric M5x0,8 na
0676 00 21 Flow control polymer silencer male na BSPP G1/2 na
0676 00 10 Flow control polymer silencer male na BSPP G1/8 na
0676 00 13 Flow control polymer silencer male na BSPP G1/4 na
0676 00 17 Flow control polymer silencer male na BSPP G3/8 na
0677 00 10 Miniature silencer male na BSPP G1/8 na
0677 00 13 Miniature silencer male na BSPP G1/4 na
0677 00 17 Miniature silencer male na BSPP G3/8 na
0677 00 21 Miniature silencer male na BSPP G1/2 na
0677 00 27 Miniature silencer male na BSPP G3/4 na
0677 00 34 Miniature silencer male na BSPP G1 na
0682 00 10 Compact silencer stainless steel male na BSPP G1/8 na
0682 00 13 Compact silencer stainless steel male na BSPP G1/4 na
0682 00 17 Compact silencer stainless steel male na BSPP G3/8 na
0682 00 21 Compact silencer stainless steel male na BSPP G1/2 na
0682 00 27 Compact silencer stainless steel male na BSPP G3/4 na
0682 00 34 Compact silencer stainless steel male na BSPP G1 na
0683 00 11 Compact silencer stainless steel male STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/8 na
0683 00 14 Compact silencer stainless steel male STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/4 na
0683 00 18 Compact silencer stainless steel male STAINLESS STEEL 316L NPT NPT3/8 na
0683 00 22 Compact silencer stainless steel male STAINLESS STEEL 316L NPT NPT1/2 na

687912
A43098