Cartucho de filtro de clarificación de bebidas (área alta), PEPLYN HA | #PHA-1PN-EAE


LOADING IMAGES
PHA-1PN-EAE

Cartucho de filtro de clarificación de bebidas (área alta), PEPLYN HA | #PHA-1PN-EAE OBSOLETE

Los cartuchos de filtro PEPLYN HA de Parker domnick hunter se han desarrollado para proporcionar la solución óptima para la eliminación de partículas en aplicaciones de clarificación de líquidos.


Especificaciones técnicas

  • Longitud: 10" (250 mm)
  • Valor de filtración (micras): 32 µm
  • Configuración del tapón terminal: Flat Top / 222
  • Material de la junta: EPDM
  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Food and Beverage
  • Aplicación: Prefiltration, Clarification
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Element
  • Serie del producto: PEPLYN HA
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polypropylene
  • Para tipo de fluido: Beverages
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polypropylene
    Prefilter Layer: Polypropylene
    Upstream Support: Polypropylene
    Downstream Support: Polypropylene
    Inner Support Core: Polypropylene
    Outer Protection Cage: Polypropylene
    End Caps: Polypropylene
    End Cap Insert: 316L Stainless Steel
  • Temperatura de funcionamiento: Continuous: 70°C (158°F)
    , Higher short-term temperatures during CIP to the following:
    Up to 20°C (68°F) @ 5.0 bar (72.5 psi)
    Up to 40°C (104°F) @ 4.0 bar (58.0 psi)
    Up to 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psi)
    Up to 80°C (176°F) @ 2.0 bar (29.0 psi)
    Up to 90°C (194°F) @ 1.0 bar (14.5 psi), > 100°C (> 212°F) at 0.3 bar (4.0 psi) (Steam)
  • Cumplimiento con especificaciones: Current EC1935/2004 and 21 CFR Part 177 and current USP Plastics Class VI - 121 C
  • Estilo de productos: Cartridge

Información del artículo

Los cartuchos de filtro PEPLYN HA se han diseñado específicamente para proporcionar la solución óptima para la eliminación de partículas en aplicaciones de clarificación de líquidos. El medio de filtración equilibra una gran área de superficie y una porosidad estrechamente controlada, en una configuración que maximiza la eficiencia de limpieza del cartucho a través de los procedimientos de retrolavado.

La captura de partículas insolubles más grandes se produce principalmente en la superficie del medio, donde la estructura rígida y de pliegue abierto garantiza que la limpieza por retrolavado proporcione una eliminación eficaz

Los coloides más pequeños se retienen en toda la profundidad del medio PEPLYN de densidad gradual, lo que proporciona una retención definida con precisión en las condiciones de carga de partículas variables típicas de las aplicaciones de clarificación.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
679945