1501889 - Bio-Pure® Max - Custom Size Antimicrobial Treated Filters | Brazil

Bio-Pure® Max - Custom Size Antimicrobial Treated Filters | #1501889

1501889

Bio-Pure® Max - Custom Size Antimicrobial Treated Filters | #1501889 OBSOLETE

Bio·Pure® Max (MERV 7) antimicrobial treated air filters are for use in applications where there is a need to reduce the growth of microorganisims on the filters. Available in multipes sizes (2- or 4-in thicknesses).


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: BPF-MX SP1-TRP 7.75X65.75X1
  • Marca: Airguard
  • División: HVAC Filtration Division
  • Industria: HVAC and Refrigeration
  • Aplicación: Air Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Pleated Filters
  • Estilo de productos: HVAC Frame System
  • Para tipo de fluido: Air
  • Notas: Contact factory for specifications and availability

Información del artículo

Bio·Pure® Max (MERV 7) antimicrobial treated air filters are for use in applications where there is a need to reduce the growth of microorganisims on the filters. Available in multipes sizes (2- or 4-in thicknesses).

• Bio·Pure® Pleat Count: 14.0 per inch - 2" sizes
• Bio·Pure® Max Pleat Count: 10.0 per inch - 2" sizes

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
AIRGUARD® All Products Brochure
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
682632