ZLBR1-020HH-PSL-S - Bioburden Reduction Pharmaceutical Liquid Filters - PROPOR BR | Brazil

Bioburden Reduction Pharmaceutical Liquid Filters - PROPOR BR | #ZLBR1-020HH-PSL-S

ZLBR1-020HH-PSL-S

Bioburden Reduction Pharmaceutical Liquid Filters - PROPOR BR | #ZLBR1-020HH-PSL-S

PROPOR BR filters have been specifically designed for the fast and cost-effective bioburden reduction of pharmaceutical solutions.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: MURUS Capsule
  • Longitud: 10" (250 mm)
  • Valor de filtración (micras): 0.20 μm
  • Configuración del tapón terminal: n/a
  • Tamaño de la conexión de entrada: 1/2" Hosebarb
  • Tamaño de la conexión de salida: 1/2" Hosebarb
  • Grado: Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
  • Configuración: In-Line
  • Material de la junta: Silicone
  • Opciones: n/a
  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Pharmaceuticals
  • Aplicación: Bioburden Reduction
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Element
  • Serie del producto: PROPOR BR
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polyethersulfone (PES)
  • Para tipo de fluido: Pharmaceutical Liquids
  • Materiales de fabricación: Filtration Membrane: Polyethersulphone
    Prefilter Layer: Polyester
    Upstream Support: Polyester
    Downstream Support: Polyester
    Core: Polypropylene
    Sleeve: Polypropylene
    End Caps Insert: 316L Stainless Steel
    Capsule Body: Polypropylene
    Capsules Vent Seals: Silicone
  • Temperatura de funcionamiento: up to 25 °C at 5.5 barg (79.7 psig), up to 77 °F at 5.5 barg (79.7 psig), up to 60 °C at 2.8 barg (40.6 psig), up to 140 °F at 2.8 barg (40.6 psig)
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA 21 CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121°C

Información del artículo

PROPOR BR filters feature an integral meltblown prefilter layer to maximize dirt holding capacity while the polyethersulfone membrane guarantees a bioburden log reduction of greater than 5 giving excellent microbial protection. This makes PROPOR BR ideal for bioburden reduction of LVPs prior to terminal sterilization.

PROPOR BR filters are also ideally suited to prefiltration and bioburden reduction prior to sterilizing grade membrane filters. The robust construction of PROPOR BR filters guarantees consistent performance on multiple batches.

Features and Benefits

• Log reduction value (LRV) of >5 for Brevundimonas diminuta

• Increased capacity and throughput to blockage through additional prefilter layer

• Low protein binding for minimal product loss during processing

• Low filter extractable levels
• Single-use capsules can be gamma-irradiated and autoclaved

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
679945