Sistema de secador de aire comprimido sin calor de caudal medio CDAS HL | #CDASHL080-70G16AE


LOADING IMAGES
CDASHL080-70G16AE

Sistema de secador de aire comprimido sin calor de caudal medio CDAS HL | #CDASHL080-70G16AE

Sistemas de tratamiento de aire comprimido de caudal medio que proporcionan puntos de rocío a presión de-70 °C, -40 °C o -20 °C con caudales de hasta 300 m³/h a 7 barg. Adecuado para todas las aplicaciones de aire comprimido industriales.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 220 m³/h @ 7 barg (129 cfm @ 102 psig)
  • Pressure Dew Point: -70°C (-100°F)
  • Grado ISO: Class 2.1.2
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Tamaño del puerto: 1 inch
  • Cumplimiento con especificaciones ATEX: No
  • Requisitos eléctricos: 85 - 265V 1ph 50/60Hz
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Aplicación: Compressed Air Applications
  • Tipo de productos: Compressed Air Dryer
  • Estilo de productos: Heatless
  • Serie del producto: CDAS
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment l Automotive l Electronics
  • Presión de trabajo: 4 to 16 barg, 58 to 232 psig
  • Temperatura de funcionamiento: 5 to 50 °C, 41 to 122 °F
  • Temperatura ambiente: 55.0 °C Maximum, 131.0 °F Maximum
  • Grado de protección de admisión: IP55 Indoor Use Only
  • Cumplimiento con especificaciones: PED 2014/68/EU Fluid Group II
  • Nivel de ruido: < 75 dBA
  • Altura: 1745.0 mm, 69 inch
  • Anchura: 559.0 mm, 22 inch
  • Profundidad: 682.0 mm, 27 inch
  • Peso: 180 kg, 397 lb

Información del artículo

Los sistemas de aire limpio y seco CDAS HL de Parker Zander proporcionan aire comprimido limpio y seco de conformidad con todas las ediciones de la norma ISO8573-1, el estándar internacional para la calidad del aire comprimido. Son eficientes energéticamente y pueden ofrecer puntos de rocío a presión de -70 °C, -40 °C o -20 °C con caudales de hasta 300 m³/h a 7 barg (102 psig).

El aire limpio y seco mejora la eficacia de la producción y reduce los costos de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Muchos productos afirman proporcionar esto, sin embargo, solo los sistemas de aire limpio y seco CDAS HL ofrecen los niveles más altos de aire comprimido seco con un rendimiento validado.

Características
• Como función estándar se incluye una conmutación que depende del punto de rocío para ahorrar energía*

• 4 etapas de purificación

• Tratamiento de 7 contaminantes (9 con la serie WS opcional)

• Rendimiento validado por terceros

• Filtración previa y filtración posterior incluidas

• Opción ATEX disponible para su uso en atmósferas potencialmente explosivas

• Protección contra la corrosión

• Recorridos de flujo interno de paso completo

* No disponible para modelos ATEX

Ventajas
• Aire comprimido de alta calidad con clasificación ISO8573-1

• Punto de rocío a presión de -40 °C/-70 °C que también controla el crecimiento microbiológico

• Mejora la eficacia de la producción y reduce los costos de mantenimiento y los tiempos de inactividad

• El aire seco significa cero corrosión

• Instalación fácil y flexible

Dimensionado y selección
Para garantizar las prestaciones adecuadas de pureza del aire, los secadores de aire comprimido deben presentar el tamaño correcto para proporcionar una presión mínima de servicio, una temperatura de entrada máxima y un caudal de entrada máximo mediante los factores de corrección que se encuentran en la hoja de datos del producto.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
CDASHL080-70G16AE STP

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A22066