Válvulas de retenção

Filtrar por

Nenhum filtro selecionado

Tecnologia

Tipo de montagem

Aplicação

Divisão

Pressão máxima de operação

Taxa de fluxo

Tipo de válvula

Mídia

Função

Tipo de atuação

Marca

Temperatura máxima de operação

Temperatura mínima de operação

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.

Válvulas de retenção


Válvulas de retenção

A Parker oferece a maior seleção de válvulas de retenção da indústria, disponíveis em uma variedade de conexões de extremidade. Nossas válvulas são utilizadas em uma gama diversa de aplicações, que vão desde sistemas aéreos e de combustíveis à retenção de carga. Nossas válvulas de retenção utilizam uma variedade de meios, incluindo óleo, ar e água e são feitos de materiais como o alumínio, aço inoxidável, latão e aço carbono. As válvulas de retenção da Parker empregam um assento de metal econômico ou assento com vazamento zero, com vedações de elastômero, utilizando um design de sede com moldagem personalizada.


Visualização 10 de

Visualização 10 de 1160

Visualização 10 de 85

Visualização 10 de 1

Visualização 10 de 54

Visualização 10 de

Visualização 10 de

Visualização 10 de 36

Visualização 10 de

Visualização 10 de 62

Visualização 10 de 3

Visualização 10 de

Visualização 10 de

Visualização 10 de

Visualização 10 de 18

Visualização 10 de

Visualização 10 de 261

Visualização 10 de

Visualização 10 de

Visualização 10 de

Visualização 10 de 161

Visualização 10 de

Visualização 10 de

Visualização 10 de

Visualização 10 de 154

687852
687852