T8R10 - Cartuchos de filtro devanados en panal Fulflo | Diseño multiuso, eficacia nominal del 90 % para tamaños de 0,5 a 150 micras | Brazil

Cartuchos de filtro devanados en panal Fulflo | Diseño multiuso, eficacia nominal del 90 % para tamaños de 0,5 a 150 micras | #T8R10

T8R10

Cartuchos de filtro devanados en panal Fulflo | Diseño multiuso, eficacia nominal del 90 % para tamaños de 0,5 a 150 micras | #T8R10

Parker, líder en innovación y rendimiento para medios filtrantes desde que inventó el tubo de filtro Honeycomb™ hace + de 65 años, tiene la mayor capacidad de fabricación del mundo para cartuchos de filtro devanados y ofrece una calidad superior.


Especificaciones técnicas

  • Acabado del tapón terminal: No end treatment
  • Material de la cubierta del núcleo: No core cover
  • Estructura del filtro: Polypropylene Industrial grade
  • Tipo de núcleo: Tinned steel
  • Valor de filtración (micras) (µm): 100
  • Embalaje: STANDARD PACKAGING
  • Configuración del tapón terminal: DOE
  • Material de la junta: No gasket
  • Longitud (pulg): 10
  • Diámetro exterior (Pulgadas): 2 7/16
  • Industria: Food and beverage
  • Marca: Parker domnick hunter
  • Función: Clarificación/prefiltración/pulido
  • Medio: Polipropileno de grado industrial
  • Estructura del filtro: Devanado
  • Diámetro interior: 1 inch
  • Cumplimiento con especificaciones: N/A
  • Caudal: 5 GPM por cada 10 pulgadas
  • Material del tapón terminal: Sin tapón terminal

Información del artículo

Parker ha sido líder en innovación y rendimiento en el ámbito de los medios filtrantes desde que inventamos el tubo de filtro Honeycomb™ hace más de 65 años. Parker cuenta con la mayor capacidad de fabricación del mundo para cartuchos de filtro devanados, lo que permite ofrecer una calidad superior junto con asistencia técnica, comercial y de ingeniería.
El producto ofrece un índice de eliminación eficaz de 0,5 μm a 150 μm con una eficiencia nominal del 90 %.

Características/ventajas
• Una amplia gama de medios proporciona una excelente compatibilidad con una gran variedad de disolventes orgánicos, aceites animales, sustancias petrolíferas y aceites vegetales
• Las cubiertas del núcleo opcionales y los tratamientos finales garantizan el control de la migración de las fibras
• Los cartuchos de filtro de longitud variable minimizan el tiempo de cambio, eliminan los espaciadores y pueden instalarse en recipientes filtrantes de otras marcas
• Cartuchos de filtro de polipropileno de grado FDA (solo DOE) certificados según la norma ANSI/NSF61 para estar en contacto con componentes de agua potable
• La geometría continua del bobinado de filamento ofrece unrendimiento constante
• El núcleo central metálico ampliado de una sola pieza elimina la necesidad de utilizar guías de cartucho en los recipientes multicartuchos Fulflo® y de otras marcas
• Hay disponible un extensor de presión especial para núcleos de polipropileno
• El algodón, el polipropileno, el nilón y el poliéster están clasificados por la FDA como materiales aceptables para estar en contacto con líquidos potables y consumibles de acuerdo con el Título 21 del CFR
• Opciones disponibles de juntas tóricas/tapones terminales
• Compañía registrada bajo ISO9001: 2008
Aplicaciones
• Filtración de agentes oxidantes
• Filtración de aceite de petróleo
• Filtración concentrada
• Filtración de soluciones fotográficas
• Filtración de líquidos potables
• Filtración de aminas
• Filtración de ácidos y alcalinos diluidos
• Filtración de agua
• Prefiltro para membranas
• Filtración de ácido mineral
• Filtración de disolventes y ácidos orgánicos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
702106