OEV Electronic Expansion Valve | #OEV-D


LOADING IMAGES
OEV-D
Click to View CAD Model

OEV Electronic Expansion Valve | #OEV-D

1. OEV Series valves are the latest line of unipolar electric expansion valves.
2.Highly engineered bearing design for oil-less applications


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: 5/16 ODM AND '1/4 ODF
  • Tamaño del orificio: 0.157in(4.0mm)
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
  • Tipo de productos: 500 Steps

Información del artículo

1?Mainly used in refrigeration and Light Commercial A/C system;
2?Media: CFC, HCFC, HFO refrigerants and blends?
3?Working temprature:-40~70??
4?Max pressure rating: 700PSI

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
OEV Catalog
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
J92861