Racor de tubo Parker y acople en T de derivación NPT macho: Serie A-LOK | #6MBT6N-M


LOADING IMAGES
6MBT6N-M
Click to View CAD Model

Racor de tubo Parker y acople en T de derivación NPT macho: Serie A-LOK | #6MBT6N-M

Monel 400 NPT Male Branch Tee Tube Fittings 3/8" tube O.D. x 3/8" NPT, A-LOK® Series are designed for leak-free connections in process instrumentation and industrial applications.


Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Monel 400
  • Diámetro exterior del tubo: 3/8" (O.D.)
  • Tamaño de la rosca de la conexión: 3/8" NPT
  • Opciones: n/a
  • Marca: A-LOK
  • Configuración: Tube to Pipe (Male Pipe)
  • Estilo de productos: Male Branch Tee
  • Forma: Tee
  • Presión de trabajo: 3300 to 6600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -198 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 425 °C
  • Para tipo de fluido: Gases, Liquid, Fuels, Oil, Corrosive, Natural Gas (CNG), Hydrogen, Steam, Petroleum Oil
  • Longitud: 2.62 inch
  • Tecnología: Process Control
  • Aplicación: Instrumentation, Analytical Installations, CNG / LNG Lines, Hydrogen Service, Offshore Control Panels, Sensing Lines, Research Labs
  • Industria: Semiconductor, Microelectronics, Chemical, Petrochemical, Transportation, Power Generation, Nuclear, Oil & Gas
  • División: Instrumentation Products Division

Información del artículo

Los racores de tubo de compresión de dos férulas y racores de tubo de acople en T de derivación NPT macho de la serie A-LOK® han sido diseñados para proporcionar conexiones fiables y libres de fugas en aplicaciones de análisis, instrumentación, procesos y control en las que se necesita una conexión de tubo con dos férulas. Fabricados con los más altos estándares de calidad, estos racores de tubo están disponibles en un amplio rango de tamaños, materiales resistentes a la corrosión y configuraciones.

De serie, los racores de tubo de acople en T de derivación NPT macho A-LOK® de Parker están fabricados en acero inoxidable 316 con número de colada trazable. También hay otros materiales, como el 6Mo, aleación 825, aleación 625 y aleación C-276.

Los racores están disponibles para tamaños de tubo en unidades fraccionales con D.E. de 1/8" a 1", y para tamaños de tubo en unidades métricas con D.E. de 6 mm a 16 mm.

Mercados:
• Semiconductores y microelectrónica
• Productos químicos
• Productos petroquímicos
• Transporte
• Energía
• Nuclear
• Petróleo y gas
• Laboratorios de investigación

Características y beneficios:
• Disponible una amplia gama de aleaciones resistentes a la corrosión
• Aprobado por la EC79 para el servicio de hidrógeno
• Proceso de tratamiento de superficies Parker Suparcase™ para un endurecimiento superior del material
• Las férulas endurecidas proporcionan conexiones sin fugas
• Las tuercas bañadas en plata proporcionan resistencia al desgaste durante la conformación

Aplicaciones:
• Sistemas de conexión de instrumentación
• Instalaciones analíticas
• Líneas de CNG/LNG
• Servicio de hidrógeno
• Paneles de control externos
• Líneas de detección

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687516