La serie de válvulas Adex ofrece válvulas pilotadas de acción directa para aplicaciones de bajo flujo y respuesta rápida y electroválvulas compactas pilotadas por aire para aplicaciones industriales generales. Es una válvula ideal para aplicaciones de montaje en panel debido a las opciones de cableado con clip. Los solenoides de baja potencia con LED y supresión de sobretensión son características estándar de la válvula Adex, que puede instalarse como una sola válvula para aplicaciones de punto de uso o montadas en barras de aluminio para aplicaciones centralizadas. Los colectores de barra IEM o subbase pueden incorporar un cableado colectivo Sub-d de 25 pines para reducir los costos de cableado de varios solenoides. El carrete compensado de desgaste bidireccional funciona bien en rangos de temperatura de 32 F a 122 F y rangos de presión de vacío a 100 PSG. Cuando está en funcionamiento, se produce una expansión radial del sello del carrete para mantener el contacto de sellado con el orificio de la válvula. Este método de sellado reduce la fricción y produce una presión de piloto mínima requerida más baja. A medida que el sello se desgasta, mantiene el contacto de la superficie con el orificio interno, lo que reduce las fugas de la válvula en aplicaciones cíclicas altas y amplía la vida útil de la válvula.
• Funciones: 3/2, 5/2, 5/3
• Funcionamiento: Solenoide neumático ( A05 / A12 ) y funcionamiento directo (A00)
• Operador manual: Invalidación manual combinada sin bloqueo y con bloqueo
• Tipo de montaje: En línea, colector de barra IEM, colector de subbase
• Montaje: Estándar
• Estaciones de colector máximo: 20
• Tamaños del puerto (pulgadas): M3, M5, 1/8"
• Tipo de puerto: Métrico, BSPP, NPT
• Flujo mín. (Cv): 0,02
• Flujo máx. (Cv): 0,47
• Rango de tensión: de 5 a 24 V CC, 110/220 V CA
• Tensión móvil
• Tipos de conexión de solenoide: D-sub de 25 pines, conector con clip para cable
• Rango de presión: (psig) V CA a 100 o (bar) V CA a 6,8
• Presión mínima de servicio del solenoide (psig): 15
• Rango de temperatura: (c) de 0 a 50 (funcionamiento intermitente, CA y CC), de 0 a 40 (funcionamiento continuo, solo CC)
• Rango de temperatura: ( F ) de 32 a 122 (funcionamiento intermitente, CA y CC), de 32 a 104 (funcionamiento continuo, solo CC)
• Medio: Aire
• Lubricación: Sin lubricante
• Consumo de energía: 0,6 W
• Material del cuerpo: Aluminio anodizado
• Material de la junta: Nitrilo