C4V06-59M2B1 - Direct Operated / Hydraulically Pilot Operated Check Valve - Series C4V | Brazil

Direct Operated / Hydraulically Pilot Operated Check Valve - Series C4V

Pieza #: C4V06-59M2B1

Especificaciones técnicas

Material de la junta:NBR
Conexión del puerto:NG25 / CETOP 08
Tipo de accionamiento:Hydraulically
Opciones:Standard
Ratio de presión de apertura:8:1, position control incl. amplifier
Tipo de operación:Pilot
Presión de trabajo máxima:350 bar
Índice de caudal máximo:270 L/min
Tipo de montaje:Subplate
Peso:4.6 kg
Serie del producto:Check Valve
Tamaño de la conexión:n/a
Tipo de conexión:ISO 5781
Dirección de flujo:A to B pressurization of X enables flow from B to A.
Material del cuerpo:Cast Iron
Temperatura máxima de funcionamiento:60 °C
Temperatura mínima de funcionamiento:-20 °C
Configuración:Hydraulic Pilot Operated
Presión de fisuración:1.0 bar, 1.7 bar
Material de la junta:NBR
Tipo de accionamiento:Hydraulic Pressure

Información del artículo

Diseños en CAD + Archivos

Documentos relacionados

Encuentra un Distribuidor

División Contacto

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.
Estrada Municipal Joel de Paula, 900
São José dos Campos
SP
Brasil
12247-015