Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25SBAD14MPX


LOADING IMAGES
25SBAD14MPX
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25SBAD14MPX OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance. 25SBAD14MPN.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la conexión: 14x1.5 MM
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Función: Double Shut-Off
  • Tipo de conexión: Male Metric
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases), Water (Industrial, drinking, treated water)
  • Peso: 0.0 kg
  • Serie del producto: Series 25
  • Diámetro: 7.8 mm (nominal)
  • Caudal: 7.1 L/min (water), 710 L/min (air)
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: M14x1.5
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Conector compatible: Series 1625 Coupler, Series 1600 Coupler, Series 25 Coupler
  • Forma: Straight
  • Tamaño hexagonal: 22 mm
  • Tipo de conexión: Male, Metric
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Función: Double Shut-Off
  • Material del manguito: No Sleeve
  • Tipo de válvula: High Flow Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Without Surface Treatment
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: No Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 5.0
  • Diámetro exterior: n/a mm
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Material de la junta: NBR
  • Tipo de intercambio: European Profile

Información del artículo

La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.


Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y con forma ergonómica (serie 1625).


Mercados:

Serie 25 - Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industria


Series 1600 y 1625 - Electrónica y gestión de la energía

- Transportes

- Industria


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula High-Flow y Ultra High-Flow para un caudal óptimo y una baja caída de presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098