Sight Glass Replacement Adaptor | #209499


LOADING IMAGES
209499

Sight Glass Replacement Adaptor | #209499

ADPT KT,SGHT GLS HB3/4NPT


Especificaciones técnicas

  • Tipo de rosca: 2 1/8-20 UN - 2A
  • Tipo de conexión del interruptor del nivel: Threaded
  • Tamaño de la conexión del interruptor del nivel (pulg): 3/4" NPT
  • Número de modelo: ADPT KT,SGHT GLS HB3/4NPT
  • Tamaño de la conexión: 3/4 inch (NPT)
  • Materiales de fabricación: Stainless Steel
  • Tipo de conexión: Threaded, 2-1/8"-20 UN-2A

Información del artículo

HBS/ADAP is designed for mounting on compressors where sight glass is normally placed. Both HBSO1 and HBOC can be mounted on this. A "plug and play" solution which can be direct mounted on all major compressors.
Markets:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration
Features and Benefits:
• Offers a convenient “Plug and Play” to be mounted directly on compressor housing where sight glass is normally placed.
• Manufactured in stainless steel AISI 304
• Sealed by O-ring ø32x2,50
• With internal thread ½" NPT
Application:
• To be used an any application where a sight glass may have previously been.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687475