SE2NAAFBVA33 - Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series | Brazil

Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series | #SE2NAAFBVA33

SE2NAAFBVA33

Two-stage, 4-way, Flapper and Nozzle Servovalve - SE05/SE10/SE15 & SE2N Series | #SE2NAAFBVA33

Parker’s SE05, SE10, SE15 & SE2N series valves are two stage, 4-way, flapper and nozzle style servovalves.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño: 34.93 mm
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi
  • Montaje: 1.375in; 34.93mm
  • Caudal (gpm): 33
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +266 °F
  • Índice de caudal máximo: 125 L/min
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -22 °F
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Resistencia: 80 Ohms; 40 mA (Parallel); 20 mA (Series) ohm-cm
  • Presión de trabajo máxima: 210 bar, 3000 psi
  • Tiempo de respuesta: Standard
  • Material del cuerpo: Aluminum
  • Material de la junta: Fluorocarbon
  • Estilo de productos: Servovalve
  • Materiales de fabricación: Aluminum
  • Presión de trabajo: 3000 psi, 210 bar
  • Peso: 2.4 lb, 1.1 kg
  • Opciones adicionales: Consult catalog for additional features

Información del artículo

Parker’s SE05, SE10 and SE15 series valves have high performance spool and sleeve designs. A special jewel feedback design enhances durability and prevents ball glitch problems, which can occur in other types of servovalves.  These valves are rated for 315 Bar (4500 PSI) service.

Markets:
• Defense
• Entertainment Automation
• Factory Automation
• Lumber & Wood
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Miscellaneous Processing
• Power Generation

Features/Benefits:
• Aluminum body
• Lapped spool & sleeve
• Medium & high performance
• Jewel feedback ball for durability

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687505