Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Parker's 481 hyraulic hose is a hydraulic industry standard rubber hose that has a pressure range of 230-40 bar(3250-575 PSI), which features a compact construction for tight routing requirements.ISO 1436-1 TYPE 1SN / SAE 100R1 TYPE AT / EN 853 TYPE 1SN
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Korea 481 Hydraulic Hose SAE 100R 1 |
| Produtos | D.I da mangueira (tamanho) | Certificados | Tipo de proteção para mangueiras |
|---|---|---|---|
| 481-4 | -4 | Non-Specific | Standard |
| 481-5 | -5 | Non-Specific | Standard |
| 481-6 | -6 | Non-Specific | Standard |
| 481-8 | -8 | Non-Specific | Standard |
| 481-10 | -10 | Non-Specific | Standard |
| 481-12 | -12 | Non-Specific | Standard |
| 481-16 | -16 | Non-Specific | Standard |
| 481-20 | -20 | Non-Specific | Standard |
| 481-24 | -24 | Non-Specific | Standard |
| 481-32 | -32 | Non-Specific | Standard |
| 481-4-MH | -4 | MSHA cert. | Standard |
| 481-5-MH | -5 | MSHA cert. | Standard |
| 481-6-MH | -6 | MSHA cert. | Standard |
| 481-8-MH | -8 | MSHA cert. | Standard |
| 481-10-MH | -10 | MSHA cert. | Standard |
| 481-12-MH | -12 | MSHA cert. | Standard |
| 481-16-MH | -16 | MSHA cert. | Standard |
| 481-20-MH | -20 | MSHA cert. | Standard |
| 481-24-MH | -24 | MSHA cert. | Standard |
| 481-32-MH | -32 | MSHA cert. | Standard |
| 481ST-4 | -4 | Non-Specific | Super Tough Cover |
| 481ST-6 | -6 | Non-Specific | Super Tough Cover |
| 481ST-8 | -8 | Non-Specific | Super Tough Cover |
| 481ST-10 | -10 | Non-Specific | Super Tough Cover |
| 481ST-12 | -12 | Non-Specific | Super Tough Cover |
| 481ST-16 | -16 | Non-Specific | Super Tough Cover |