Acumuladores de diafragma - Serie ELM | #10849601125


LOADING IMAGES
10849601125
Click to View CAD Model

Acumuladores de diafragma - Serie ELM | #10849601125 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Recommended Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Volumen del gas (l): 0.5
  • Presión de trabajo máxima (bares): 210
  • Volumen nominal (l): 0.5
  • Material del cuerpo: Carbon Steel
  • Conexión del puerto (pulg): External Threaded (G1/2)
  • Serie del producto: ELM
  • Tipo de productos: ELM 0.5-210/00/CF
  • Volumen del gas: 0.5 L
  • Presión de trabajo máxima: 210 bar
  • Cumplimiento con especificaciones: PED 2014/68/EU Article 4.3
  • Tamaño del puerto de la válvula: M33x1.5 Standard (Nitrogen rechargable)
  • Material del cuerpo: Acero al carbono
  • Elastómero: Nitrile (NBR)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 °C
  • Peso: 2 kg
  • Altura: 164 mm
  • Diámetro: 106 mm
  • Industria: Agriculture, Construction
  • Accesorios incluidos: Clamps, Lock Nuts, Charging Kits

Información del artículo



El acumulador de diafragma ELM ofrece una solución fiable y eficaz para almacenar energía bajo presión y como muelle hidráulico. Mediante la utilización de herramientas y recursos integrales, incluida una base de datos de aplicaciones CAD/CAM, ofrecemos un acumulador de membrana de diseño y rendimiento optimizados. (todos los acumuladores hidráulicos cumplen con la normativa 2014/68/UE)



Los acumuladores de diafragma ELM (también conocidos como acumuladores de membrana) son acumuladores cargados de gas en los que la separación entre los lados del líquido y del gas se consigue mediante un membrana flexible. Disponen de un diseño compacto y ligero y están disponibles en 2 mezclas de elastómero: nitrilo e Hydrin (para condiciones de funcionamiento a baja temperatura) con una presión máxima de 350 bar (hasta 2, 8 litros) y un volumen de 3,5 litros (hasta 250 bar).



La gama ELM de acumuladores viene con un puerto de fluido con junta de materiales soldados (BS) con conexión de fluidos hembra o macho y conexión de gas M28x1,5.

Los accesorios para acumuladores de Parker, como bloques de seguridad, abrazaderas, tuercas de bloqueo o juegos de carga (VGU) pueden ayudar a conseguir una instalación y un funcionamiento seguros de los acumuladores en cualquier sistema hidráulico.



Parker Olaer ha desarrollado un software de simulación muy sofisticado con el fin de optimizar las recomendaciones de dimensionado para los acumuladores hidráulicos. Puede descargar el software de dimensionado del acumulador desde la pestaña Product Support (asistencia al producto).



Mercados:

• Móvil

• Industrial

• Defensa

• Energía

• Energías renovables

• Marítimo

• Minería

• Petróleo y gas

• Ferrocarriles



Características/ventajas:

• La adaptación de un amortiguador hidráulico compuesto por un acumulador de diafragma mejora la comodidad del conductor y ofrece tiempos de respuesta inmediatos cuando se conduce sobre obstáculos o terrenos accidentados.

• El acumulador de diafragma ELM ofrece una solución rentable para los sistemas hidráulicos.

• Los acumuladores de diafragma ELM son compatibles con PED y pueden utilizarse en más de 35 países.

• Los acumuladores de diafragma ELM ofrecen una relación de alta compresión (hasta 8 - según el tipo)

• Producto de bajo mantenimiento

• Contamos con una dilatada experiencia y grandes conocimientos sobre el producto, lo que nos permite ofrecer un servicio de soporte técnico y asistencia al cliente de primera categoría.



Aplicaciones:

• Equipos agrícolas

• Equipos de construcción

• Forestal

• Manipulación/grúas

• Camión

• Energía eólica

• Centrales hidráulicas

• Sistemas de lubricación

• Generación de energía eléctrica

• Transmisión y distribución de energía

• Defensa

• Compresores de aire y gas

• Automatización de entretenimiento

• Moldeo

• Prensas plásticas

• Fundición a presión

• Instalaciones para ensamblado de vehículos

• Máquinas herramienta



Función:

Los acumuladores hidráulicos son un componente fundamental para el funcionamiento óptimo del circuito hidráulico. El acumulador permite:

• Almacenamiento de energía Almacenan energía sin pérdidas y la redistribuyen cuando es necesario, lo que reduce la potencia instalada.

• Muelle hidráulico/Amortiguador: Un acumulador de membrana puede actuar como muelle neumático y suprimir las vibraciones y sacudidas en los sistemas hidráulicos de los vehículos elevadores (por ejemplo, carretillas elevadoras) y mantiene la suspensión real de la carga en un muelle neumático.

• Almacenamiento de energía de emergencia: Si la fuente de energía principal falla, estos acumuladores pueden ofrecer la energía suficiente como para completar una operación o finalizar un ciclo hidráulico completo (ejemplo: sistema de dirección o freno)

• Compensación de presión: Absorbe picos de presión de las bombas y otros componentes para controlar la presión y los caudales en el circuito hidráulico.

• Control de volumen: Absorbe las variaciones de volumen de fluido inducidas por los cambios de temperatura en un circuito hidráulico cerrado y mantiene una presión nominal.



Hemos incluido una pequeña selección de números de pieza; descargue el folleto del acumulador de diafragma ELM o póngase en contacto con nosotros para obtener más información.





Anteriormente calificado como Olaer y Olaer Fawcett Christie, Parker ADE



NOTA IMPORTANTE: NUNCA PRECARGUE EL ACUMULADOR (EN EL LADO DEL NITRÓGENO) A UNA PRESIÓN SUPERIOR A 130 BAR (EXCEPTO ELM-2,0 L-100 BAR)


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Productos relacionados


Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687940