Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Sistema de acoplamento rápido da Parker Hydraulics com perfil Parker Tema e tamanho de corpo de 1/8" até 2" para aplicações de até 450 bar.
A Série T de Acoplamento Rápido Hidráulico da Parker é caracterizada por baixa queda de pressão e capacidade máxima de fluxo. O sistema de acoplamento está disponível em versões com dupla desligamento ou direto. A 2500 também pode ser usada como uma versão de desligamento simples. Devido à versão eliminadora de pressão, para acoplamento e conexão de plugue é possível até a pressão de operação. Uma versão especial para água de alta pressão também está disponível.
Mercados:
- Agricultura
- Automotivo
- Petróleo e Gás
- Processo
- Geração de energia
- Transporte
- Vocacional & Municipal
- Defesa
- Industrial
- Máquinas-Ferramenta
- Manuseio de materiais
- Construção
Características/Benefícios:
- Acoplamento feito de latão para evitar corrosão
- Disponível com eliminador de pressão
- Segurança dupla através de um selo duplo em O-ring
- Anel de travamento de segurança para evitar desacoplamento não intencional
Aplicações:
Conexão / desconexão fácil em sistemas hidráulicos, tanto aplicações móveis quanto industriais
- Tratores
-Caminhões
- Carregadoras de rodas
- Veículos militares
- Impressoras
Latin American Group Headquarters
Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.
Estrada Municipal Joel de Paula, 900
São José dos Campos
SP
Brasil
12247-015
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.