Toma de fuerza (PTO) de 6 pernos PowerShift (hidráulica o neumática) - serie 272 | #272 Series - PTO_Dummy


LOADING IMAGES
272 Series - PTO_Dummy

Toma de fuerza (PTO) de 6 pernos PowerShift (hidráulica o neumática) - serie 272 | #272 Series - PTO_Dummy

La serie Chelsea 272 es la toma de fuerza de cambio en caliente y rendimiento medio más versátil del mercado. Está disponible con cambios hidráulicos o neumáticos y una capacidad de par de torsión CONTINUA de hasta 300 libras/pie.


Especificaciones técnicas

  • Par intermitente: 201 to 300 lb-ft, 401 to 500 Nm
  • Tipo de montaje: 6-Bolt
  • Tipo del eje de salida: Round Shaft (1" - 1/4" Key), Round Shaft (1-1/4" - 5/16" Key)
  • Potencia de salida: 41 to 50 kW, 56+ HP
  • Tipo de cambio: Neumática, PowerShift (neumático/hidráulico)
  • Par continuo: De-Rate Torque Rating 30% (Check Application Pages for Actual Torque Ratings)
  • Peso: 22 kg, 49 lb
  • Lubricante: P = Pressure Lube, W = Wet Spline, X = No Pressure Lube

Información del artículo

La serie 272 es una reinvención de nuestras PTO de cambio en caliente y rendimiento medio que fusiona las series 230, 231, 236, 238, 270 y 271 en una sola. Las piezas móviles se han actualizado para soportar 300 libras/pie de forma intermitente o continua. La 272 tiene (9) relaciones de velocidad, (18) opciones de cambio y las salidas de eje de transmisión y de montaje directo más populares. Las opciones de montaje directo incluyen la tecnología de estrías húmedas (opcional) para aumentar la vida útil del eje de la bomba y la PTO, mientras que las salidas del eje de transmisión incluyen el arranque inteligente para las condiciones de arranque de alto par.  La serie 272 es la PTO más flexible del mercado y ha elevado el nivel de exigencia de las PTO de cambio en caliente y rendimiento medio que se utilizan en los mercados aéreo, de remolque y recuperación, de equipos de construcción y de camiones cisterna.

Mercados:
• Aéreo
• Equipos de construcción
• Defensa
• Manejo de materiales
• Perforación de pozos de agua
• Otros móviles

Características/beneficios:
• Cambio de sistemas de aire o hidráulicos
• Válvula de aire integral
• Bridas giratorias
• Par nominal de funcionamiento continuo
• Opción de estrías húmedas
• Opción de arranque inteligente para la puesta en marcha de alto par
• Garantía de dos años

Aplicaciones:
• Aéreo
• Equipos de construcción
• Camiones cisterna
• Remolque y recuperación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
234075