3.5MPa Hydraulic Cylinder Model:35H-3 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
3.5MPa Hydraulic Cylinder Model:35H-3

3.5MPa Hydraulic Cylinder Model:35H-3

The 35H-3 series is a 3.5MPa specification general-purpose hydraulic cylinder. Tie rod style sets the standard for superior performance, durability and trouble-free operation Design and quality that guarantees long cylinder life.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro interno: 32 to 160 mm
  • Material de la junta: Nitrile (NBR) [1], Fluorocarbon [3], Hydrogenated Nitrile (HNBR) [6], Slipper Seal [8]
  • Presión de trabajo: 3.5MPa MPa
  • Presión de trabajo máxima: 4.5 MPa
  • Presión de prueba: 5 MPa
  • Presión mínima de trabajo: 0.2MPa or less MPa
  • Velocidad operativa: U packing: 8 ~ 300mm / s Slipper seal: 0.1 ~ 300mm / s RPM, 0.1 to 300 mm/sec (Slipper Seal)
  • Temperatura de funcionamiento: -10 to 80 °C (No freezing)(ambient/fluid temperature)
  • Tipo de amortiguación: Metal Fitting System
  • Para tipo de fluido: Petroleum-based Fluid (when using another fluid, give us such instructions.)
  • Tolerancia de la rosca: JIS 6g/6H
  • Tolerancia de carrera: 250mm below: 0 to +1.0 / 251 ~ 1000mm following: 0 to +1.4 / 1001 ~ 1800mm: 0 ~ +1.8, 0 to +1.4 mm (251 to 1000 mm), 0 to +1.8 mm (1001 to 1800 mm)
  • Material del cuerpo: Carbon Steel for Machine Structural Use
  • Tipo de montaje: SD · LA · LB · FA · FB · CA · CB · TA · TC, LA, LB, FA, FB, CA, CB, TA, TC
  • Tipo de cabeza del vástago: Rod Eye (T-end), Rod Clevis (Y-end) with Pin, Floating Joint (φ32 to φ100)(F-end: Do not use together with Mounting style CA, CB, TA and TC accessories.)
  • Material del fuelle: Nylon Tarpaulin (Standard), Chloroprene, Conex (Semi-standard)
  • Accesorios incluidos: CB Bracket, TA Bracket, TC Bracket

Descripción completa del producto

The 35H-3 series is a 3.5MPa specification double acting tie rod hydraulic cylinder with a bore size of φ32 to φ160. The switch set has been standardized up to a bore size of φ100.
Markets:
・General Industry
・Factory Automation
・Entertainment Automation
・Machine Tools
・Molding
Applications:
・General Industry
・Factory Automation
・Machine Tools
・Injection molding
・Presses
Features/Benefits:
・9 standard mounting styles.
・Single and double rod designs available.
・Standard stroke is up to 1,800mm.
・Sealing material can be selected from 4 types.
・Magnetic proximity switch specifications are also available.

687852
F77479