481865A9 - 32mm coils for FCSE Solenoid Valves to be used in Industrial and Process applications | Brazil

32mm coils for FCSE Solenoid Valves to be used in Industrial and Process applications | #481865A9

Click to View CAD Model
481865A9

32mm coils for FCSE Solenoid Valves to be used in Industrial and Process applications | #481865A9

32mm coils for FCSE Solenoid Valves is a full range of electrical parts with different connections and approvals, including UL, CSA and VDE


Especificaciones técnicas

  • Coil Temperature Range: -40°C +50°C
  • Cumplimiento con especificaciones: -
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: CE - UKCA
  • Consumo de energía de la bobina: 8W
  • Conexión eléctrica: 2 P + E plug according to EN 175301-803 type A
  • Voltaje de suministro eléctrico: 380V 50Hz
  • Clase de aislamiento: H 180 °C

Información del artículo

32mm coils for FCSE Solenoid Valves include many options to fullfill the demand of the most challenging applications in Industrial and Process markets. The solid and robust design includes internal polar expansion to optimize the magnetic field delivering high performances also against voltage drops or heat concerns. This product solution bears multiple approvals including UL, CSA, VDE to fulfill the demand of different segments and applications in Industrial and Process markets.

Markets:
- Industrial
- Process

Applications:
- Any in Industrial and Process Market

Features/Benefits:
- Multi approval
- UL
- CSA
- VDE
- CE - UKCA - EAC

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Parker--General Catalogue--0112UK
Product Demos & Tutorials
Solenoid Valves Overview Video
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A18171