Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC890 | #890CD-433145F1-007-1A000


LOADING IMAGES
890CD-433145F1-007-1A000

Unidades de frecuencia variable de CA, kW nominal - serie AC890 | #890CD-433145F1-007-1A000

El AC890 es un accionamiento CA de velocidad variable y sistema modular compacto. Controla velocidad y posición en aplicaciones de circuito abierto, circuito cerrado, inducción de CA de uno o varios motores o aplicaciones de servomotor, hasta 355 kW.


Especificaciones técnicas

  • Voltaje de entrada: 560/650VDC
  • Tensión de entrada de alimentación auxiliar: 1*115VAC
  • Clasificación de kW de salida (carga normal): 75
  • Serie: AC890CD Multi-Axis Drive Module
  • Opción del conmutador de freno: No
  • Opciones especiales: Code 07
  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: AC Drive
  • Tipo de eje de accionamiento: Multi-Axis Technology, Single Axis Technology
  • Serie del producto: AC890
  • Voltaje de entrada: 3*230 VAC, 3*380-480 VAC, 3*500-690 VAC, 320 to 705 VDC (Common Bus)
  • Potencia de salida: 0.55 to 1200 kW
  • Tipo de motor compatible: Brushless Servo, Frameless Servo, Induction, Permanent Magnet AC (PMAC), Spindle, Torque
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Incremental Encoder, Resolver
  • Modos de control: Active Front End, Closed Loop Vector, Sensorless Vector, Speed Control of Permanent Magnet Motor, V/Hz
  • Interfaz de comunicación: CANopen, ControlNet, DeviceNet, Ethernet TCP/IP, Profibus, Profinet, RS232/RS485
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 45 °C for Frames B-F (derate up to 50°C max.)¦0-40¦for Frames G-K (derate up to 50°C max.), 32 to 104 °F for Frames G to K (derate up to 122°F max.), 32 to 113 °F for Frames B to F (derate up to 122°F max.)
  • Altitud operativa: up to 1000 m ASL (derate > 1000m)
  • Clasificación de sobrecarga: Heavy Duty Rating (Constant Torque) : 150% for 60s %, Normal Duty Rating (Variable Torque) : 110% for 60s %, Servo Mode Rating (Frames B-D) : 200% for 4s %, Servo Mode Rating (Frames E-J) : 150% for 60s %
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed

Información del artículo

El AC890 es un accionamiento de CA para sistemas de velocidad variable compacto y flexible que logra un alto rendimiento y está diseñado específicamente para la integración de sistemas, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero. Este sistema modular está diseñado para controlar la velocidad, el par de torsión y la posición de las aplicaciones de motores PMAC o de inducción de CA de circuito abierto y de circuito cerrado. Compatible con una amplia gama de opciones de retroalimentación, la unidad de velocidad variable AC890 es compatible con cualquier motor PMAC o de inducción de CA y con prácticamente cualquier opción de retroalimentación de velocidad/posición. Las tres ranuras opcionales permiten añadir fácilmente una amplia gama de módulos de comunicaciones y E/S según sea necesario. Las versiones con alimentación de CC o CA permiten la flexibilidad del diseño y el revestimiento de conformación está disponible en la mayoría de los tamaños de bastidor. Las unidades AC890 están disponibles con especificaciones de 380-460/500 V trifásicas de 0,55 a 355 kW y de 220 V-240 V trifásicas de 0,55 a 7,5 kW.



Mercados:

• Otras aplicaciones industriales

• Refinado/procesamiento de metales primarios

• Procesamiento de caucho y neumáticos

• Procesamiento de plásticos

• Alimentos y bebidas

• Conversión

• Transferencia web

• Automatización de fábricas

• Plataformas de prueba

• Otras aplicaciones de procesamiento

• Ventilación

• Otros sistemas de HVAC

• Agua



Características/ventajas:

• Comunicaciones abiertas para proteger la inversión:

El AC890 se ha diseñado deliberadamente para integrarse perfectamente en su red de automatización.

Para conectarse a su PLC o red de buses de campo, basta con elegir entre una amplia gama de opciones de tecnología de comunicación.

• circuitos de control ultrarrápidos -

 - circuito de par: 62,5 µs/-circuito de velocidad: 62,5 µs/- circuito de posición: 62,5 µs

• Satisface las aplicaciones más exigentes:

al sacar ventaja de los algoritmos de control de vanguardia que funcionan con un microprocesador rápido de 150 MHz, el AC890 puede lograr circuitos de control de un gran ancho de banda. Esto le permite usar el accionador en las aplicaciones industriales más exigentes; por ejemplo, impresión, corte a la medida, cizallamiento giratorio, conversión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
192-300006 N01 Registration Bulletin English
AC 890 Modular Systems Drive Catalogue
EPLAN Macros - AC890CD Variable Speed Drives
EPLAN Macros - AC890CS Variable Speed Drives
EPLAN Macros - AC890SD Variable Speed Drives
HA468432 : 890SD Series Installation Kits - Quick Start Guide (English)
HA468445 : 890 Series AC Drives, Frame Sizes B to D - Product Manual (English)
HA469250 : 890CA Series Common Bus Adapters - Quick Start Guide (English)
HA469251 : 8902/RE and 8902/RR Resolver Speed Feedback Options - Product Manual (English)
HA469252 : 8902/E1 SinCos Speed Feedback Option - Product Manual (English)
HA469255 : 8902/EQ HTTL Speed Feedback Option - Product Manual (English)
HA469261 : 8903 RS485 Serial Communication Interface - Product Manual (English)
HA469262 : 8903/CB CANopen Communication Interface - Product Manual (English)
HA469263 : 8903/CN ControlNet Communication Interface - Product Manual (English)
HA469264 : 8903/DN DeviceNet Communications Interface - Product Manual (English)
HA469265 : 8903/FA FireWire IEEE 1394a Communications Option - Product Manual (English)
HA469267 : 8903/PB Profibus-DP Communications Option - Product Manual (English)
HA469269 : 8902/M1 and 8903/M1 SinCos Registration Options - Product Manual (English)
HA469315 : 890 Series AC Drives, Frame Sizes E & F - Product Manual (English)
HA469985 : 6911 Keypad - Product Manual (English)
HA471391 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames G, H & J - Quick Start Guide (English)1
HA471397 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames G, H & J - Product Manual (English)
HA471892 : 8902/LS Line Synchronization Option - Product Manual (English)
HA500522 : 8903/IM MODBUS/TCP, 8903/IP Ethernet/IP and 8903/PN ProfiNet/IO - Product Manual (English)
HA500562 : Sugar Industry Brochure (English)
HA500572 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frame K - Product Manual (English)
HA500786 : Energy Saving Technologies - Brochure (English)
HA500806 : 8903/SP Peer-to-Peer Communications Option - Product Manual (English)
HA500891 : 8903/AI High Resolution Analogue Input and 8903/EP Encoder Options - Product Manual (English)
HA500954 : Offshore and Marine Applications - Brochure (English)
HA501027 : 890CS/CD Series Common Bus AC Drives, Frames B, C & D - Quick Start Guide (English)
HA501028 : 890CS/CD Series Common Bus AC Drives, Frames E & F - Quick Start Guide (English)
HA501029 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames B, C & D - Quick Start Guide (English)
HA501030 : 890SD Series Stand-Alone AC Drives, Frames E & F - Quick Start Guide (English)
HA501144 : 8903/CT EtherCAT Communications Option - Product Manual (English)
HA501281 : Addendum for v4.1 software for AC890 software manuals
Software Downloads
Software Download Page
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A87859