AHU2-063-002-FDC02-C4 - Air-Oil Unit Model:AHU2-063 (Convertor Capacity 0.16~1.6L) | Brazil

Air-Oil Unit Model:AHU2-063 (Convertor Capacity 0.16~1.6L) | #AHU2-063-002-FDC02-C4

H3FG00014163

Air-Oil Unit Model:AHU2-063 (Convertor Capacity 0.16~1.6L) | #H3FG00014163

AHU2-063-002-FDC02-C4


Especificaciones técnicas

  • Voltaje de entrada: AC200V 50/60Hz
  • Índice de caudal máximo (lpm): 40
  • Assembled Control Valve Type: Flow control(Meter-out control)
  • Conexión del sensor: ZR3 (with contact, With lamp, Upper wiring, w/1.5 m cord)
  • Capacidad: 0.25 L
  • Accesorios opcionales: N/A
  • Assembled Combined Valve Type: Normal Open Skip Valve/Nomal Close Stop Valve
  • Tipo de sensor: 4 sensors
  • Diámetro: 63 mm
  • Estilo de productos: Air-Oil converter
  • Presión de trabajo máxima: 1 MPa
  • Presión de prueba: 1.5 MPa
  • Presión mínima de apertura: 0.2 MPa
  • Ratio de presión del piloto: 0.3xMain pressure+0.25MPa to 0.7MPa
  • Temperatura de funcionamiento: -5 ~+50 °C (No freezing)
  • Para tipo de fluido: Petroleum-based fluid
  • Tamaño del puerto de entrada de aire de suministro: Rc3/8
  • Tamaño del puerto de entrada de líquidos: Rc1/2
  • Tamaño del puerto del piloto: Rc1/8

Información del artículo

The AHU2 series is an Air-Oil Unit that converts pneumatic pressure into hydraulic control for constant speed control and arbitrary stop. Combinations such as those with flow control valves, those with throttle valves, and converters only are possible. It exerts more power when used in combination with our low-pressure hydraulic cylinder.


Markets:

・General Industry

・Machine Tools


Applications:

・General Industry

・Factory Automation

・Machine Tools


Features/Benefits:

・Because of hydraulic control, speed control is easy.

・With flow control, throttle, skip and stop valve, etc., select according to the application.

・The converter capacity is 0.16 to 20L.

・Some types are available with a switch.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Tube Fittings Division Frequently Asked Questions
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
881192