Automatic Expansion Valves- Parker A Series | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tipo

Conexão de entrada

Conexão de saída

Opção de válvula

Orifício

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
Automatic Expansion Valves- Parker A Series

Automatic Expansion Valves- Parker A Series

Parker A Series automatic expansion valves control downstream refrigerant pressure. They can be used in hot gas bypass, expansion, or freeze protection applications.

Especificações técnicas

  • Pressão máxima de operação: 500 (high side); 400 (low side) psig
  • Tipo de conexão do equalizador: Internally Equalized
  • Tipo de controle de ajuste de pressão: 0 to 90 psi Adjustment Range

Descrição completa do produto

The Parker A Series automatic expansion valves (AXV) regulate downstream pressure in a refrigeration system. They all feature a 0-90 psig adjustment range.

Markets:

• Air Conditioning
• Refrigeration – Food Retail
• Transportation
• Industrial – Food Storage units

Features and Benefits:

• 0-90 psig adjustment range
• Bypass bleeds available
• Construction: Brass, copper, and stainless steel
• Maximum operating pressure of 500 psig high side, 225 psig low side

Applications:

• Ice Cream/Slush Machines (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• Hot Gas Bypass (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• Freeze Protection (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• Refrigerant Reclaim (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• PTAC/PTHP (AT, A7)
• High Cycle (AT, A7)
• Ice Machines (A1, A2, A3, A4, AS)
Produtos Tipo Conexão de entrada Conexão de saída Opção de válvula Orifício
040418-018 A6 3/8" O-Ring 1/2" O-Ring N/A B

687852
687382