Anillos antiextrusión Prädifa serie XA, Polon® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior (mm)

Diámetro exterior (mm)

Altura del elemento (mm)

Profundidad de la ranura (mm)

Temperatura mínima de servicio (°C)

Temperatura máxima de servicio (°C)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Anillos antiextrusión Prädifa serie XA, Polon®

Anillos antiextrusión Prädifa serie XA, Polon®

Anillo antiextrusión plano en PTFE para evitar la extrusión.

Especificaciones técnicas

  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: PTFE (politetrafluoroetileno), TPU (poliuretano), PEEK (poliéter éter cetona), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • Presión de trabajo máxima: 200, 400, 800 bar, 400 bar, 800 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -200 a -30 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 a 230 °C
  • Velocidad de corte máxima: 0, 0,5, 1,0 m/sec, 0.5 m/sec, 1.0 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Baja y alta temperatura ampliada (< -35 C to 140 C) °C
  • Rango de presión: Media presión (< 250 bar) bar

Descripción completa del producto

Los anillos antiextrusión XA Polon® (versión continua de giro sencillo) se utilizan en combinación con juntas tóricas, preferiblemente en aplicaciones estáticas, para evitar el juego diametral. Los anillos antiextrusión XA son ideales para cargas de presión máxima. Están diseñados para su instalación en ranuras abiertas axialmente.
Los anillos antiextrusión Polon® están disponibles en tres versiones:

• XA: sólido
• XB: de corte sencillo
• XC: espiral

• No sensible a los picos de presión.
• Alta resistencia a la extrusión.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de procesos químicos.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de tratamiento de alimentos.
• Cualquier diámetro nominal deseado disponible debido al uso de la técnica de mecanizado.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.

Es recomendable especificar anillos antiextrusión cuando se encuentra presente al menos una de las siguientes condiciones de funcionamiento en los casos en los que la intención es efectuar el sellado únicamente con juntas tóricas:
• Presión superior a 70 bar.
• Holgura diametral superior a 0,25 mm con p > 10 bar.
• Frecuencia de carrera elevada.
• Altas temperaturas.
• Medio contaminado.
• Impulsos de presión fuertes o cambios de presión.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) Altura del elemento (mm) Profundidad de la ranura (mm) Temperatura mínima de servicio (°C) Temperatura máxima de servicio (°C) Material de la junta
XA12000120901XF 115.2 120 1.5 2.4 -190 230 12
XA09000830901XI 81.7 90 2 4.15 -30 100 83
XA10032160901XJ 91.5 100.3 2 4.4 -190 230 216
XA02300010901XA 20.4 23 1 1.3 -190 230 1
XA02830010901XA 25.7 28.3 1 1.3 -190 230 1
XA03300010901XA 30.4 33 1 1.3 -190 230 1
XA03800010901XA 35.4 38 1 1.3 -190 230 1
XA03900010901XA 36.4 39 1 1.3 -190 230 1
XA04450010901XA 41.9 44.5 1 1.3 -190 230 1
XA05250010901XA 49.9 52.5 1 1.3 -190 230 1
XA05950010901XA 56.9 59.5 1 1.3 -190 230 1
XA06400010901XA 61.4 64 1 1.3 -190 230 1
XA01300010901XB 10 13 1 1.5 -190 230 1
XA02030010901XE 16.2 20.3 1.5 2.05 -190 230 1
XA03500010901XE 30.9 35 1.5 2.05 -190 230 1
XA04000010901XE 35.9 40 1.5 2.05 -190 230 1
XA04360010901XE 39.5 43.6 1.5 2.05 -190 230 1
XA05360010901XE 49.5 53.6 1.5 2.05 -190 230 1
XA06000010901XE 55.9 60 1.5 2.05 -190 230 1
XA05300010901XF 48.2 53 1.5 2.4 -190 230 1
XA05800010901XF 53.2 58 1.5 2.4 -190 230 1
XA06900010901XF 64.2 69 1.5 2.4 -190 230 1
XA01270010901YN 9.8 12.7 1.4 1.45 -190 230 1
XA00700420901YN 4.1 7 1.4 1.45 -190 230 42
XA19000250901YX 180.6 190 1.7 4.7 -190 230 25
XA22000250901YX 210.6 220 1.7 4.7 -190 230 25
XA05750300901XV 51.3 57.5 1.4 3.1 -190 230 30
XA40000010901XX 391.4 400 1.7 4.3 -190 230 1
XA41000010901XX 401.4 410 1.7 4.3 -190 230 1
XA03000420901YF 24.9 30 1.5 2.55 -190 230 42
XA09400010901YG 87.8 94 1.5 3.1 -190 230 1
XA08120250901YG 75 81.2 1.5 3.1 -190 230 25
XA12600010901XW 118 126 1.7 4 -190 230 1
XA07900010901XF 74.2 79 1.5 2.4 -190 230 1
XA11800310901XJ 109 118 3.2
XA06800740901XG 62.3 68 1.5 2.85 -190 230 PS074
XA08100010901XF 76.2 81 1.5 2.4 -190 230 PS001
XA48150110901ZK 470.9 481.5 2.0 5.3 -190 230 PS011

687852
687424