BA, BAF, BAS, BAC, BA-DME and BAM Service Kits | #OIL-X EVO 055AO / 055AA (x2)


LOADING IMAGES
055AO / 055AA (x2)

BA, BAF, BAS, BAC, BA-DME and BAM Service Kits | #055AO / 055AA (x2)

12 and 36 month service kits for BA, BAF, BAS, BAC, BA-DME and BAM Breathing Air Purifers.


Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: BAM 70
  • Tipo de kit: 12 Month's Service - Replacement Coalescing Filters
  • Incluye: Elements are ordered separately check model for quanities.
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Breathing Air Purifier Service Kits

Información del artículo

Carrying out a simple but effective set of preventative maintenance instructions on a breathing air purifier, ensures the continued performance of the unit. Also guaranteeing downstream air continues to meet the required quality level.

It is recommended that the purifiers undergo a regular service every 12 months. Depending on the age of the dryer the required service and replaceable parts will vary.

For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A22066