PA1819_Baldwin - Baldwin - Axial Seal Air Filter Elements | Brazil

Baldwin - Axial Seal Air Filter Elements | #PA1819_Baldwin

PA1819

Baldwin - Axial Seal Air Filter Elements | #PA1819

Baldwin axial seal air filter elements ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Inner Air Element with 8 Bolt Holes
  • Fits Inside: PA1818
  • Diámetro exterior: 7 5/8 (193.7) Flange 10 1/4 (260.3)
  • Diámetro interior: 6 (152.4) One End
  • Longitud: 13 15/32 (342.1)
  • Gasket: Attached Gasket: [1] Attached
  • Aplicación: Caterpillar Equipment
  • Número de pieza compatible de la competencia: Caterpillar 4S8340
  • Aplicación: Engine air intake
  • Marca: Baldwin
  • División: Engine Mobile Aftermarket Division
  • Para tipo de fluido: Air
  • Fits Inside: PA1818
  • Incluye: (1) Attached A Gskt
  • Longitud: 13.46875 inch, 342.1 mm
  • Industria: Power Generation
  • Diámetro exterior: 7-5/8 inch, Flange inch, 260.4 mm
  • Tipo de productos: Inner Air Element with 8 Bolt Holes
  • Substance: Filters engine air at intake to prevent contaminants from reaching the combustion chamber.
  • Peso: 1.859 kg, 4.1 lb

Información del artículo

Baldwin axial seal air filter elements ensure proper equipment function by preventing airborne contaminants from reaching the combustion chamber. Axial seal filters have securely affixed metal end caps with a raised gasket to ensure a proper seal and prevent leaks.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
082700