Baldwin - Elementos de filtro de combustible diésel | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Related To

Para su uso con

Valor de filtración (micras)

Número de pieza compatible de la competencia

Incluye

Fits Inside

Longitud

Diámetro interior

Contains

Diámetro exterior

Aplicación

Notas

Fits

Tipo de productos

Repuestos

Longitud (mm)

Gasket

Longitud (pulg)

Junta tórica

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Baldwin - Elementos de filtro de combustible diésel

Baldwin - Elementos de filtro de combustible diésel

Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre de partículas y contaminación por agua. Los filtros de combustible Baldwin mantienen el combustible limpio y los motores funcionando con la máxima eficiencia.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Baldwin

Descripción completa del producto

Los sistemas modernos de inyección de combustible requieren que el combustible esté libre de partículas y contaminación por agua. Los filtros de combustible Baldwin mantienen el combustible limpio y los motores funcionando con la máxima eficiencia. Los nuevos sistemas de combustible funcionan a presiones más altas (hasta 60,000 psi) y tolerancias más estrictas que nunca. Las partículas microscópicas en el combustible, tan pequeñas como 2-3 micras, pueden causar desgaste abrasivo que dañe gravemente el sistema de inyección de combustible y otros componentes del motor de alta presión. Baldwin Filters ofrece más de 1100 filtros de combustible, administradores de combustible, coalescentes y separadores de combustible/agua diferentes para proteger su motor.

Documentos relacionados

×
Productos Related To Para su uso con Valor de filtración (micras) Número de pieza compatible de la competencia Incluye Fits Inside Longitud Diámetro interior Contains Diámetro exterior Aplicación Notas Fits Tipo de productos Repuestos Longitud (mm) Gasket Longitud (pulg) Junta tórica
PF121 4 Nominal; 15 Absolute John Deere TY5029, TY15218 End Seals: [1] Attached 5 1/8 (130.2) 1 1/4 (31.8) One End 3 9/32 (83.3) Cummins Engines Used in Fram F1143PBM housing.;Optional gasket G356 used in Fleetguard housing. Fuel Element Optional Gasket: G229
PF7882 M.A.N. 81.12106.0004; Woodgate WGF9370 15/16 (23.8) 3/16 (4.8) & 1 1/16 (27.0) 1 7/32 (31.0) Lid 1 5/8 (41.3) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Nylon Mesh Fuel Screen with Lid [2] Included
PF7889 PF7889-10, PF7889-30 (Media Difference) 5 Absolute Racor 2040 Series End Seals: [1] Included 3 29/32 (99.2) 5/8 (15.9) & 13/16 (20.6) Emergency By-Pass Tab 4 5/16 (109.5) Racor 900 Series Housings Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: G240 [1] Included
PF7889-10 PF7889, PF7889-30 (Media Difference) 4 Nominal; 13 Absolute Racor 2040 Series End Seals: [1] Included 3 29/32 (99.2) 5/8 (15.9) & 13/16 (20.6) Emergency By-Pass Tab 4 5/16 (109.5) Racor 900 Series Housings Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: G240 [1] Included
PF7889-30 PF7889, PF7889-10 (Media Difference) 9 Nominal; 40 Absolute Racor 2040 Series End Seals: [1] Included 3 29/32 (99.2) 5/8 (15.9) & 13/16 (20.6) Emergency By-Pass Tab 4 5/16 (109.5) Racor 900 Series Housings Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: G240 [1] Included
PF7890 PF7890-10, PF7890-30 (Media Difference) 5 Absolute Racor 2020 Series 8 29/32 (226.2) 5/8 (15.9) & 13/16 (20.6) Emergency By-Pass Tab 4 5/16 (109.5) Racor 1000FH Series Housings Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Furnished Gasket: G240, [1] Included [1] Included
PF7890-10 PF7890, PF7890-30 (Media Difference) 4 Nominal; 13 Absolute Racor 2020 Series 8 29/32 (226.2) 5/8 (15.9) & 13/16 (20.6) Emergency By-Pass Tab 4 5/16 (109.5) Racor 1000FH Series Housings Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Furnished Gasket: G240, [1] Included [1] Included
PF7890-30 PF7890, PF7890-10 (Media Difference) 9 Nominal; 40 Absolute Racor 2020 Series 8 29/32 (226.2) 5/8 (15.9) & 13/16 (20.6) Emergency By-Pass Tab 4 5/16 (109.5) Racor 1000FH Series Housings Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Furnished Gasket: G240, [1] Included [1] Included
PF7896 5 Absolute Scania 1446432; Fleetguard FF5423 7 7/32 (183.4) 1 3/8 (34.9) One End 3 5/16 (84.1) Scania Generator Sets, Trucks Fuel Element [1] Included
PF7899 4 Nominal; 15 Absolute Perkins CH10930, 996453 9 9/32 (235.7) 2 5/32 (54.8) One End Viton O-Ring for high heat applications. 2 5/32 (54.8) One End Perkins Engines Fuel Element [1] Viton Included
PF820-S P176 (Full-Flow Lube Version) 9.8 Nominal; 27 Absolute Dorman 73130020; Massey Ferguson 1845766-M1; Perkins 26540183 3 5/16 (84.1) 1 5/16 (33.3) 2 7/8 (73.0) David Brown, Massey Ferguson Equipment; Dorman, Lister, Perkins, Petter Engines Fuel Element Furnished Gasket: G147-A, G161
PF1584 Vokes C6360352 18 5/32 (461.2) 8 25/32 (223.0) 18 5/32 (461.2) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element [2] Attached
PF821-S 9.8 Nominal; 27 Absolute Allis Chalmers BM33761; Cummins BM33761; Ford EDL-9176-A; International 3054750-R91 End Seals: [2] Included 4 13/16 (122.2) 23/32 (18.3) 3 15/16 (100.0) Flxible, Ford, International Trucks; Cummins Engines; Euclid, Hough, Michigan, Oliver Equipment Fuel Element Furnished Gasket: G104
PF822 P82 (Lube Version);PT243, PT82-HD10 (Hydraulic Versions) 9.8 Nominal; 27 Absolute Cummins C44758; Mack 236GB238; White 609673FS End Seals: [2] Included 5 31/32 (151.6) 3 15/16 (100.0) 1 1/16 (27.0) Cummins Engines; Euclid, P & H Harnischfeger Equipment Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF823 P82 (Lube Version);PT243, PT82-HD10 (Hydraulic Versions) 9.8 Nominal; 27 Absolute Cummins C44758; Mack 236GB238; White 609673FS 5 31/32 (151.6) 1 1/16 (27.0) 3 15/16 (100.0) Cummins Engines; Euclid, P & H Harnischfeger Equipment Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [2] 7B-7635
PF823-E PF823 (with Furnished Gaskets) 4 Nominal; 15 Absolute Caterpillar 4H8792 6 1/2 (165.1) 1 1/16 (27.0) Reinforced Centertube 3 5/16 (84.1) Caterpillar, DMI, Unit Rig, WABCO Equipment Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached
PF824 PF823 (Different Gaskets) 4 Nominal; 15 Absolute Caterpillar 9H4729 6 1/2 (165.1) 1 1/16 (27.0) Reinforced Centertube 3 5/16 (84.1) American Hoist & Derrick, Caterpillar, Gardner Denver, Gradall, Koehring, Link-Belt Equipment; Atlas Copco Compressors; Caterpillar Diesel Engines, Trucks; Clark Shovels Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: 5M-954
PF826 9.8 Nominal; 27 Absolute Mack 237GB29, 237GB29-A 6 1/4 (158.8) 1 1/16 (27.0) Reinforced Centertube 3 15/16 (100.0) Mack Trucks Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [1] Included
PF828 9.8 Nominal; 27 Absolute Galion 85832; International 610309-C91; Mack 483GB215 4 1/2 (114.3) 1 1/16 (27.0) 3 3/16 (81.0) Clark, Galion, Hough, International, Massey Ferguson Equipment; International, Mack Engines Secondary Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [1] Included
PF829(2) 4 Nominal; 15 Absolute Caterpillar 9H1252 6 1/2 (165.1) 1 1/16 (27.0) Reinforced Centertube 3 5/16 (84.1) Caterpillar Equipment Set of 2 Fuel Elements Attached Gasket: [2] Attached on Each Element; Furnished Gasket: [1] Included
PF831 9.8 Nominal; 27 Absolute Gardner Denver GFF310; Leyland GRS05516; Rolls-Royce OD3928; Transicold 25-50110-09 5 1/2 (139.7) 1 5/16 (33.3) 2 7/8 (73.0) ERF Trucks; Gardner Denver Compressors; Leyland Buses, Trucks; Lister, Rolls-Royce Diesel Engines Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF963 4 Nominal; 15 Absolute Komatsu 611-073-6130 Grommet: [2] Attached 5 5/8 (142.9) 19/32 (15.1) 3 7/16 (87.3) Komatsu Equipment Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF194 PT394-5, PT394-15 (Different Microns) 4 Nominal; 15 Absolute Caterpillar 2H7254 End Seals: [2] Attached 7 5/8 (193.7) 1 23/32 (43.7) 6 1/32 (153.2) Caterpillar Engines Fuel Element Optional Gasket: G193
PF967 9.8 Nominal; 27 Absolute Clark 945444, 945624 5 5/8 (142.9) 1 1/16 (27.0) 3 (76.2) Clark, Michigan Equipment Primary Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: G264-A, G299
PF9801 Nissan 16405-00QAB; Opel 4411637; Renault 7701207667 4 23/32 (119.9) 25/32 (19.8) 2 25/32 (70.6) Nissan, Opel, Renault Trucks OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element [2] Included
PF9803 PF7982, PF7983, PF7984 (Long Versions) 5 Absolute Mitsubishi ME222133, ME222135; Nissan 16403-WK900 Grommet: [1] Attached 3 11/16 (93.7) 1 1/32 (26.2) One End 3 23/32 (94.5) Mitsubishi BE64D Bus, FE120, FE125, FD140, FG140, FD145, FD180 Trucks; Sterling 360 Truck all with Mitsubishi 4M50 Engine Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
PF9804 6.9 Absolute Alliance ABP/N10G-FS19915; Detroit Diesel FS19915WE, A0000903651, A4720921205 Grommet: [1] Attached 7 19/32 (192.9) 1 1/32 (26.2) One End 5 27/32 (148.4) Freightliner Cascadia, Columbia, Business Class M2 all with Detroit Diesel DD13, DD15 Engines Fuel/Water Separator Element [2] Included
PF981 John Deere CH10479; Komatsu YM12455055700; Kubota 16271-43560; Yanmar 124550-55700 3 1/2 (88.9) 1/2 (12.7) One End 1 3/8 (34.9) Case, Hitachi, John Deere, Komatsu, Kubota, Mustang, Takeuchi, Yanmar Equipment Fuel Element Integral Gasket: [1] Included [1] Included
PF9814 10 Absolute Fleetguard FS19764; Davco 102527 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End Relief Valve 4 3/16 (106.4) Freightliner, IHC, Kenworth, Peterbilt Trucks Fuel/Water Separator Element [2] Included
PF9823 Parker China Division C0607; Weichai Power 13022685 3 (76.2) 1/2 (12.7) 2 17/32 (64.3) Fuel Element with Bail Handle
PF9825 Parker China Division 61021520; DCD 61021520 4 3/16 (106.4) 5/8 (15.9) 2 29/32 (73.8) Fuel Element
PF598-30 9 Nominal; 40 Absolute Racor 2010 Series Grommet: [2] Attached 2 3/4 (69.9) 5/8 (15.9) 3 7/32 (81.8) Racor 500 Series Housings Fuel/Water Separator with Bail Handle Furnished Gasket: G458, [1] Included
PF599 4 Nominal; 20 Absolute Racor 2000 Series 2 27/32 (72.2) 15/32 (11.9) One End 1 3/4 (44.4) Racor 200 Series Housings Fuel/Water Separator Element Integral Gasket: [1] Included; Optional Gasket: G467, G468
PF599-10 5 Nominal; 25 Absolute Racor 2000 Series 2 27/32 (72.2) 15/32 (11.9) One End 1 3/4 (44.4) Racor 200 Series Housings Fuel/Water Separator Element Integral Gasket: [1] Included; Optional Gasket: G467, G468
PF599-30 Racor 2000 Series 2 27/32 (72.2) 15/32 (11.9) One End 1 3/4 (44.4) Racor 200 Series Housings OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel/Water Separator Element
F7500 C750-E, C750-L, C750-L SINGLE (Depth-Pack or Vac-Cel By-Pass Lube Versions) 7 Absolute 15 3/32 (383.4) 7/8 (22.2) 7 11/16 (195.3) 750 Housings Fuel Element with Bail Handle Optional Gasket: ES1067, ES1068, ES1376, ES1377, G155, G157, G238, G252, G309-B
PF717 5 Nominal; 20 Absolute Ford SBA130366060; John Deere T111383; Kubota 15521-43160 3 1/2 (88.9) 25/32 (19.8) 1 31/32 (50.0) Daewoo, Ford, Gehl, John Deere, Kobelco, Komatsu, Kubota, Massey Ferguson, Mustang, New Holland, Takeuchi, Thomas, Yanmar Equipment Fuel Element
PF7545 Bolens 1876440; Ford SBA360720020; International 1273082-C1 2 9/32 (57.9) 17/32 (13.5) One End 1 1/8 (28.6) Bolens, Case, Ford, International, New Holland, White Tractors Fuel Element
PF7550 5 Nominal; 25 Absolute Hino 23401-1060 Grommet: [2] Attached 2 17/32 (64.3) 13/32 (10.3) 2 15/32 (62.7) Hino Buses, Trucks Fuel Element Furnished Gasket: [2] Included
PF7551 5 Nominal; 25 Absolute Hino 23401-1040; Hitachi 4020429 End Seals: [1] Attached; Grommet: [1] Attached 4 7/32 (107.2) 17/32 (13.5) & 19/32 (15.1) 2 7/8 (73.0) Hino Equipment, Trucks; Hitachi Equipment Fuel Element Furnished Gasket: ES1049, [1] Included
PF7572 4 Nominal; 15 Absolute Hino 23401-1020; Hitachi 4143271 End Seals: [1] Attached; Grommet: [1] Attached 4 7/32 (107.2) 19/32 (15.1) & 21/32 (16.7) Reinforced Centertube 3 15/16 (100.0) Hino Tractors, Trucks; Hitachi Equipment Fuel Element Furnished Gasket: [2] Included
PF7817 Peugeot 190629; Woodgate WGF9355 2 11/32 (59.5) 3/4 (19.0) 2 19/32 (65.9) Flange 3 5/32 (80.2) Citroen Automotive Fuel Element [1] Attached
PF7818 Hatz 50474300; Woodgate WGF9306 Grommet: [1] Attached 2 7/32 (56.4) 5/8 (15.9) One End 1 1/8 (28.6) Hatz Engines Fuel Element
PF7819 Mercedes-Benz 900150; Woodgate WGF9316 1 13/16 (46.0) 3/8 (9.5) 7/8 (22.2) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Nylon Screen Fuel Element
PF7820 AP-Lockheed LK65300; Fleetguard FF5044; Woodgate WGF5044 3 (76.2) 3/16 (4.8) 1 1/8 (28.6) Lister-Petter Engines Fuel Element with Threaded Stud Furnished Gasket: [1] Rubber Washer
PF7822 Robin 2286211008; Woodgate WGF9065 1 3/4 (44.4) 15/32 (11.9) One End 1 3/8 (34.9) Fuel Element [1] Attached
PF7823 Honda 17682-ZG5-003; Woodgate WGF9067 3 25/32 (96.0) 13/32 (10.3) One End 1 31/32 (50.0) Fuel Element [1] Attached
PF7825 Honda 17682-ZG3-003; Woodgate WGF9201 5 13/32 (137.3) 5/8 (15.9) & 1 15/32 (37.3) 2 (50.8) Honda Engines OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element [1] Attached
PF7826 PF7828, PF7876 (Long Versions) Yanmar 114250-55120; Woodgate WGF9202 5 1/8 (130.2) 11/32 (8.7) [2] Threaded Bolts 1 9/16 (39.7) Yanmar Engines Fuel Element Attached Gasket: [1] Included
PF7828 PF7826, PF7876 (Short Versions) Yanmar 114650-55120; Woodgate WGF9203 7 13/16 (198.4) 5/8 (15.9) One End [2] Threaded Bolts 1 9/16 (39.7) Yanmar Carriers Fuel Element Attached Gasket: [1] Included
PF7900 4 Absolute Perkins CH10931, 996454 10 5/16 (261.9) 2 1/16 (52.4) One End Viton O-Ring for high heat applications. 4 29/32 (124.6) Perkins Engines Fuel Element [1] Viton Included
PF1291 17 Nominal Cim-Tek EHS30, 300-07; Fleetguard FS1286; Wix 24844 Grommet: [1] Attached 9 3/16 (233.4) 1/2 (12.7) & 1 3/32 (27.8) 4 17/32 (115.1) Wix 24843 Assembly Water Sensor Element Furnished Gasket: [2] Included, [1] Metal Washer
PF7928 6.9 Absolute Davco 102011, 102526, Fleetguard FS19763 Grommet: [1] Attached 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End Relief Valve 4 3/16 (106.4) Davco FH230, FH234, DI9100 Housings Fuel Element [2] Included
PF7930 10 Absolute Davco 102528; Paccar 382951PAC25; Volvo 21737499, 85120233; Fleetguard FS19765 Grommet: [1] Attached 6 15/16 (176.2) 21/32 (16.7) One End Relief Valve 4 3/16 (106.4) Davco FH230 Series Fuel Pro, FH234 Series Industrial Pro Fuel/Water Separator Element [2] Included
PF7935 6.9 Absolute M.A.N. 51.12503.0061, 51.12503.0063; Donaldson P785373; Fleetguard FF5629 Grommet: [2] Attached 6 27/32 (173.8) 9/16 (14.3) & 1 13/16 (46.0) 3 3/4 (95.3) M.A.N. Trucks Fuel Element Attached Gasket: [1] Attached [1] Included
PF7936 10 Absolute Scania 1459762; Donaldson P550653; Fleetguard FF5463, FF5684 Grommet: [1] Attached 7 7/32 (183.4) 1 1/2 (38.1) One End 3 13/32 (86.5) Scania Trucks Fuel Element [1] Included
PF7938 Deutz 2931530, 4901031; Renault 2931711, 7420796772, 7420998806; Volvo 2931712, 20796775, 20998805 6 3/8 (161.9) 1 7/8 (47.6) One End 3 23/32 (94.5) R.V.I., Volvo Trucks Fuel Element [1] Included
PF7939 PF7974 (Different O-Ring) M.A.N. 51.12503.0062; Freightliner 902051; Mercedes-Benz 902051, A0000902051 1 5/8 (41.3) 29/32 (23.0) & 1 19/32 (40.5) 1 31/32 (50.0) Freightliner, M.A.N., Sterling Trucks Nylon Screen Fuel Element [1] Included
PF7946 5 Absolute DAF 1450184 9 3/4 (247.7) 3/4 (19.0) & 1 7/8 (47.6) 3/4 (19.0) & 1 7/8 (47.6) DAF Trucks Fuel Element [1] Included
PF7947 4 Absolute DAF 1616361, 1643080, 1699168 Grommet: [2] Attached 9 13/16 (249.2) 3/4 (19.0) & 1 3/4 (44.4) 3 9/16 (90.5) DAF Engines, Trucks Fuel Element [1] Included
PF7973 3 Nominal; 9 Absolute John Deere RE515345 Grommet: [1] Attached 9 19/32 (243.7) 13/16 (20.6) One End Integral Housing Lid 4 5/8 (117.5) Lid 6 (152.4) John Deere Engines, Equipment, Gen Sets Fuel Element Integral Gasket: [1] Included
PF834 9.8 Nominal; 27 Absolute Deutz Q05H4115; Mercedes-Benz 926901 Grommet: [2] Attached 4 9/32 (108.7) 1/2 (12.7) 2 9/16 (65.1) Deutz, Mercedes-Benz Diesel Engines; M.A.N. Buses, Trucks Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: [2] Included; Optional Gasket: G233-B
PF1585 Vokes B6436169 8 31/32 (227.8) 21/32 (16.7) & 2 5/32 (54.8) 3 21/32 (92.9) Fuel Element Attached Gasket: [1] Attached
PF838 9.8 Nominal; 27 Absolute Carrier-Transicold 11649; David Brown 62594; International 844644-R91; Massey Ferguson 1021351-M1; Perkins 33425 2 3/4 (69.9) 5/8 (15.9) & 13/16 (20.6) 3 5/16 (84.1) Carrier-Transicold Refrigeration Units; David Brown, International, Massey Ferguson, Oliver Equipment; Perkins, Rolls-Royce Engines Fuel Element Attached Gasket: [1] Included; Furnished Gasket: G153 [1] Included
PF845 GMC 9717391; International 998446-R91 8 5/16 (211.1) 13/32 (10.3) & 1 3/16 (30.2) Reinforced Centertube 2 7/8 (73.0) GMC, International, Mack, Peterbilt, Western Star Buses, Trucks To convert to spin-on, use FB1301 base and BF5800. Primary Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [3] Included
PF846 4 Nominal; 15 Absolute GMC 6437284 Grommet: [2] Attached 8 1/4 (209.6) 11/16 (17.5) 4 17/32 (115.1) Detroit Diesel Engines To convert to spin-on, use FB1310 base and BF785. Secondary Fuel Element Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: ES1034, G143
PF847 9.8 Nominal; 27 Absolute J.C. Bamford S1246; Lister 201-13117; Petter 284539 1 15/32 (37.3) 9/32 (7.1) & 27/32 (21.4) 2 1/4 (57.2) J.C. Bamford Equipment; Lister, Petter Engines Fuel Element Furnished Gasket: G103, [3] Included
PF869 4 Nominal; 15 Absolute Purolator 8001716, 8003100 12 1/4 (311.2) 1 21/32 (42.1) 3 15/16 (100.0) Purolator PAGR50 Through PAGR200 Housings Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached
PF872 Kubota 15231-43560, 15231-43560-1, 15231-43560-2 3 7/16 (87.3) 1/2 (12.7) One End 1 1/8 (28.6) Bobcat, Hitachi, Kubota Equipment Fuel Element
PF882 20 Nominal; 45 Absolute Carrier 29-11705-80; Perkins 26560088 6 13/16 (173.0) 27/32 (21.4) 2 7/8 (73.0) ACDelco Housings; Carrier Refrigeration Units; Perkins Engines Fuel Element Furnished Gasket: G147-A
PF883 20 Nominal; 45 Absolute Wix 24390 Grommet: [1] Attached 6 (152.4) 23/32 (18.3) One End 3 1/32 (77.0) Wix Housings Fuel Element Optional Gasket: G247
PF899 9.8 Nominal; 27 Absolute GMC 3317990 6 7/32 (158.0) 7/8 (22.2) Reinforced Centertube 3 15/16 (100.0) Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: G257
PF9826 Parker China Division 12V1030A; Jicai 12VB1030A Grommet: [2] Attached 7 1/8 (181.0) 31/32 (24.6) 4 3/8 (111.1) Fuel Element
PF224 9.8 Nominal; 27 Absolute Ensign 6261B; International 64400-DC End Seals: [2] Attached 2 15/32 (62.7) 23/32 (18.3) 1 7/8 (47.6) Ensign Carburetors; International Engines, Equipment Fuel Element Furnished Gasket: [2] Included; Optional Gasket: G204-A
PF9838 Sinotruk WG9725550002001; Parker China Division 500FG-1000 2 25/32 (70.6) 21/32 (16.7) 3 5/32 (80.2) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element with Bail Handle
PF9845 Foton Lovol F500840, G20D5223; Parker China Division C0810C-10110 3 15/16 (100.0) 1 9/16 (39.7) 3 11/32 (84.9) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element
PF986 9.8 Nominal; 27 Absolute Volvo 6604946, 6643218 Grommet: [2] Attached 2 5/8 (66.7) 7/16 (11.1) & 1/2 (12.7) 2 9/16 (65.1) Komatsu Equipment; Volvo-Penta, Yanmar Engines Fuel Element with Bail Handle
PF9865 6.9 Absolute Iveco 504170771 5 27/32 (148.4) 1/2 (12.7) One End 3 3/16 (81.0) Iveco Trucks Fuel Element [1] Included
PF9868 PF7983 (Without Furnished O-Rings) 5 Absolute New Holland KHH12030 Grommet: [1] Attached 6 13/32 (162.7) 1 1/32 (26.2) One End 3 23/32 (94.5) Case, Link-Belt Excavators Fuel Element [2] Included
PF9879 M.A.N. 51125030069; Hengst E420KPD72 10 15/32 (265.9) 1/2 (12.7) One End 3 9/32 (83.3) M.A.N. D28V V8-750, V10-900, V12-1100 Engines Fuel Element [1] Included
PF9889 Hino S234011790 7 5/8 (193.7) 1 1/16 (27.0) One End 3 3/4 (95.3) Fuel Element Integral Gasket: [1] Included [2] Included
PF9890 Mitsubishi ME300361; Donaldson P502226 3 7/8 (98.4) 1 1/16 (27.0) One End 3 3/4 (95.3) Mitsubishi Trucks Fuel Element Integral Gasket: [1] Included [3] Included
PF9899 Hino S234011800 Grommet: [2] Attached 5 3/8 (136.5) 3/4 (19.0) 3 17/32 (89.7) Fuel Element [2] Included
PF7588 5 Nominal; 25 Absolute Hitachi 4091472; Komatsu 600-311-8210 4 11/32 (110.3) 9/16 (14.3) 2 7/8 (73.0) Hitachi, Komatsu Equipment Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [2] Included
PF7592 4 Nominal; 20 Absolute Mitsubishi 30062-65101, ME971550 Grommet: [2] Attached 5 3/8 (136.5) 9/16 (14.3) 3 19/32 (91.3) Mitsubishi Equipment, Trucks Fuel Element Furnished Gasket: [3] Included
PF7594 7 Absolute Belarus A6501100-10 Grommet: [1] Attached 4 3/4 (120.7) 13/32 (10.3) One End 3 23/32 (94.5) Belarus Tractors Fuel Element
PF7595 7 Absolute Belarus 501117030A Grommet: [2] Attached 4 7/8 (123.8) 13/32 (10.3) 2 1/16 (52.4) Belarus Tractors Fuel Element
F834-F Mercedes-Benz 3524700092 Grommet: [2] Attached 4 1/2 (114.3) 29/32 (23.0) 2 11/16 (68.3) Mercedes-Benz, R.V.I. Buses, Trucks Felt Fuel Element with Handle Furnished Gasket: [1] Included
PF7597 4 Nominal; 20 Absolute Luber-finer 4666 8 3/16 (208.0) 7/8 (22.2) 4 1/2 (114.3) Luber-finer F170 Housings Fuel/Water Separator Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [1] Included
PF7618 23 Nominal; 45 Absolute Nissan 16444-97001 Grommet: [1] Attached 8 9/32 (210.3) 19/32 (15.1) & 2 1/32 (51.6) 4 11/32 (110.3) Isuzu, Nissan Trucks Nissan Trucks Fuel Element Nissan 16444-97001 210.3 Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: [3] Copper Washers, [1] Gasket 8 9/32 [1] Included
PF7655 4 Absolute Caterpillar 1R0718, 1R0756 9 7/32 (234.2) 1 5/8 (41.3) Reinforced Centertube 3 15/16 (100.0) Caterpillar Engines Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached
PF7678 3 Nominal; 9 Absolute Ford F4TZ-9N184-A, F4TZ-9N184-B Grommet: [1] Attached 4 17/32 (115.1) 9/16 (14.3) One End 3 17/32 (89.7) Lid 4 7/8 (123.8) Ford Light-Duty Trucks, Vans Lid Accepts 1/2 In. Square Driver Fuel Element with Lid [1] Attached
PF7680 4 Nominal; 13 Absolute Davco 380087; Detroit Diesel 23514049; Mack 301SD19A, 301SD19B Grommet: [1] Attached 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End 3 3/4 (95.3) Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, Mack Engines with Davco Housing Fuel/Water Separator Element Optional Gasket: G717 (for Webb Housing) ES3012, G445
PF7687 5 Nominal; 25 Absolute Detroit Diesel 23519978, 23521527 Grommet: [1] Attached 4 23/32 (119.9) 21/32 (16.7) One End 3 7/16 (87.3) Late Model Detroit Diesel Engines Equipped with Davco Fuel Filters Fuel Element [4] Included
PF7829 Coopers FEM4130; Woodgate WGF9311 3 3/4 (95.3) 1 5/32 (29.4) 2 23/32 (69.1) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element
PF7830 Yanmar 121850-55710; Woodgate WGF9347 2 3/4 (69.9) 15/32 (11.9) One End 1 3/8 (34.9) Komatsu Equipment; Yanmar Excavators Nylon Screen Fuel Strainer [1] Attached
PF7832 Yanmar 10590G-55710; Woodgate WGF9369 3 1/8 (79.4) 25/32 (19.8) One End 1 31/32 (50.0) Kubota Excavators Fuel Element
PF7833 Renault 5000590728; Fleetguard FF5057; Woodgate WGF5057 End Seals: [2] Attached 2 21/32 (67.5) 1/2 (12.7) 2 1/32 (51.6) Fuel Element
PF116 9.8 Nominal; 27 Absolute Cummins 139097 Grommet: [2] Attached 9 13/16 (249.2) 31/32 (24.6) 5 27/32 (148.4) Cummins Engines Used in Fram F1143PBM housing.; Optional gasket G356 used in Fleetguard housing. Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: [2] Included; Optional Gasket: G356
PF7834 Purflux C446; Woodgate WGF9312 3 1/8 (79.4) 1 1/32 (26.2) One End 2 25/32 (70.6) Top 3 3/4 (95.3) OBSOLETE. Availability limited to Dealer Stock.; Cap contains 10 tabs. Oval Fuel Element
PF7836 Lister 203-32470; Fleetguard FF5099; Woodgate WGF5099 2 15/32 (62.7) 5/8 (15.9) & 15/16 (23.8) 2 5/32 (54.8) Lister-Petter Engines Fuel Element Furnished Gasket: [3] Included
PF7869 Yanmar 171081-55910; Fleetguard FF5386; Woodgate WGF9302 2 1/32 (51.6) 15/32 (11.9) One End 1 3/8 (34.9) Kobelco, Takeuchi, Terex Excavators Fuel Screen [1] Attached
PF7872 Bomag 5723413; Woodgate WGF9300 Grommet: [2] Attached 5 11/32 (135.7) 9/16 (14.3) 1 17/32 (38.9) Hatz Engines; Wacker Equipment Fuel Element
PF7873 Yanmar 104200-55710; Fleetguard FF5170; Woodgate WGF9062 1 3/4 (44.4) 1/2 (12.7) One End 1 3/8 (34.9) Yanmar Engines Fuel Element [1] Attached
PF7874 Lombardini 2175.112; Fleetguard FF5280; Woodgate WGF9321 2 1/16 (52.4) 3/8 (9.5) & 9/16 (14.3) 1 5/8 (41.3) Lombardini Engines Fuel Element
PF902 4 Nominal; 15 Absolute Cummins 146823; Euclid 9044268; GMC 5574508 7 13/16 (198.4) 1 1/16 (27.0) 3 (76.2) Cummins, GMC Engines; Euclid Road Building Equipment Secondary Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [3] Included; Optional Gasket: ES1032
PF1587 Vokes B6436168 3 7/8 (98.4) 5/8 (15.9) & 1 23/32 (43.7) 3 21/32 (92.9) Fuel Element
PF902-S 23 Nominal; 45 Absolute Clark 60024229 7 13/16 (198.4) 1 1/16 (27.0) 3 (76.2) E.M.D. Locomotives Railroad Fuel Element Attached Gasket: [2] AttachedOptional Gasket: ES1032
PF906 4 Nominal; 15 Absolute GMC 3290851 3 5/8 (92.1) 1 1/16 (27.0) 3 (76.2) Detroit Diesel Engines To convert to spin-on, use FB1302 and BF593. Secondary Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [4] Included, [1] Metal Washer; Optional Gasket: G344
PF907 9.8 Nominal; 27 Absolute Allis Chalmers 59898 7 23/32 (196.1) 1 1/16 (27.0) 3 (76.2) Allis Chalmers Equipment OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [2] Included, [2] Loose Seals
PF910 9.8 Nominal; 27 Absolute Allis Chalmers 4052172 7 13/16 (198.4) 1 1/16 (27.0) 3 (76.2) Allis Chalmers Equipment Secondary Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [3] Included
PF913 20 Nominal; 45 Absolute GMC 8363264 4 1/4 (108.0) 27/32 (21.4) One End 2 1/2 (63.5) Flange 2 7/8 (73.0) E.M.D. Locomotives Fuel Element Attached Gasket: [1] Attached
PF916 9.8 Nominal; 27 Absolute Case 9980AB; Detroit Diesel 5192845 5 5/8 (142.9) 1 1/16 (27.0) 3 (76.2) AgChem, Allis Chalmers, Case, Fiat-Allis, Kato, Vermeer Equipment; Detroit Diesel Engines; Thermo King Refrigeration Units To convert to spin-on, use FB1302 base and BF593. Secondary Fuel or Hydraulic Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [4] Included; Optional Gasket: ES1032
PF924 9.8 Nominal; 27 Absolute GMC 8164725, 8302891 End Seals: [2] Attached 10 (254.0) 1 13/32 (35.7) 2 7/8 (73.0) Purolator PAG25D Series Housings Fuel Element
PF926 9.8 Nominal; 27 Absolute Cooper-Bessemer P227815 9 3/4 (247.7) 1 1/16 (27.0) 2 9/16 (65.1) Cooper-Bessemer Fuel or Hydraulic Element Attached Gasket: [2] Attached
PF935 20 Nominal; 45 Absolute Caterpillar 5M7650, 9M2341 3 (76.2) 13/32 (10.3) 2 1/4 (57.2) Caterpillar Equipment May require 2 filters per application. Primary Fuel Element Optional Gasket: ES1030, G323
PF7974 PF7939 (Different O-Ring) Mercedes-Benz 901351, A0000901351; Freightliner 901351 1 5/8 (41.3) 29/32 (23.0) & 1 19/32 (40.5) 1 31/32 (50.0) Freightliner, Sterling Trucks; Mercedes-Benz Engines Nylon Screen Fuel Element [1] Included
PF1392 4.3 Absolute Chrysler 68061634AA; Cummins 5257768 Grommet: [1] Attached BF1392-SPS KIT 5 29/32 (150.0) 1 3/16 (30.2) One End 3 27/32 (97.6) Dodge Light-Duty Trucks, Sterling Bullet all with 6-408 (6.7L) Turbo Diesel Engine Fuel Element [1] Included
PF7977 5 Absolute Fleetguard FS19800 Grommet: [1] Attached 4 3/32 (104.0) 13/16 (20.6) One End 3 3/8 (85.7) Dodge Light-Duty Trucks with Cummins 5.9L Diesel Engine Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF7978 4.3 Absolute International 1878042-C91; Donaldson P550824; Fleetguard FS19947 Grommet: [1] Attached 5 7/16 (138.1) 1/2 (12.7) One End 3 9/32 (83.3) International Engines, Trucks Fuel/Water Separator Element [2] Included
PF7980 5 Absolute Cummins 4084133; Fleetguard FF5511 Grommet: [2] Attached 9 7/8 (250.8) 1 3/8 (34.9) 5 27/32 (148.4) Fuel/Water Separator Element
PF7982 PF9803 (Short Version); PF7983, PF7984 (Long Versions) 5 Absolute Hitachi 4642641; Isuzu 8-98008-840-0; S-F Filter SK3160 Grommet: [1] Attached 5 15/32 (138.9) 1 1/32 (26.2) One End 3 23/32 (94.5) Case, Hitachi, J.C. Bamford, John Deere, Link-Belt Excavators; Mitsubishi Trucks Fuel Element [3] Included
PF7983 PF7982, PF9803 (Short Versions);PF7984 (Long Version);PF9868 (With Furnished O-Rings) 5 Absolute Hitachi 4649267, 4676385; Kobelco YN21P01068R100 Grommet: [1] Attached 6 13/32 (162.7) 3 23/32 (94.5) 1 1/32 (26.2) One End Hitachi, John Deere Equipment Fuel Element [2] Included
PF7984 PF7982, PF7983, PF9803 (Short Versions) 5 Absolute Hitachi 4679981; Isuzu 8-98074-288-0; S-F Filter SK3022 Grommet: [1] Attached 7 15/16 (201.6) 1 1/32 (26.2) One End 3 23/32 (94.5) John Deere Excavators Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
PF7986 10 Absolute International 3004473-C91; Donaldson P550821 Grommet: [2] Attached 6 27/32 (173.8) 1/2 (12.7) & 1 3/4 (44.4) 3 23/32 (94.5) International Engines, Trucks Fuel Element [1] G739 (Viton) Included, [1] Nitrile Included
PF7994 International 1873910-C91 2 27/32 (72.2) 1 13/32 (35.7) One End 1 11/16 (42.9) International Trucks all with MaxxForce DT, MaxxForce 7, MaxxForce 9, MaxxForce 10 Engines Nylon Mesh Fuel Strainer [1] Included
PF802 9.8 Nominal; 27 Absolute Allis Chalmers 853361; GMC 853695 4 7/32 (107.2) 1/2 (12.7) & 1 (25.4) 2 7/8 (73.0) Allis Chalmers Tractors; Detroit Diesel Engines Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [1] Included
BF1201 3 Nominal; 9 Absolute GMC 10154635 Grommet: [1] Attached 5 15/32 (138.9) 3/4 (19.0) 2 9/16 (65.1) GMC Trucks Fuel/Water Separator Element with Drain
PF225 9.8 Nominal; 27 Absolute International 266840-R91 End Seals: [1] Attached 6 3/4 (171.5) 13/16 (20.6) & 1 (25.4) 4 7/32 (107.2) Dresser, Galion, Hough Equipment; International Engines, Equipment, Trucks Fuel Element Optional Gasket: G104, G115-MSB
PF9928 Paccar K371004 Grommet: [1] Attached 7 1/2 (190.5) 4 1/8 (104.8) Kenworth, Peterbilt Trucks with Cummins ISL, ISX, Paccar MX, MX-13 Engines Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF9929 Paccar K371009 Grommet: [1] Attached 7 1/2 (190.5) 4 1/8 (104.8) Kenworth, Peterbilt Trucks with Paccar MX-13 Engine Fuel/Water Separator Element Furnished Gasket: [1] Included
PF997 Lister 201-13116 3 19/32 (91.3) 9/32 (7.1) & 29/32 (23.0) 2 5/32 (54.8) Lister Engines Fuel Element Furnished Gasket: [3] Included [2] Included
PF226 9.8 Nominal; 27 Absolute International 266839-R91 Grommet: [1] Attached 6 3/4 (171.5) 9/16 (14.3) & 1 (25.4) 3 15/32 (88.1) Adams, Austin-Western, Galion, International, Link-Belt Equipment; International Engines, Equipment Secondary Fuel Element Optional Gasket: G241 [1] Attached
PF231 9.8 Nominal; 27 Absolute Deutz R1H4155,-H; International 3029244-R91; Mercedes-Benz 4773515 Grommet: [2] Attached 5 27/32 (148.4) 9/16 (14.3) 2 7/8 (73.0) Deutz, International, Mercedes-Benz Engines; M.A.N., R.V.I. Buses, Trucks Fuel Element
PF311 4 Nominal; 15 Absolute Isuzu 9-88511-191-1 Grommet: [2] Attached 4 11/32 (110.3) 9/16 (14.3) 2 7/8 (73.0) Daewoo, Hitachi Equipment; Hino, Isuzu Trucks; Kawasaki Loaders Fuel Element Furnished Gasket: ES1036, [2] Included
PF312 9 Nominal; 25 Absolute Allis Chalmers 4964323; Fiat 1902096; Iveco 1902096 End Seals: [1] Attached; Grommet: [1] Attached 7 17/32 (191.3) 1/2 (12.7) & 1 1/32 (26.2) 3 23/32 (94.5) Allis Chalmers, Fiat-Allis, New Holland Equipment; Iveco Trucks Primary Fuel Element Furnished Gasket: G480
PF313 4 Nominal; 15 Absolute Isuzu 5-87810-050-0 Grommet: [2] Attached 3 5/16 (84.1) 9/16 (14.3) 2 7/8 (73.0) Isuzu Engines, Trucks Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF7698 3 Nominal; 9 Absolute Ford F81Z-9N184-AA Grommet: [1] Attached 3 9/16 (90.5) 9/16 (14.3) One End 3 27/32 (97.6) Lid 4 7/8 (123.8) Ford Light-Duty Trucks Lid Accepts 1/2 In. Square Driver Fuel Element with Lid Integral Gasket: [2] Included
PF7715 4 Nominal; 15 Absolute Alco 1831113-2, 2321946; Clark FA1 Spring; [1] Attached 11 7/8 (301.6) 11/16 (17.5) One End 5 1/16 (128.6) Railroad Applications Fuel Element Attached Gasket: [1] Included
PF7716 4 Nominal; 15 Absolute Alco 1831112-2; Clark FA2 Spring; [1] Attached 20 15/16 (531.8) 11/16 (17.5) One End 5 1/16 (128.6) Railroad Applications Fuel Element Attached Gasket: [1] Attached
PF7718 PF7749 (Maximum Performance Glass Media Version) 4 Nominal; 20 Absolute Fleetguard FS19559 Grommet: [1] Attached 6 1/2 (165.1) 21/32 (16.7) One End 4 11/32 (110.3) Fuel Element [1] Included
F950-F Liebherr 550770208; Mercedes-Benz 4220920005 Grommet: [2] Attached 5 5/8 (142.9) 17/32 (13.5) 3 1/4 (82.6) Akerman, Claas, Demag, Liebherr Equipment; Kassbohrer, Mercedes-Benz, Scania, Volvo Buses, Trucks Felt Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: [1] Included
PF7733 PF7734 (Maximum Performance Media Version) 10 Absolute Fleetguard FS1011; Donaldson P550447 Grommet: [1] Attached 6 7/16 (163.5) 21/32 (16.7) One End 4 11/32 (110.3) Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF7734 PF7733 (Standard Media Version) 5 Absolute Fleetguard FS1020 Grommet: [1] Attached 6 1/2 (165.1) 21/32 (16.7) 4 11/32 (110.3) Maximum Performance Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF7735 10 Absolute Mercedes-Benz A0000901551, A9060920305 4 1/16 (103.2) 1 3/32 (27.8) 3 5/8 (92.1) Claas, Demag, Grove Equipment; Freightliner, Sterling Trucks; Mercedes-Benz Engines, Trucks Fuel Element [1] Included
PF7744 4 Nominal; 20 Absolute Caterpillar 4176217; Detroit Diesel 23521528; General Motors 23521528; Fleetguard FF5369, FF5369W End Seals: ES3012; Grommet: [1] Attached 6 29/32 (175.4) 21/32 (16.7) One End 3 3/4 (95.3) Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Sterling, Volvo Trucks Fuel/Water Separator Element Optional Gasket: G717 G445
PF7748 10 Absolute Detroit Diesel 23529168; Davco 382114 Grommet: [1] Attached 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End Relief Valve 3 3/4 (95.3) Davco Fuel Pro Fuel/Water Separator Element ES3012, G402, G445 Included
PF7749 4 Absolute Caterpillar 1R0718, 1R0756 Grommet: [1] Attached 9 7/32 (234.2) 1 5/8 (41.3) Reinforced Centertube 3 15/16 (100.0) Caterpillar Engines Maximum Performance Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF7875 Lombardini 2175.108; Fleetguard FF5281; Woodgate WGF9322 2 1/16 (52.4) 3/8 (9.5) & 9/16 (14.3) 1 31/32 (50.0) Lombardini Engines Fuel Element
PF7876 PF7826 (Short Version);PF7828 (Long Version) Yanmar 114350-55120; Woodgate WGF9325 6 5/32 (156.4) 5/8 (15.9) One End [2] Threaded Bolts 1 9/16 (39.7) Komatsu PC02-1 Excavators OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element Attached Gasket: [1] Included
PF7877 Yanmar 105370-55710; Woodgate WGF9374 3 13/32 (86.5) 3/8 (9.8) One End 1 3/16 (30.2) Yanmar Engines, Generators Fuel Element [1] Attached
PF7878 Mann & Hummel PU855X; Fleetguard FF5481 Grommet: [1] Attached 9 3/32 (231.0) 7/16 (11.1) & 1 1/32 (26.2) 3 (76.2) M.A.N. Trucks Fuel Element [1] Included
PF804 9.8 Nominal; 27 Absolute GMC 6438498 Grommet: [2] Attached 5 23/32 (145.3) 7/16 (11.1) & 1/2 (12.7) 3 7/16 (87.3) Detroit Diesel Engines; Gorman Rupp Pumps Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF155 9.8 Nominal; 27 Absolute Cummins 130909 End Seals: [2] Attached 8 3/16 (208.0) 7/8 (22.2) 4 1/2 (114.3) Cummins Engines Used in Luber-finer F155C, F170 housings. Fuel Element Optional Gasket: ES1066, ES1074, G169, G363
PF807 9.8 Nominal; 27 Absolute John Deere AT11929T, AT20541T Grommet: [1] Attached 4 (101.6) 23/32 (18.3) One End 3 1/32 (77.0) John Deere Tractors Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF809 P41 (By-Pass Lube Version) 9.8 Nominal; 27 Absolute Allis Chalmers 43711640; Case 73220; Massey Ferguson 1006589-M92 Grommet: [2] Attached 4 7/8 (123.8) 1/2 (12.7) 4 7/32 (107.2) Allis Chalmers, Case, Caterpillar, Continental, Euclid, Massey Ferguson, Oliver Equipment Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: G104
PF810 23 Nominal; 45 Absolute Allis Chalmers 43711650; Clark 944475; Waukesha 151137 7 13/16 (198.4) 1 1/16 (27.0) 3 (76.2) Allis Chalmers, Caterpillar, Clark, Waukesha Engines, Equipment Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [3] Included; Optional Gasket: G344
PF811 9.8 Nominal; 27 Absolute Komatsu 6610-72-8600 Grommet: [2] Attached 9 31/32 (253.2) 31/32 (24.6) 5 (127.0) Kawasaki Loaders; Komatsu Equipment Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: [1] Included
PF814 4 Nominal; 15 Absolute John Deere AR28611R, AR44077 Grommet: [1] Attached 4 3/16 (106.4) 23/32 (18.3) One End 3 7/16 (87.3) John Deere Equipment Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included; Optional Gasket: G406
PF816 9.8 Nominal; 27 Absolute Ford EPN-99062-A; Massey Ferguson 1850450-M2 End Seals: [2] Attached 3 1/8 (79.4) 1 1/4 (31.8) 2 15/16 (74.6) Ford, Perkins, Westerbeke Marine Engines; J.C. Bamford, Landini, Massey Ferguson Equipment Fuel Element Furnished Gasket: G147-A, G161, [1] Included
PF816-S 9.8 Nominal; 27 Absolute Ford E1ADDN-99162-B2; Hyster 985220; Perkins 30497; Timberjack 402540 3 1/16 (77.8) 15/16 (23.8) 2 7/8 (73.0) Atlas Copco Compressors; Ford, Perkins Engines; Hymac, Hyster, Massey Ferguson, Timberjack Equipment Fuel Element Furnished Gasket: G147-A
PF819 9.8 Nominal; 27 Absolute Mack 237GB13 6 7/32 (158.0) 7/8 (22.2) 3 15/16 (100.0) Mack Engines, Trucks Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [2] Included
PF819-HD Mack 237GB13 6 7/32 (158.0) 7/8 (22.2) 3 15/16 (100.0) Koehring Equipment OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Heavy-Duty Fuel or Hydraulic Element
PF936 4 Nominal; 20 Absolute Fram CCS1136 3 13/16 (96.8) 9/16 (14.3) Grommet Seal Between Sections 3 3/32 (78.6) Fram Housing FCS1136 2-Section Fuel/Water Separator Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: G344
PF1589 Vokes D6357734 17 15/16 (455.6) 21/32 (16.7) & 1 23/32 (43.7) 3 21/32 (92.9) OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element
PF937 Bolens 1862499; Ford SBA130366040; John Deere CH15553; Komatsu 104-500-5571; Massey Ferguson 3283343-M1; Yanmar 104500-55710 2 23/32 (69.1) 1/2 (12.7) One End 1 3/8 (34.9) Bolens, Ford, John Deere, Komatsu, Massey Ferguson, Takeuchi, Yanmar Equipment Fuel Element [1] Included
PF942 PF943 9 Nominal; 40 Absolute Cerlist 151222904; Cummins 136198 7 19/32 (192.9) 1 1/16 (27.0) 2 7/8 (73.0) Cerlist, Cruisair, Cummins Engines; Fram FCS1133PL Housing Fuel/Water Coalescer Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: G344, [1] Included
PF943 PF942 9 Nominal; 40 Absolute Cerlist 1512903; Cummins 136197 4 13/16 (122.2) 1 1/16 (27.0) 2 7/8 (73.0) Case, Cerlist, Cruisair, Cummins Engines; Fram FCS1133PL Housing Fuel/Water Separator Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: G344, [1] Included
PF945 9.8 Nominal; 27 Absolute Frigiking 5100154; Hyster 201641 2 9/16 (65.1) 9/16 (14.3) & 21/32 (16.7) 2 7/8 (73.0) Frigiking, Hyster, Michigan, Minneapolis-Moline Equipment; Fram FBM1110PL Housings Fuel or Hydraulic Element Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [1] Included
PF946 9.8 Nominal; 27 Absolute Allis Chalmers 138267; International 367378-R91 4 1/16 (103.2) 3/4 (19.0) & 13/16 (20.6) 2 7/8 (73.0) Allis Chalmers, Ingersoll-Rand, International Equipment Secondary Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: [3] Included
PF947 9.8 Nominal; 27 Absolute Allis Chalmers 40487894; International 368278-R91 Grommet: [2] Attached 4 (101.6) 9/16 (14.3) & 1/2 (12.7) 2 7/8 (73.0) Allis Chalmers, Ingersoll-Rand, International Equipment; Kohler Generators Primary Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: [3] Included
PF949 9.8 Nominal; 27 Absolute Euclid 9040974; Hyster 235872 End Seals: [2] Attached 14 1/2 (368.3) 1 (25.4) 6 1/32 (153.2) Chicago-Pneumatic Compressors; Cooper-Bessemer Engines; Euclid, Hyster Equipment Fuel or Lube Element with Bail Handle Furnished Gasket: G102-A, [1] Included
PF950 9.8 Nominal; 27 Absolute Deutz 1289054; International 3059245-R91; Mercedes-Benz 4777901; Volvo 233239 Grommet: [2] Attached 5 9/16 (141.3) 7/16 (11.1) 2 7/8 (73.0) Atlas Copco, Daewoo, Deutz, International, Michigan Equipment; Iveco, M.A.N., Mercedes-Benz, Scania-Vabis, Volvo Buses, Trucks Fuel Element Furnished Gasket: G332
PF952 F911-DL (Wound Cotton Version) 20 Nominal; 45 Absolute Cuno CF31 End Seals: [2] Attached 19 1/2 (495.3) 1 1/16 (27.0) 2 7/8 (73.0) Fuel Element Furnished Gasket: G237
PF316 5 Nominal; 20 Absolute Caterpillar 8N0205; Cummins 256559 Grommet: [2] Attached 8 3/4 (222.3) 31/32 (24.6) 5 27/32 (148.4) Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel, M.A.N. Engines; Grove Cranes Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: ES1036 [1] Included
PF332 3 Nominal; 10 Absolute Hitachi 4514801 Grommet: [2] Attached 5 1/2 (139.7) 9/16 (14.3) 3 19/32 (91.3) Hitachi Equipment; Isuzu, Yanmar Engines Fuel Element Furnished Gasket: [2] Included
PF46003 4.3 Absolute Case 5801439820 6 11/32 (161.1) 31/32 (24.6) 4 1/4 (108.0) Case, Case-International, New Holland Equipment Fuel Element [1] Included
PF46033 5 Absolute Davco 230029 Grommet: [1] Attached 4 5/16 (109.5) 21/32 (16.7) One End 3 15/32 (88.1) Davco Fuel Systems Fuel Element [2] Included
BF7866 Deutz 1319869 Grommet: [2] Attached 4 21/32 (118.3) 17/32 (13.5) 3 5/16 (84.1) Bobcat Excavators Wire Mesh Fuel Strainer with Handle Furnished Gasket: [1] Included, [1] Washer [1] Included
PF46046 Deutz 2931748, 4291525; Fleetguard FF5769; Filtration SN70296 6 7/16 (163.5) 1 25/32 (45.2) 3 3/4 (95.3) Deutz Engines OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element [1] Attached, [1] Included
PF46088 Toyota 1860400021, 2330087317, 233900L010, 233900L020, 233900L030, 233900L041; Isuzu 8981596930 3 1/32 (77.0) 11/32 (8.7) 3 5/16 (84.1) Toyota, Isuzu Applications Fuel Element Attached Gasket: [1] Included [1] Attached, [1] Included
PF46112 Opel 4412830; Nissan 1640500QAC; Renault 7701475229 3 3/8 (85.7) 13/16 (20.6) 2 3/4 (69.9) Nissan, Opel, Renault European Light-Duty Vehicles Fuel Element Furnished Gasket: [2] Included
PF594 9.8 Nominal; 27 Absolute Deutz W2H4115 Grommet: [2] Attached 6 5/8 (168.3) 23/32 (18.3) 3 15/16 (100.0) Deutz Diesel Engines Primary Fuel Element
PF598 5 Absolute Racor 2010 Series Grommet: [2] Attached 2 3/4 (69.9) 5/8 (15.9) 3 7/32 (81.8) Racor 500 Series Housings Fuel/Water Separator with Bail Handle Furnished Gasket: G458, [1] Included
PF598-10 3 Nominal; 9 Absolute Racor 2010 Series Grommet: [2] Attached 2 3/4 (69.9) 5/8 (15.9) 3 7/32 (81.8) Racor 500 Series Housings Fuel/Water Separator with Bail Handle Furnished Gasket: G458, [1] Included
PF7755 9 Nominal; 40 Absolute Davco 382116; Donaldson P550737; Fleetguard FS19729 Grommet: [1] Attached 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End Relief Valve 3 3/4 (95.3) Caterpillar, Cummins Engines; International, Kenworth, Peterbilt, Volvo Trucks Fuel/Water Separator Element Furnished Gasket: ES3012, G402, G445
PF7761 10 Absolute Mercedes-Benz 5410900151, A5410920305, A5410920805 Grommet: [1] Included 8 (203.2) 1/2 (12.7) & 1 25/32 (45.2) 3 23/32 (94.5) Demag, Grove Equipment; Freightliner, Mercedes-Benz, Sterling, Western Star Trucks; Mercedes-Benz Engines Fuel Element Attached Gasket: [1] AttachedIntegral Gasket: [1] Included [1] Included
PF7767 10 Absolute DAF 1397766 Grommet: [2] Attached 8 (203.2) 1/2 (12.7) & 1 3/4 (44.4) 3 31/32 (100.8) DAF Trucks Fuel Element Attached Gasket: [1] Attached [1] Included
PF7770 John Deere RE507284 Grommet: [1] Attached 8 3/8 (212.7) 7/8 (22.2) One End 4 5/8 (117.5) Lid 5 3/8 (136.5) John Deere Engines, Equipment Dual-Flow Fuel Element Attached Gasket: [1] Attached
F950-F WO Claas 133035, 1330350 5 5/8 (142.9) 1/2 (12.7) 3 3/16 (81.0) Claas Combines; Iveco, M.A.N., R.V.I. Buses, Trucks Felt Fuel Element with Bail Handle
PF7777 10 Absolute Chrysler 5015581AA; Cummins 3942470; Fleetguard FS19579 Grommet: [1] Attached 4 3/32 (104.0) 13/16 (20.6) One End 3 3/8 (85.7) Cummins ISB Series Engines; Dodge Light-Duty Trucks; Ford, Freightliner, Kenworth, Peterbilt, Sterling Trucks Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF7779 6.9 Absolute International 1842638-C91; Fleetguard FS19684 Grommet: [1] Attached 5 11/16 (144.5) 13/16 (20.6) One End 3 3/4 (95.3) International Engines, Trucks Fuel/Water Separator Element [2] Included
PF7787 PF7788 (Secondary) Zetor 931207; Fleetguard FF5197; Woodgate WGF9001 5 5/32 (131.0) 27/32 (21.4) 2 27/32 (72.2) Primary Fuel Element
PF7788 PF7787 (Primary) Zetor 931209; Woodgate WGF9002 5 3/16 (131.8) 13/16 (20.6) 2 27/32 (72.2) Secondary Fuel Element
PF7799 7 Absolute Caterpillar 1R0725, 1R0766, 1W4056 10 7/16 (265.1) 2 3/32 (53.2) 5 1/16 (128.6) Caterpillar Industrial, Marine Engines Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached
PF7816 Kubota 11420-43012; Woodgate WGF9327 4 5/8 (117.5) 1/4 (6.4) 1 1/4 (31.8) Lid 2 9/32 (57.9) Fuel Element with Threaded Lid [1] Included
PF46246-30 PF46246, PF46246-10 (Micron Difference) Racor 2020V30 9 3/4 (247.6) 5/8 (15.9) 4 3/16 (106.4) Racor Housings Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
PF46246-10 PF4624, PF46246-30 (Micron Difference) Racor 2020V10 9 3/4 (247.6) 5/8 (15.9) 4 3/16 (106.4) Racor Applications Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
PF46246 PF46246-10, PF46246-30 (Micron Difference) Racor Applications 9 3/4 (247.6) 5/8 (15.9) 4 3/16 (106.4) Racor 2020V2 Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
PF46247 PF46247-10, PF46247-30 (Micron Difference) Racor 2040V2 4 3/4 (120.6) 5/8 (15.9) 4 3/16 (106.4) Racor Applications Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
PF46247-10 PF46247, PF46247-30 (Micron Difference) Racor 2040V10 4 3/4 (120.6) 5/8 (15.9) 4 3/16 (106.4) Racor Applications Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
PF46247-30 PF46247, PF46247-10 (Micron Difference) Racor 2040V30 4 3/4 (120.6) 5/8 (15.9) 4 3/16 (106.4) Racor Applications Fuel/Water Separator Element with Bail Handle Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
F594-F Deutz R2H4115 6 23/32 (170.7) 3/4 (19) 4 5/32 (105.6) Fuel Element with Bail Handle Attached Gasket: [2] Attached
F953-F Deutz 1168403 4 17/32 (115.1) 7/16 (11.1) 2 3/4 (69.9) Claas Combines; Iveco, M.A.N. Buses, Trucks; Deutz Engines Felt Fuel Element with Bail Handle Attached Gasket: [2] Attached; Furnished Gasket: [1] Included
PF40052 General Motors 98165375; Isuzu 8981653750 4 1/16 (103.2) 5/8 (15.9) One End 2 9/16 (65.1) Isuzu Trucks with 4HK1 (5.2L) Engine Fuel Element [1] Attached, [3] Included
PF46004 Ford 1837319, CC1Z-9354-A, CC119176BB; Motorcraft FD4621 5 9/32 (134.1) 5/8 (15.9) & 1 9/16 (39.7) 3 11/16 (93.7) Flange 4 29/32 (124.6) Ford Transit Vehicles Fuel Element [2] Attached, [1] Included
PF46009 Racor R11T 2 5/8 (66.7) 5/8 (15.9) & 11/16 (17.5) 2 3/8 (60.3) Kool-Gen Auxiliary Power Units Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
PF46049 <4 Nominal; <4 Absolute Caterpillar 3635819 5 1/2 (139.7) 1 1/32 (26.2) One End 2 27/32 (72.2) Caterpillar Excavators, Generators, Loaders Fuel/Water Separator Element Furnished Gasket: [1] Included [1] Attached, [1] Included
PF46056 5 Absolute Isuzu 8982402790; Wacker 5200017728 Grommet: [1] Attached 5 19/32 (142.1) 13/16 (20.6) One End 3 (76.2) Multiquip generators and other equipment with Isuzu 4LE2T, 4LE2X Engines Fuel Element [2] Included
PF46057 5 Absolute Isuzu 8982402800; Wacker 5200017727 Grommet: [1] Attached 4 5/16 (109.5) 13/16 (20.6) One End 3 (76.2) Multiquip generators and other equipment with Isuzu 4LE2T, 4LE2X Engines Fuel Element [2] Included
PF46059 4.3 Absolute General Motors Corp. 94561104, 98147525; Isuzu 2945611040, 8981475250, 97780197, FE0040A 4 17/32 (115.1) 11/16 (17.5) 2 5/8 (66.7) Isuzu 4HK1 (5.2L), 4JJ1-TC- (3.0L) Engines Isuzu FTR, NPR, NPR-HD, NPR-XD, NQR, NRR Trucks Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included [3] Included
PF46076 Fiat 500054702; Iveco 5801354114, 500054702; Mitsubishi MK667920 6 13/32 (162.7) 7/16 (11.1) One End 2 21/32 (67.5) 2012-17 Mitsubishi Canter FE125, Canter FE130, Canter FE160, Canter FE180, Canter FG4x4 Trucks with 4P10 Eng. Fuel Element [1] Included
PF46077 Kubota 1583143380; Fleetguard FF5468 2 25/32 (70.6) 7/16 (11.1) One End 1 3/8 (34.9) Kubota Excavators, Tractors Fuel Element [1] Attached
PF46079 4.3 Absolute Fleetguard FS53014; Davco 69001 Grommet: [1] Attached 16 5/16 (414.3) 1 5/32 (29.4) 5 27/32 (148.4) Cummins QSK 19, QSK 23, QSK 38, QSK 50, QSK 60, QST30 Eng. (Final Tier 4) Stacked Fuel/Water Separator Element [1] Attached, [2] Included
PF46080 4.3 Absolute Fleetguard FS53015; Davco 68001 7 15/32 (189.7) 1 5/32 (29.4) 5 27/32 (148.4) Terex TR60 Dump Truck w/Cummins Eng. Fuel/Water Separator Element [1] Attached, [2] Included
PF46081 PF46082 (30 micron version) Paccar K371011, K371029 7 3/16 (182.6) 13/16 (20.6) One End 4 1/8 (104.8) Kenworth, Peterbilt Trucks Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF46082 PF46081 (10 micron version) Paccar K371012 7 3/16 (182.6) 13/16 (20.6) One End 4 1/8 (104.8) Kenworth, Peterbilt Trucks Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF46091 Fleetguard FS19764G 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End 4 7/32 (107.2) International, Kenworth, Peterbilt, Volvo Trucks with Cummins ISX Engines Fuel/Water Separator Element [2] Included
PF46092 Davco 382134; Fleetguard FS19905G 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End 4 7/32 (107.2) International LoneStar Trucks Fuel/Water Separator Element [2] Included
PF46094 Fleetguard FS19765G Grommet: [1] Attached 7 1/8 (181.0) 11/16 (0.7) One End 4 7/32 (107.2) International 9900i Trucks; Kenworth T880 Trucks; Mack Pinnacle, CHU613, CXU613 Trucks; Peterbilt 389, 567, 587 Trucks PF46094 is Obsolete and Replaced by PF7930 Fuel/Water Separator Element [2] Included
PF46103 John Deere CQ29104; Hifi/Jura Filtration MO7013 7 13/16 (198.4) 1 25/32 (45.2) One End 2 3/16 (55.6) John Deere Harvesters, Tractors Fuel Strainer
PF46106 4.3 Absolute Paccar 1852006PE, 1852006, 2133096PE, 2133096 Grommet: [1] Attached 11 3/32 (281.8) 1 23/32 (43.7) One End 3 15/16 (100.0) Kenworth, Peterbilt trucks Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF46108 <4 Nominal; <4 Absolute Chrysler 68157291AA; Cummins 5260529; Fleetguard FS53000; Mopar MO291 5 17/32 (140.5) 1 9/16 (39.7) One End 4 7/32 (107.2) 2013-18 Dodge 2500, 3500; RAM 2500, 3500 Light Duty Trucks w/6.7L Turbo Diesel Eng., 2013-18 RAM 4500, 5500 Medium Duty Trucks w/6.7L Eng. Fuel/Water Separator Element with Bail Handle [1] Included
PF46118 Volkswagen 2E0127159, 2E0127177 5 3/16 (131.8) Front End Check Valve 2 13/16 (71.4) Volkswagen European Crafters; 2009-11 Mexico Crafters OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element [2] Included
PF46119 John Deere AH165504 5 19/32 (142.1) 9/16 (14.3) One End 7/8 (22.2) John Deere Harvesters, Tractors OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Strainer
PF46126 AC Delco TP1014, TP1015; General Motors Corp. 22937279, 23149526, 23304095, 23304096, 23456595, 23459023 4 3/16 (106.4) 29/32 (23.0) & 7/8 (11.1) 3 7/16 (87.3) 2017-18 Chevrolet, GMC Light Duty Trucks Fuel Element [2] Attached, [2] Included
PF46130 Chrysler 68235275AA 5 11/32 (135.7) 21/32 (16.7) 2 21/32 (67.5) & 2 29/32 (73.8) RAM 1500 Pickups with V6-182 (3.0L) FI Turbo Diesel Engines Fuel Element [1] Included
PF46135 Parker R61691T; Racor 6600R10; Tigercat 213473 7 7/32 (183.4) 1 23/32 (43.7) 4 5/32 (105.6) Compatible with GreenMAX fuel filter water separator housings (4400, 6600); Tigercat Feller Bunchers, Loaders, Skidders Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF46137 4.3 Absolute Caterpillar 3608958 6 7/32 (157.7) 3/4 (19.0) One End 2 15/16 (74.9) Bron Drainage Plow; Caterpillar Excavators; Prinoth Carrier Vehicles Element in Housing is PF46137 KIT Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included [1] Attached
PF46137 KIT 4.3 Absolute Caterpillar 3608958 6 7/32 (157.7) 3/4 (19.0) One End 2 15/16 (74.9) Bron Drainage Plow; Caterpillar Excavators; Prinoth Carrier Vehicles Housing Measurements:
Length: 8 13/32 (213.6)
O.D.: 3 5/8 (91.4)
Thread: 3.375 - 6 Custom ACME Thread
F. Gskt: [1] Included
Fuel Element in Plastic Housing Furnished Gasket: [1] Included [1] Attached
PF46138 4.3 Absolute Case VH23304EV040, VH23304EV041; New Holland VH23304EV040, VH23304EV041; Hino 23304EV360; Kobelco VH23304EV040, VH23304EV041J1L Grommet: [2] Attached 2 27/32 (72.2) 9/16 (13.9) 3 5/32 (80.2) Kobelco SK230SR-3, SK260SR-3, New Holland E260C SR, E230CSR, E230CSR LC Excavators; Hino Trucks Fuel Element [4] Included
PF46140 Cummins 4378483; Nissan 16403EZ41A 4 13/32 (111.9) 1 23/32 (43.7) One End 3 9/32 (83.3) 2016-19 Nissan Titan XD Fuel Element Attached Gasket: [1] Included [1] Included
PF46142 John Deere MIU801025 2 9/16 (65.1) 25/32 (19.8) One End 2 3/32 (53.2) Hitachi, John Deere Excavators; John Deere Loaders Nylon Fuel Strainer
PF46145 6.9 Absolute Detroit Diesel A0000905051; Freightliner A485007; Fleetguard FS20083 Grommet: [1] Attached 7 17/32 (191.5) 2 15/32 (63.0) One End 6 (152.4) Freightliner 114SD, 112SD, Cascadia, Cascadia Evolution, Coronado, Coronado SD, M2 112; Western Star 4700, 4800, 4900EX, 4900FA, 4900SA, 5700XE, 6900XD Fuel/Water Separator Element [1] Attached, [2] Included
PF46151 10 Absolute Gehl 50352550; John Deere MIU802421; Takeuchi Y129A0055730; Yanmar 129A0055730; Wix WF10369 Grommet: [1] Attached 4 17/32 (115.3) 3/4 (19.3) One End 3 3/8 (85.9) John Deere Lawn & Garden Equipment, Loaders, Tractors; Gehl Loaders, Manitou Loaders, Mustang Loaders Fuel Element
PF46152 Chrysler 68436631AA 4 7/32 (107.2) 1 3/16 (30.5) & 21/32 (16.8) 4 1/32 (102.4) 2019-20 RAM 2500, 3500, 2019 4500, 5500 Trucks Fuel/Water Separator Element [2] Attached, [1] Furnished
PF46171 10 Absolute Detroit Diesel A0000904851; Freightliner A245007; Fleetguard FS20081 7 7/8 (199.9) 1 5/16 (33.0) One End 3 31/32 (101.1) Autocar, Freightliner, Western Star Trucks Fuel/Water Separator Element [1] Attached, [2] Furnished
PF46186 Bosch 1457070010; Volkswagen 7L6127434C; WIX 33434 Grommet: [2] Attached 3 5/16 (84.1) 1 5/8 (41.3) 4 (101.6) Audi Q7 Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: [2] Included, [1] Metal Washer
PF46187 Volkswagen 7P6127177, 7P6127177A; WIX WF10120, SF10120 4 13/16 (122.2) 3/8 (9.5) One End 3 1/32 (77.0) & 3 11/16 (93.7) Volkswagen Passat with V6-3597cc (3.6L) FI Engine Fuel Element
PF46188 Audi 3C0127434; Wix 33256 5 3/8 (136.5) 7/16 (11.1) One End 3 1/8 (79.4) Audi, Volkswagen Automotive with (2.0L) Turbo Diesel Engine Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF46189 Volkswagen 7N0127177B; WIX WF10114 5 5/16 (134.9) 3/8 (9.5) One End 3 1/32 (77.0) Flange 3 11/16 (93.7) Volkswagen Passat with 4-1968cc (2.0L) FI Turbo Diesel Engine Fuel Element
PF46235 Detroit Diesel DDER61709; Racor R61709 7 7/32 (183.4) 4 7/32 (107.2) Freightliner Trucks Fuel/Water Separator Element [2] Included
PF46236 Paccar K371021; Racor R6176XL10; Luber-finer L5113F 10 13/16 (274.3) 13/16 (20.3) One End 4 3/32 (104.0) Kenworth, Peterbilt Trucks w/Cummins Eng. Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF46237 Paccar K371022; Racor R61716XL30 10 13/16 (274.3) 13/16 (20.3) One End 4 3/32 (104.0) Kenworth, Peterbilt Trucks w/Paccar MX-13 Eng. Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF46238 Paccar K371017, Racor R61716DCM 7 3/16 (182.6) 13/16 (20.4) & 7/32 (5.4) 4 1/32 (102.4) Peterbilt 365, 520 Trucks Fuel Element [2] Included
PF46241 Isuzu 8980714010 1 5/8 (40.9) 1 (25.4) 1 13/32 (35.8) Kubota Loaders, Tractors; Multiquip Equipment; Shindaiwa Generators Wire Mesh Fuel Element
PF46250 IHC International Harvester 2515892C91; GMV 19405644; ACDelco TP2011 3 31/32 (100.6) 4 1/32 (102.4) 2019 Chevrolet Silverado 4500 HD, Silverado 5500 HD, Silverado 6500 HD Fuel/Water Separator Element [2] Attached
PF46259 ACDelco TP2016; GM General Motors, 84428486, 84428487, 84186990; Opel 23153963; UFI Filters 6726E2X31; Luber-finer L6016F; Wix WF10509 4 11/32 (110.5) 19/32 (14.7) & 11/16 (17.8) 3 11/16 (93.7) 2021 Chevrolet Express 2500, Express 3500; 2021 GMC Savana 2500, Savana 3500 Fuel Element [2] Attached, [2] Included
PF7549 Isuzu 5-87810-197-0 1 25/32 (45.2) 15/32 (11.9) 1 11/16 (42.9) Isuzu Engines Fuel Element Furnished Gasket: [3] Included
PF7553 Nissan 16444-99026, 16444-99028 5 1/2 (139.7) 9/16 (14.3) & 1 (25.4) 4 3/8 (111.1) Nissan Trucks Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included, [1] Washer; Integral Gasket: [2] Included
PF7554 Nissan 16444-90027, 16444-99128 5 19/32 (142.1) 9/16 (14.3) 3 19/32 (91.3) Nissan Trucks Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF7556 Nissan 16444-Z9027 Grommet: [1] Included 6 5/8 (168.3) 9/16 (14.3) 3 19/32 (91.3) Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF7596 M.A.N. A50.00241.676; Renault 854975700 2 3/32 (53.2) 9/16 (14.3) 2 9/16 (65.1) Iveco, M.A.N., R.V.I. Buses, Trucks; Perkins Engines Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF7751 Chrysler 4883963AC; Cummins 3990130; Fleetguard FS19598 4 5/16 (109.5) 1 1/8 (28.6) 3 19/32 (91.3) & 4 1/8 (104.8) Dodge Light-Duty Trucks with 5.9L Turbo Diesel Engine Fuel/Water Separator Element Furnished Gasket: [1] Included [2] Included
PF7758 Mitsubishi ME036459, ME036478; Donaldson P550054 Grommet: [2] Attached 4 11/32 (110.3) 19/32 (15.1) 3 5/8 (92.1) Mitsubishi Engines OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock. Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included
PF7782 Davco 382119; Fleetguard FS19728 Grommet: [1] Attached 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End 3 27/32 (97.6) Cummins ISX Engines; Davco Fuel Pro FH230 Series, 382 Series Housings Fuel/Water Separator Element with Relief Valve [3] Included
PF7894 Davco 102529; Fleetguard FS19761 Grommet: [1] Attached 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End 3 13/16 (96.8) Davco FH230 Fuel Pro, 233 Series, FH233 Diesel Pro Series Housings, 382 Series Housings Fuel/Water Separator Element with Relief Valve [3] Included
PF7895 10 Absolute Fleetguard FS19727 Grommet: [1] Attached 7 1/32 (178.6) 21/32 (16.7) One End 3 13/16 (96.8) Davco FH230 Series, 233 Series, FH233 Series, 382 Series Housings Fuel/Water Separator Element with Relief Valve [3] Included
PF7910 Daewoo 65125035001; Donaldson P550860 Grommet: [1] Attached 4 13/32 (111.9) 1/2 (12.7) 2 5/16 (58.7) Daewoo Excavators Fuel Element with Bail Handle Furnished Gasket: [1] Included
PF7916 Volvo 11708554, 11988962, VOE11988962 3 7/8 (98.4) 3/8 (9.5) & 1 7/16 (36.5) 2 7/8 (73.0) Volvo Excavators Fuel Element Attached Gasket: [2] Attached [1] Included
PF7975 Volvo 7412921 1 15/16 (49.2) 7/16 (11.1) One End 1 3/8 (34.9) Volvo Excavators Nylon Fuel Element [1] Attached
PF9861 Volkswagen 1K0127434B Grommet: [1] Attached 4 9/16 (115.9) 3/4 (19) One End 3 9/32 (83.3) Volkswagen Beetle, Golf, Jetta Fuel Element [1] Included
PF9862 Komatsu YM02P01039R100; New Holland YM02P01039R100, YM02P01039S002 Grommet: [1] Attached 2 19/32 (65.9) 13/16 (20.6) One End 1 7/8 (47.6) Flange 2 9/16 (65.1) New Holland E70, E70SR, E80 Excavators Fuel/Water Separator Element [1] Included
PF9870 <4 Nominal; <4 Absolute Chrysler 68065608AA; Cummins 4947561; Mopar MO608 5 17/32 (140.5) 1 9/16 (39.7) One End 4 7/32 (107.2) Dodge Pickups, 4500, 5500 Chassis Cabs; Ram Pickups, 4500HD, 5500HD Chassis Cabs all with 6-408 (6.7L) FI Turbo Diesel Engine Fuel Element with Bail Handle [1] Included
PF9872 Volkswagen 1K0127434A 5 19/32 (142.1) 1 1/2 (38.1) 3 1/4 (82.6) Volkswagen Jetta, Beetle, Golf Fuel Element Furnished Gasket: [1] Aluminum Washer, [2] Included [2] Attached
PF9873 Hitachi 8972133810; John Deere 8972133810 1 15/16 (49.2) One End 15/32 (11.9) One End 1 7/16 (36.5) Doosan, Hitachi, John Deere, Kobelco, New Holland Excavators Fuel Strainer [1] Attached, [1] Included
PF9897 General Motors 97726081; Isuzu 1132401940; Mitsubishi ME300647 3 7/8 (98.4) 1 3/32 (27.8) One End 3 3/4 (95.3) Isuzu, Mitsubishi Trucks Fuel Element [1] Attached, [3] Included
PF9902 Kobelco 2446R326; New Holland 2446R326 5 3/16 (131.8) 2 1/8 (54.0) One End 3 1/16 (77.8) Case, Kobelco, New Holland Excavators Nylon Fuel Strainer
PF9911 Kubota 6A32059930 2 1/8 (54.0) 1/32 (0.8) One End 1 13/16 (46.0) Kubota Tractors, Utility Vehicles Fuel Element [1] Included
PF9919 General Motors 98037011; Isuzu 8982035990, 8981628970, 8980370110 Grommet: [1] Attached 4 9/16 (115.9) 15/32 (11.9) One End 3 25/32 (96.0) Chevrolet, GMC, Isuzu Trucks Fuel Element Attached Gasket: [1] Attached [1] Included
S40071 General 1A30; Kralinator F900; Fram C1250RO 3 25/32 (96.0) 2 1/2 (63.5) Master Portable Heaters; Heating-Fuel Storage Tanks Foam Fuel Element Furnished Gasket: [3] Included
PF46261 IHC International Harvester 4040481C1; Racor R61858P; Luber-finer L7420F 7 7/32 (183.7) 1 11/16 (42.9) 4 (101.6) 2020 International HV513, HV613, HX515, HX615, LT625, RH613 Trucks all with A26 (12.4L) Engine Fuel Element [1] Included
PF46253 Cummins 5335504; Fleetguard FF266; JLG 70026453; Paccar 1707078 5 31/32 (151.6) 1 7/16 (36.5) One End 3 1/4 (82.6); Open Endcap: 3 3/4 (95.3) DAF, Kenworth, Peterbilt Trucks; Solaris Buses; Cummins Engines; Dynapac CC4200 VI Roller; Hyundai HX140 Excavator; JLG 1055, 1025 Telehandlers Fuel Element Attached Gasket: [1] Attached
PF46278 Kubota V063151880; Wix WF10631 Grommets: [1] Attached 3 1/2 (88.9) 21/32 (16.7) One End 2 29/32 (73.8) Kubota Loaders Fuel/Water Separator Element
P7103 5 Nominal; 25 Absolute Mitsubishi ME023833, ME023838; Nissan 16444-Z9000 Grommet: [2] Attached 3 9/16 (90.5) 15/32 (11.9) 2 7/8 (73.0) Mitsubishi Equipment, Trucks; Nissan Trucks; Yanmar Engines Fuel Element Furnished Gasket: [1] Included [1] Included
PF46285 PF46284 (Standard Media Version) Thermo King 119966 4 29/32 (124.6) [1] Dust Seal Included 3 21/32 (92.9) Thermo King Precedent C-600, C-600M with TK486V25L1 Tier 4 Engine, Precedent S-600DE, S-600M with TKDV6 Tier 4 Engine, Precedent S-610DE with TK488CR Engine, Precedent S-610M, S-700 with TK488CR1 Tier 4 Engine Severe Duty Filter Fuel Element O-Ring: [2] Attached
PF46284 PF46285 (Severe Duty Version) Thermo King 119957, 119965 4 29/32 (124.6) [1] Dust Seal Included 3 21/32 (92.9) Thermo King Precedent S-600DE, S-600M with TKDV6 Tier 4 Engine, Precedent S-610DE with TK488CR Tier 4 Engine, Precedent S-610M, S-700 with TK488CR1 Tier 4 Engine Fuel Element O-Ring: [2] Attached
PF46257 Hino 2330478090, 2330478091 End Seals: [1] Attached; Grommets: [1] Attached 5 3/4 (146.1) 7/16 (11.1) One End 3 7/16 (87.3) Hino Trucks with JO5E-TP (5.0L) Engine Fuel Element O-Ring: [1] Included
PF46292 PF7978 (Standard Media) International 1873917C91, 2523635C91 4 31/32 (126.2) 1/2 (12.7) 3 9/32 (83.3) International Engines, Trucks Fuel/Water Separator Element O-Ring: [2] Included

687852
082700