BK6055 - Baldwin - Filter Service Kits | Brazil

Baldwin - Filter Service Kits | #BK6055

BK6055

Baldwin - Filter Service Kits | #BK6055

Baldwin's convenient Filter Service Kits include all necessary filters to complete a defined filter change.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Service Kit for Cummins
  • Contains: [1] BD7153 Dual-Flow Lube; [1] BF7766 Fuel; [1] PF7755 Fuel/Water Separator
  • Marca: Baldwin
  • Industria: Marine
    Mining
    Oil and gas
    Construction
    Heavy-duty on-highway transportation
    Agriculture
    Generators
  • Estilo de productos: Service Kit
  • Tecnología: Filtration

Información del artículo

Baldwin's convenient Filter Service Kits include all necessary filters to complete a defined filter change. Baldwin Filters offers superior protection for your engine-powered equipment with high-quality, heavy-duty lube, air, fuel, coolant and hydraulic filters.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
082700