B7042-Baldwin - Baldwin - Spin-on Lube Filters | Brazil

Baldwin - Spin-on Lube Filters | #B7042-Baldwin

B7042

Baldwin - Spin-on Lube Filters | #B7042

Baldwin spin-on lube filters protect your engine from wear particles that can otherwise lead to premature parts failure.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: Lube Spin-on
  • Contains: Anti-Drainback Valve; 14 PSID By-Pass Valve
  • Tamaño de rosca: M20 x 1.5
  • Diámetro exterior: 3 11/16 (93.7)
  • Longitud: 5 3/8 (136.5)
  • Gasket: Integral Gasket: G381-A
  • Valor de filtración (micras): 18 Nominal; 40 Absolute
  • Aplicación: Caterpillar Lift Trucks; Citroen Trucks; Peugeot Automotive, Light-Duty Trucks
  • Número de pieza compatible de la competencia: Caterpillar 1N4402; Citroen 95638903; Peugeot 110987
  • Marca: Baldwin
  • Industria: Automotive
    Heavy-duty on-highway transportation
    Commercial trucks and buses
    Agriculture
    Construction
    Industrial
    Marine
    Mining
    Oil & Gas
    Power Generation

  • Estilo de productos: Lube Filter
  • Tecnología: Filtration

Información del artículo

Baldwin lube filter spin-ons protect your engine from wear particles that can otherwise lead to premature parts failure. Longer drain intervals requires filters that have both high capacity and the ability to withstand the rigors of time and temperature without failing or going into bypass. Baldwin's lube filters are up to the challenge.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
082700