0109 10 21 - Racores de compresión de latón | Brazil

Racores de compresión de latón | #0109 10 21

Click to View CAD Model
0109 10 21

Racores de compresión de latón | #0109 10 21

Los racores "universales" proporcionan a los usuarios muchas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubos sin tener que roscar o soldar tubos. Esta gama garantiza un excelente sellado y un gran rendimiento a largo plazo.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): R1/2
  • Material de la junta tórica: na
  • Tipo de productos: Brass compression fittings
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): 10
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: BSPT
  • Forma: Male stud elbow fixed 90° thread
  • Material de la tuerca: LATÓN
  • Material del manguito: LATÓN
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Cantidad por caja: 10
  • Peso: 0.108 kg
  • Aplicación: Sistemas neumáticos, refrigeración, proceso de automoción, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
  • Medio: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
  • Cumplimiento con especificaciones: CNOMO E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria de la automoción), Directiva: 97/23/CE (PED), Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 2002/95/CE (RoHS), Directiva: 94/9/CE (ATEX)

Información del artículo

Estos racores "universales" proporcionan a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubos sin necesidad de roscar o soldar tubos.

Esta gama garantiza un sellado y un rendimiento excelentes a largo plazo.

Características/beneficios:

- Fácil de instalar y utilizar

• Adecuado para aplicaciones hidráulicas neumáticas y de presión media
• Compatible con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente sellado debido al apriete de la oliva en el tubo
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Amplia variedad de tuberías

• Conexión de diferentes tipos de tuberías y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar varios diámetros de tubos mediante el sistema de ensamblaje del reductor Legris de Parker
• No se requiere ningún inserto para las tuberías de poliamida rígidas y semirrígidas por debajo de 14 mm

Mercados:

• Embalaje
• Otras aplicaciones de fabricación
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos neumáticos de maquinaria a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubos de cobre
• Se conecta a tubos de latón
• Se conecta a tubos de acero
• Se conecta a tubos de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: De vacío a 550 bar
• Temperatura: De -40 °C a +250 °C

Normativas:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria de la automoción)
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Directiva: 94/9/CE (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor de implantación, rosca BSPT macho
• Racor de implantación, rosca NPT macho
• Racor de implantación con arandela de sellado cautivo, rosca métrica y BSPP macho
• Racor de implantación con junta bimaterial, macho BSPP
• Racor de implantación, rosca métrica macho
• Racor de implantación, rosca BSPP hembra
• Codo de implantación, rosca BSPT macho
• Codo de implantación, rosca NPT macho
• Codo orientable de implantación, rosca BSPP macho
• Unión en T de implantación, rosca BSPT macho
• Conexión de acople en T de implantación, rosca BSPT macho
• Perno perforado único con arandela de sellado cautivo, rosca BSPP macho
• Perno perforado único con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Perno perforado doble con arandela de sellado cautivo, rosca BSPP macho
• Perno perforado doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector de tubo a tubo igual
• Conector de tubo a tubo igual con patrón de montaje
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Unión en T igual
• Pieza de unión en Y igual con patrón de montaje
• Unión en cruz igual

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098