Butyl 70 Durometer O-Ring, General Purpose (B0612-70) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Butyl 70 Durometer O-Ring, General Purpose (B0612-70)

Butyl 70 Durometer O-Ring, General Purpose (B0612-70)

Parker's butyl rubber (IIR) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -75 °F
  • Nombre comercial: B612
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Black
  • Para tipo de fluido: Synthetic Hydraulic Fluids
  • Opciones de material de polímero: Butyl Rubber (IIR)
  • Tipo de aplicación térmica: Low Temperature (< -30°F)
  • Industria: Aerospace
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Durómetro: 70 Shore A

Descripción completa del producto

Parker's Polychloroprene was the first synthetic rubber developed commercially and exhibits generally good ozone, aging and chemical resistance. It has good mechanical properties over a wide temperature range.

Used for Vacuum, General Purpose

Heat resistance:
• Up to approximately 121°C (250°F)
• Cold flexibility
• Down to approximately -40°C (-40°F)

Chemical resistance
• Paraffin based mineral oil with low DPI, e.g. ASTM oil No. 1
• Silicone oil and grease
• Water and water solvents at low temperatures
• Refrigerants
• Ammonia
• Carbon dioxide
• Improved ozone, weathering and aging resistance compared with nitrile

Limited compatibility
• Naphthalene based mineral oil (IRM 902 and IRM 903 oils)
• Low molecular weight aliphatic hydrocarbons
(propane, butane, fuel)
• Glycol based brake fluids

Not compatible with:
• Aromatic hydrocarbons (benzene)
• Chlorinated hydrocarbons (trichloroethylene)
• Polar solvents (ketones, esters, ethers)

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687852
687519