C-Series Replacement Screws | Product Series

Filtrar por

    Nenhum filtro selecionado

Tamanho

Faça sua conta da Parker hoje mesmo!

Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.


LOADING IMAGES
C-Series Replacement Screws

C-Series Replacement Screws

Parker C-Series Replacement Screws for C7, C15, or C21 miniature cartridge valves.

Especificações técnicas

  • Tamanho da rosca da conexão 1: M2.5 X 0.45, M4 X 0.7, M5 X 0.8
  • Comprimento: 0.118, 0.314 inch, 3, 8 mm
  • Peso: 0.300, 1.465, 2.692 g
  • Configuração: Pan Head

Descrição completa do produto

Parker C-Series Replacement Screws for C7, C15, or C21 miniature cartridge valves. C-Series Replacement Screws work in conjunction with replacement clips for mounting valves into manifold. 

Markets: 
Analytical Chemistry 
Clinical Diagnostics
Respiratory and Anesthesia
Patient Therapy 
Patient Monitoring
Environmental Monitoring
Print

Features/Benefits:
Philips Round HD, 18-8, SS Screw
Works in conjunction with replacement clip and evaluation manifold

Applications:
Reagent Addition
Wash 
Waste
Flow Control
Portable/Transportable Ventilators
Negative Pressure Wound Therapy
Air Over Liquid Dispense
Sidestream C0₂ Measurement
Portable/Hand held environmental monitoring
Large format Inkjet systems

Documentos relacionados

×
Produtos Tamanho
C07-S C7
C15-S C15
C21-S C21

687852
687821