Check Valve Port Size:Rc1/8・Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 Model:CV1 | #CV101

H3FG00020642

Check Valve Port Size:Rc1/8・Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2・Rc3/4・Rc1 Model:CV1 | #H3FG00020642

CV101


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del puerto: Rc 1/8
  • Tamaño del puerto: Rc1/8(01) Rc1/4(02) Rc3/8(03) Rc1/2(04) Rc3/4(06) Rc1(08)
  • Tamaño del orificio: Rc1/8:16mm² Rc1/4:19mm² Rc3/8:57mm² Rc1/2:75mm² Rc3/4:138mm² Rc1:225mm²
  • Caudal: Rc1/8:1000ℓ/min(ANR) Rc1/4:1200ℓ/min(ANR) Rc3/8:3700ℓ/min(ANR) Rc1/2:4900ℓ/min(ANR) Rc3/4:9100ℓ/min(ANR) Rc1:14900ℓ/min(ANR) Flow rate at pressure of 0.5MPa
  • Para tipo de fluido: Air,non-corrosive gases,and hydraulic fluids having viscosity of 250×10−3m2/s or lessThe working fluid must not affect the internal rubber(nitrile rubber).
  • Rango de presión: Rc1/8、Rc1/4:0.05~1MPa Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1:0.02~1MPa
  • Presión de prueba: 1.6MPa
  • Presión de fisuración: Rc1/8,Rc1/4:0.05MPa or less Rc3/8,Rc1/2,Rc3/4,Rc1:0.02MPa or less MPa
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to +80℃(No freezing) °C
  • Lubricante: Unnecessary(But possible)
  • Peso: CV101,CV102:30 CV103,CV104:210 CV106:290 CV108:500 g

Información del artículo

The CV1 series is a check valve with a function that allows the flow of compressed air or liquid to flow in only one direction at all times and prevents backflow to the opposite side. It is small but can carry a large amount of air. It can also be used for non-corrosive gases and low viscosity liquids. There are 6 types of connection diameters: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, and Rc1. (BSPT)

 Markets:
・General Industry
・Factory Automaton
・Food & Beverage
・Life Science

Applications:
・General Industry
・Factory Automation
・Food Processing
・Packing Machine

Features/Benefits:
・There are 6 types of connection diameters.
・Maximum flow rate 14,900 L/min (ANR).
・It can also be used for non-corrosive gases and low viscosity liquids.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
F77479