Check Valves - CK4A | #CK475W75MSN


LOADING IMAGES
CK475W75MSN

Check Valves - CK4A | #CK475W75MSN

3 CK4A0 3WN MAR


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Cast Steel (A-352 GR, LCB)
  • Tamaño del puerto (mm): 80mm
  • Tamaño de la conexión: 3"
  • Material de la válvula: Standard Valve Material
  • Tipo de brida: Weld Neck
  • Tamaño del puerto (pulg): 3"
  • Anillo del adaptador: With Male Adapter Ring
  • Recubrimiento: Zinc Plated
  • Número de modelo: 3 CK4A0 3WN MAR
  • Presión de trabajo máxima: 34.5 bar, 500 psig
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °C, -60 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 105 °C, 220 °F
  • Caída de presión: 0.05 bar, 0.75 psig
  • Tipo de operación: Spring Closing
  • Tipo de válvula: CK4
  • Tamaño del puerto: 80 mm, 3 inch
  • Tipo de cara de la brida: Weld Neck
  • Tamaño de la conexión: 3 inch
  • Anillo del adaptador incluido: Male Adapter Ring
  • Material de la válvula: Standard Material
  • Tipo de recubrimiento: Zinc Plated
  • Material del cuerpo: Cast Steel

Información del artículo

Parker’s CK4 check valves are designed to be close coupled to a control valve which will reduce overall installation length, complexity, and cost. These valves are designed to prevent backflow in a variety of refrigeration applications and can be mounted on a valve or as a standalone component. The CK4 can be mounted in any orientation when used as a standalone part of the refrigeration system. These compact valves are spring closing with a lapped, stainless steel or chrome plated seat for positive closing action and low leakage. A minimum pressure difference of 0.05 bar (0.75 psi) is required to hold the valve in the open position. Removable seat plate with combination O-ring and metal to metal knife edge seal allows the valve to be disassembled for maintenance. They may be ordered with male adapter rings for close-coupling to other Refrigerating Specialties valves.

Markets:
• Industrial Refrigeration
• Commercial Refrigeration

Features and Benefits:
• UL Listed (Thru 3” Size)
• May be installed in any position
• Compact
• Lightweight
• Inline
• Design Pressure (MRP): 34.5 bar (500 psi)

Applications:
• Re-circulating (overfeed) systems
• High speed compressor discharge
• Pump discharge
• Suction temperatures down to -45°C (-50°F)
• Hot gas lines (pan to evaporator)
• Not suitable for discharge of reciprocating compressor or economizer port of screw compressor

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687475