CL-17 - Hose Clamp - CL Clamp | Brazil

Hose Clamp - CL Clamp | #CL-17

CL Clamp

Hose Clamp - CL Clamp | #CL-17

Parker's CL Clamps are perfect for supporting long lengths of hose.


Especificaciones técnicas

  • D.E. de la manguera (pulg): 1.000
  • Diámetro exterior de la manguera: 1.000 inch, 25.40 mm

Información del artículo

Parker's CL Clamps are perfect for supporting long lengths of hose. They are vinyl coated steel clamps and provide neater installation of hose line, minimizing hose chafing and prevents damage to the hose. Our CL Clamps are available in many sizes to fit a hose outer diameter of 5/16” to 2-5/8” for your specific needs.

Markets:
• Transportation
• RV & Bus
• Military
• Construction
• Agriculture
• Grounds & Building Maintenance
• Forestry
• Railroad
• Utility Equipment
• Personal Lift Equipment
• Machine Tool
• Oil Field Service
• Waste & Refuse
• Material Handling
• Marine
• Paving & Road Maintenance
• Ground Support Equipment
• Industrial
• Mining
• Automotive

Features/Benefits:
• Supports long lengths of hose to protect against damage

Applications:
• For secure clamping applications

Specifications:
• CR steel with zinc plating
• Black Vinyl plastisol coating 0.03” thick
• Temperature range: -40 ͦF to 225 ͦF

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687583