RAP5-106 - Abrazaderas - Serie A, serie Light (DIN 3015-1) | Brazil

Abrazaderas - Serie A, serie Light (DIN 3015-1) | #RAP5-106

RAP5-106

Abrazaderas - Serie A, serie Light (DIN 3015-1) | #RAP5-106

Las abrazaderas para tubo EO según la norma DIN 3015-1 para sistemas mecánicos con requisitos normales están disponibles en nueve tamaños estándar.
Diámetro exterior del tubo de 4 a 101,8 mm.


Especificaciones técnicas

  • Estilo de productos: Ripped, with tension clearance
  • Tamaño: 1
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm
  • Materiales de fabricación: Polypropylene
  • Accesorios incluidos: KIT 5 (clamp, socket head screw, washer, weld/screw plate long)
  • Accesorios incluidos: Abrazadera (1 pieza = 2 piezas), placa de soldadura corta, placa de soldadura/tornillo larga, placa de soldadura doble, placa de soldadura múltiple (10 abrazaderas), placa de soldadura múltiple (5 abrazaderas), placa de soldadura, en ángulo, riel de montaje (1 m de longitud, 11 cm de altura), riel de montaje (2 m de longitud, 11 cm de altura), riel de montaje (1 m de longitud, 14 cm de altura), riel de montaje (2 m de longitud, 14 cm altura), riel de montaje (1 m de longitud, 30 cm de altura), riel de montaje (2 m de longitud, 30 cm de altura), tuerca de riel, tuerca de riel con seguro contra aflojamiento, placa de cubierta, tornillo de cabeza ranurada, tornillo de cabeza hexagonal, tornillo de cabeza hueca, tornillo de apilado, arandela de bloqueo, KIT 1 (abrazadera, tornillo de cabeza ranurada, arandela, placa de soldadura corta), KIT 2 (abrazadera, tornillo de cabeza hueca, arandela, placa de soldadura corta), KIT 3 (tornillo de cabeza hexagonal, placa de cubierta, placa de soldadura corta), KIT 4 (abrazadera, tornillo de cabeza ranurada, arandela, placa de soldadura/tornillo largo), KIT 5 (abrazadera, tornillo de cabeza hueca, arandela, placa de soldadura/tornillo largo), KIT 6 (abrazadera, tornillo de cabeza hexagonal, placa de cubierta, placa de soldadura/tornillo largo), KIT 9 (abrazadera, tornillo de cabeza ranurada, arandela, tuerca de riel), KIT 10 (abrazadera, tornillo de cabeza hueca, arandela, tuerca del riel) KIT 12 (abrazadera, tornillo de cabeza hexagonal, placa de cubierta, tuerca de riel), KIT 13 (abrazadera, tornillo de cabeza ranurada, arandela), KIT 14 (abrazadera, tornillo de cabeza hueca, arandela), KIT 16 (abrazadera, tornillo de cabeza hexagonal, placa de cubierta), KIT 18 (abrazadera, placa de bloqueo, tornillo de apilamiento)
  • Materiales de fabricación: Polipropileno, poliamida 6, caucho, aluminio, acero, acero inoxidable W5 (1,4401 o 1,4571)
  • Estilo de productos: rasgado, con separación de tensión, liso, sin separación de tensión, fosfatado, galvanizado, libre de Cr(VI), n.d.
  • Diámetro exterior de los tubos: 6,0, 6,4, 8,0, 9,5, 10,0, 12,0, 12,7, 13,5, 14,0, 15,0, 16,0, 17,2, 18,0, 19,0, 20,0, 21,3, 22,0, 23,0, 25,0, 26,9, 28,0, 30,0, 32,0, 33,7, 35,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,5, 45,0, 48,0, 50,0, 50,8, 52,0, 55,0, 57,0, 57,2, 60,3, 63,5, 70,0, 73,0, 76,1, 88,9, 101,8, 4,0, 25,4 , n.d. mm
  • Tamaño: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n.d., M6, 0/1, nd

Información del artículo

Las abrazaderas para tubo EO según la norma DIN 3015-1 para sistemas mecánicos
con requisitos normales están disponibles en nueve tamaños estándar.
– Diámetro exterior del tubo para la serie métrica de 4 a 101,8 mm
– Diámetro exterior del tubo para la serie en pulgadas de R 1/8" a R 3½"
– Diámetro exterior del tubo para la serie en unidades imperiales de 1/4" a 4"
El cuerpo de la abrazadera está disponible en una versión redonda/cerrada. Placas de soldadura, soportes ferroviarios, placas de cubierta y tipos de construcción.

MATERIAL DE LA ABRAZADERA:
Polipropileno desde -30 °C hasta +90 °C, color verde oscuro
Poliamida desde -40 °C hasta +120 °C, color negro
Caucho desde -50 °C hasta +120 °C, color negro
Aluminio hasta +300 °C
Todas las piezas metálicas también están disponibles en acero inoxidable. Otros materiales a petición.
Las calidades del acero inoxidable son 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistentes al óxido y al ácido.

MERCADOS:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manejo de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Proceso
• Transporte
• Agua

APLICACIONES:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/beneficios de las abrazaderas para tubo EO:
• La función de las abrazaderas para tubos es la fijación de tubos rectos, tubos doblados y mangueras dobladas; la amplia gama de productos de las abrazaderas para tubos de Parker permite encontrar una solución para todos los requisitos y, por lo tanto, amplía el rango de aplicación.
• Sus características principales son la capacidad de reajuste, la alta resistencia a la tracción, la elevada resistencia a la abrasión y la excelente resistencia al frío. Esta gama de funciones amplía el número de aplicaciones posibles y expande el ciclo de vida de las abrazaderas para tubos.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687614