A00SO23J-1Q - Compact 3-port direct operated solenoid valve, ADEX A00 series | Brazil

Compact 3-port direct operated solenoid valve, ADEX A00 series | #A00SO23J-1Q

442D400131

Compact 3-port direct operated solenoid valve, ADEX A00 series | #442D400131

A00SO23J-1Q


Especificaciones técnicas

  • Cableado: Without connector
  • Estilo de montaje: without sub-base
  • Capacidad de flujo (Cv): 0.012
  • Tamaño del puerto: without sub-base
  • Opciones adicionales: NPN type, with indicator indicator light and surge suppressor
  • Voltaje de entrada: DC24V
  • Función: 2/2 NO
  • Para tipo de fluido: Air
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 40 to 50 °C
  • Índice de caudal máximo: 0 to 0.5 Cv
  • Configuración: N/A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -18 to 0 °C
  • Tipo de accionamiento: Pneumatic
  • Presión de trabajo máxima: 0 to 7 bar
  • Función: 2 Position 3-Way
  • Material del cuerpo: Synthetic Resin
  • Material de la junta: Nitrile (NBR)
  • Medio: Non-lubricated/lubricated air
  • Tamaño del orificio: 0.14, 0.22
  • Temperatura de funcionamiento: -5 to 50 °C
  • Rango de presión: 0 to 5, 0 to 7 bar
  • Frecuencia: 0 to 0.7 Hz
  • Tiempo de respuesta: 5/10 ms
  • Tipo de escape rápido: ON:0.005/OFF:0.01 second
  • Funcionalidad de invalidación: Screwdeiver-operated locking button
  • Tipo de montaje: Free
  • Resistencia a la vibración: 150/30 m/sec2
  • Peso: 20.6, 12.6 g
  • Voltaje de entrada: Up to 20.6 VDC
  • Consumo de energía: 0.6 W
  • Aislamiento: JIS grade E
  • Protector de sobretensión: Diod
  • Tipo de indicador: LED
  • Opción de la válvula: Direct Acting Pneumatic Valve

Información del artículo

Compact body allows flexibiliity on your application saving space and reducing cost.  
- Quick response time: 5ms
- Expected life time is more than 50 million cycles
- Vacuum available  (Direct operated)
- Low power consumption : 0.6W

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
ADEX valve catalogue
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A88177