0110 12 00 60 - Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios | Brazil

Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios | #0110 12 00 60

0110 12 00 60

Racores, reductores, olivas y tuercas de latón complementarios | #0110 12 00 60

Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero, cobre, latón o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: na
  • Tamaño de la rosca de la conexión 1: M18x1, 5
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 12 mm
  • Forma: Brass long nut
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 4: na
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Material del cuerpo: BRASS
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
  • Material de la tuerca: na
  • Cantidad por caja: 10
  • Material del manguito: na
  • Peso: 0.039 kg
  • Aplicación: Sistemas neumáticos, refrigeración, proceso de automoción, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 97/23/CE (PED), Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 2002/95/CE (RoHS), Directiva: 94/9/CE (ATEX)
  • Aplicación de la industria: Pneumatics, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery
  • Medio: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
  • Tipo de productos: Complementary Brass Compression Fittings
  • Tipo de conexión 1: Metric

Información del artículo

Este innovador sistema reductor, que utiliza una gama completa de tuercas y olivas, permite la instalación de diferentes diámetros de tubos de acero, cobre, latón o polímero en un solo racor de compresión de Parker Legris.

Características/beneficios:

- Solución eficiente

• Reduce las dimensiones de ocupación de espacio
• Rápido y fácil de montar, sea cual sea el diámetro y el material del tubo
• Mejora de la gestión de las existencias
• Sin silicona

- Combinaciones múltiples

• Un solo conector para un máximo de 4 materiales y tamaños de tubos diferentes
Ejemplo:
Tubo de polímero con diámetro exterior de 4 mm
Tubo de cobre con diámetro exterior de 8 mm
Tubo de latón con diámetro exterior de 12 mm
Manguera de PVC trenzada con diámetro interior de 12 mm
• Una gama completa de olivas y tuercas para optimizar todas las operaciones de montaje

Mercados:

• Embalaje
• Otras aplicaciones de fabricación
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos neumáticos de maquinaria a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuado para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión
• Racores neumáticos
• Se conecta a tubos de acero
• Se conecta a tubos de cobre
• Se conecta a tubos de latón
• Se conecta a tubos de polímero

Normativas:

• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS)
• Directiva: 94/9/CE (ATEX)

Tipos de producto:

• Reductor de piezas
• Oliva de latón
• Oliva de acero
• BNA (organización de normas en el campo de los procesos de automoción), oliva de latón
• Tuerca de latón
• Tuerca de acero
• Tuerca larga de latón
• Tuerca-oliva de polímero técnico

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
A43098