Arandela metal-goma Prädifa serie WO | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior (mm)

Diámetro exterior (mm)

Altura del elemento (mm)

Ancho de la ranura

Temperatura mínima de servicio (C)

Temperatura máxima de servicio (C)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Arandela metal-goma Prädifa serie WO

Arandela metal-goma Prädifa serie WO

Arandela metal-goma para aplicaciones de presión media con geometría de unión avanzada

Especificaciones técnicas

  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: NBR (nitrilo-butadieno), FKM (fluorocarbono), HNBR (nitrilo-butadieno hidrogenado), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
  • Presión de trabajo máxima: 1500 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: De -30 a -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: De 100 a 200 °C
  • Velocidad de corte máxima: 0 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Alta temperatura (< 205 C) °C, Temperatura moderada estándar (< -35 C a 100 C) °C, Baja y alta temperatura ampliada (< -35 C to 140 C) °C
  • Rango de presión: Muy alta presión (> 500 bar) bar

Descripción completa del producto

La arandela metal-goma WO está diseñada para un sellado radial por debajo de la cabeza del tornillo en el área del eje liso del tornillo (sin rosca). Esto proporciona tres áreas de sellado de relevancia funcional. La arandela WO consta de una arandela metálica y de un labio de sellado elastomérico con una sección transversal circular y una conexión mecánica adicional en el borde interior de la arandela de soporte. Las sierras logran una conexión positiva del elastómero con la arandela de soporte y evitan el fenómeno de los labios de sellado cortados que con frecuencia se encuentran en las arandelas metal-goma.

Rango de aplicación:
Junta estática de bridas o cabezas de tornillo.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) Altura del elemento (mm) Ancho de la ranura Temperatura mínima de servicio (C) Temperatura máxima de servicio (C) Material de la junta
WO0134Z5413 18.8 33.58 1.63 1.63 -30 100 Z5413
WO0813Z5413 7.77 13.49 1.27 1.27 -30 100 Z5413
WO0815Z5195 7.65 15.32 1.27 1.27 -30 100 Z5195
WO1015Z5255 9.73 15.32 1.27 1.27 -20 130 Z5255
WO1427Z5296 13.66 22.35 1.27 1.27 -20 200 Z5296

687852
687424