Faça sua conta da Parker hoje mesmo!
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Crie uma conta para gerenciar tudo o que você faz com a Parker, desde as preferências de compra até o acesso aos equipamentos.
Composite sealing washer for thread sealing with self-centering function.
| Contact & Support Information |
|---|
| Application Data Sheet (ADS) |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Multiway Coolant Valve Seal |
| Composite Sealing Washers--PTD3358 |
| Composite sealing washer WT--PTD3358 |
| Produtos | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Altura do elemento (mm) | Largura do sulco | Temperatura mínima de trabalho (C) | Temperatura máxima de trabalho (C) | Material de vedação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT5170Z5413 | 15.55 | 30.18 | 1.78 | 1.78 | -30 | 100 | Z5413 |
| WT5170Z5414 | 15.55 | 30.18 | 1.78 | 1.78 | -20 | 200 | Z5414 |