62VL-5 - Compression Style Fittings - Vibra-Lok | Brazil

Compression Style Fittings - Vibra-Lok | #62VL-5

62VL-5

Compression Style Fittings - Vibra-Lok | #62VL-5

Union


Especificaciones técnicas

  • Estilo de la conexión 2: Compression
  • Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg): na
  • Estilo de la conexión 1: Compression
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg): 5/16
  • D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg): 5/16
  • Estilo: Tube to Tube
  • Forma: Union
  • Aplicación: Cooling Lines, Fuel, Laboratory, Oil, Vibration
  • Material del tubo: Copper, Aluminum, Steel(Bundy), Stainless Steel, Glass
  • Material de la tuerca: Brass
  • Material de la junta tórica: Fluorocarbon
  • Material del manguito: Buna N, Fluorocarbon
  • Tipo de conexión: Compression, Thread, NPTF, Straight Thread
  • Materiales de fabricación: Brass
  • Forma: Various
  • Presión de trabajo máxima: Dependent on condition bar, Dependent on condition psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °F, -34 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 135 °C, 275 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J1926, ISO 6149

Información del artículo

The leader in motion and control Parker's Vibra-Lok fittings are engineered to provide a reliable seal in applications involving vibration, high heat, mechanical shock and tube movement. The sleeve cushions the tubing, permitting the tubing to flex back and forth in the fitting. The seal compensates for tube misalignment and tube surface defects. Flaring or belling the tubing before assembly doubles the working pressure of the Vibra-Lok fitting. Vibra-Lok fittings can be used in applications involving static pressure, minor surges or shock and severe vibrations or shock. Standard threads for Vibra-Lok include NPTF and SAE J1926 straight threads.

Markets:
• Heavy duty truck
• Trailer
• Mobile
• Engines

Features/Benefits:
• Elastomeric seal in both Buna N and Fluorocarbon
• Excellent vibration resistance
• Sleeves resist deterioration
• Positive nut stop bottoms nut on body requiring no visual inspection
• All Brass construction
• SAE J1926 and NPTF threads are standard
• Optional ISO 6149 straight threads and British pipe threads
• Electroless nickel plated bodies can be used with bio-diesel
• Use with copper, aluminum, steel (bundy), stainless steel and glass tubing
• Thread sealant available

Applications:
• Oil lines
• Fuel lines
• Coolant lines
• Laboratory (glass tubing)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687547