4-6L LOHU86-S - Adaptadores de conversión para conexiones de tubos y mangueras | Brazil

Adaptadores de conversión para conexiones de tubos y mangueras | #4-6L LOHU86-S

Click to View CAD Model
4-6L LOHU86-S

Adaptadores de conversión para conexiones de tubos y mangueras | #4-6L LOHU86-S

Parker ofrece muchos adaptadores de conversión diferentes para dar respaldo a cualquier conversión de los extremos de mangueras o tubos que sea necesaria.


Especificaciones técnicas

  • D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg): 1/4
  • Material de la junta tórica: 90 Durometer Nitrile
  • Forma: Straight
  • Estilo de la conexión 2: Male O-ring Face Seal
  • Estilo de la conexión 1: Female Metric Flareless Swivel
  • D.E. del tubo de la conexión 1 (mm): 6L
  • D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg): na
  • Material del cuerpo: Steel
  • Presión dinámica máxima: 4500 psi
  • Tipo de conexión: Adaptador de conversión

Información del artículo

Los adaptadores de conversión de Parker ofrecen las diversas conversiones de extremos de tubos y mangueras que se requieren en el mercado actual, entre las que se incluyen la Triple-Lok® con abocardado de 37° de Parker, la junta tórica de superficie (ORFS) Seal-Lok™, la conexión giratoria ORFS Seal-Lok™, la conexión giratoria Triple-Lok® con abocardado de 37°, Ferulok® SAE sin abocardar, la conexión giratoria métrica sin abocardar de 24° EO®, el pasamuros sin aborcardar SAE Ferulok®, la conexión giratoria de cono de 60° BSPP y la conexión giratoria métrica.



Mercados:

• Construcción

• Sistemas en campos militares

• Elevación

• Agricultura

• Manejo de materiales

• Marítimo militar

• Máquina herramienta

• Energía alternativa                                                                                   

• Transporte           

• Alta mar

• Petróleo y gas



Características/beneficios:

• Cumple o supera todos los requisitos de la industria pertinentes conforme a las normas SAE J1453, SAE J514 e ISO 8434-1.

• Los racores de acero superan sustancialmente los requisitos anticorrosión de SAE de 72 horas sin óxido rojo, con una duración de hasta 1000, tal y como comprobó un servicio de pruebas independiente. Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva a través de la vida útil de los equipos, lo que genera mayores ingresos y reduce los costos de garantía.

• La junta de trampa de Parker para racores ORFS Seal-Lok mejora la experiencia del cliente al eliminar las posibles fugas hidráulicas causadas por la caída de la junta tórica y la pinza de la junta tórica durante el montaje. Esto proporciona a los clientes una ventaja competitiva a la vez que se reduce el costo general.

• Se ofrece en acero, acero inoxidable y latón en tamaños de 1/8" a 2" con presiones de hasta 7700 psi.   



Aplicaciones:

• Conexiones de tratamiento de fluidos y gases hidráulicos
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
Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687620