Covers for 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series C*A / C*C | #C016CA09000099N


LOADING IMAGES
C016CA09000099N
Click to View CAD Model

Covers for 2-Way Slip-In Cartridge Valves - Series C*A / C*C | #C016CA09000099N

Universally applicable for compact manifold block installation, Parker's cover without auxiliary functions series C*A and cover for pilot system mounting series C*C are available in many different sizes.


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta: NBR
  • Tamaño del orificio 1: 0.9 mm
  • Cubierta: For pilot system mounting
  • Tamaño del orificio 4: Open
  • Tamaño del orificio 2: Plug
  • Tamaño del orificio 3: Plug
  • Conexión del puerto: NG16
  • Tipo de montaje: Slip-in Cartridge
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic Pressure
  • Serie del producto: Seat Valve
  • Peso: 1 kg
  • Índice de caudal máximo: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar (depending on pilot valve)
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -20 °C
  • Configuración: Cover with Mounting Pattern for Pilot Valve Assembly
  • Caudal: n/a
  • Para tipo de fluido: Hydraulic Oil According to DIN 51524
  • Función: 2-Way
  • Tipo de operación: n/a
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Material de la junta: NBR
  • Temperatura mínima del fluido: -25 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 70 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 20 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13

Información del artículo

The cover without auxiliary functions series C*A and the cover for pilot system mounting series C*C for 2-way slip-in cartridge valves are universally applicable and offer good preconditions for a reliable operation.

2-way slip-in cartridge valves are hydraulically controlled seat valves that are designed for compact block installation. Slip-in cartridge, cover and pilot system are components of Parker's modular DIN cartridge system which permits single and combined functions.

Markets:
• Industrial
• Molding
• Oil & Gas

Features/Benefits:
• Compact, proven design that represents our long-term experience in hydraulics - increases reliability
• Comprehensive range - allow maximum flexibility for single and combined functions
• 8 different sizes from NG16 to NG100 - suitable for almost every application
• Short delivery time - no warehousing necessary

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
• General presses
• Die cast
• Injection molding

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
687478