DC Motor Speed Controller - DC590G Series | Brazil

DC Motor Speed Controller - DC590G Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Corriente de salida nominal

Tipo de unidad

Opción de retroalimentación

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

DC Motor Speed Controller - DC590G Series

DC Motor Speed Controller - DC590G Series

The DC590G series 4-quadrant variable speed DC drives offer current ratings of up to 270A, function block programming, configurable I/O and extensive application software, meeting the demands of the most complex DC motor control applications

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: DC Drive
  • Tipo de eje de accionamiento: Single Axis Technology
  • Serie del producto: DC590G
  • Voltaje de entrada: 3*380VAC VAC
  • Corriente continua de salida nominal: 35-270A A
  • Potencia de salida: 10-150 HP
  • Tipo de motor compatible: DC Brushed Servo
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Armature Voltage
    Tachometer
    Encoder, Tachometer, Encoder
  • Modos de control: Regenerative
    Non-Regenerative, Non-Regenerative
  • Interfaz de comunicación: RS485
    Profibus, Profibus
  • Temperatura de funcionamiento: 0 - 45C (35-70A) / Desclasificación hasta 55C max
    0 - 35C (110-270A) / Desclasificación hasta 55C max °C, 0 to 35 °C for 110-270A drives (derate up to 55°C max.), 32 - 113F (35-70A) / Desclasificación hasta 131F max
    32 - 95F (110-270A) / Desclasificación hasta 131F max °F, 32 to 95 °F for 110-270A drives (derate up to 131F max.)
  • Altitud operativa: Hasta máx.500 m SNM (desclasificar > 500m)
  • Clasificación de sobrecarga: 150% durante 30s
    200% durante 10s
    (depending on drive output current, refer to manual for details), 200 % for 10s (depending on drive output current, refer to manual for details)
  • Cumplimiento con especificaciones: -

Descripción completa del producto

The DC590G Integrator series meets the demands of the most complex motor control applications. Extensive application software (including winder control as standard) together with Function Block Programming and configurable I/O creates a total drive system in a single module.

Options :
• Technology Box for Communications (Profibus, RS485)
• Speed Feedback Technology Box (analogue Tachometer, 5701 Plastic Fibre Microtach, Wire-ended Encoder , 5901 Glass Fibre Microtach.)

Features & Advantages:
• Extremely simple set-up and programming
• Extremely Compact
• Motor Thermistor Input

Macro Function Blocks:
• Open-loop winder control
• Winder control - loadcell/dancer
• Math functions
• Embedded controller functions

Technical Specifications:
• Power Supply: Three Phase 380VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%

• Output Armature Current Ratings: 35 - 270A

• Overload:150% for 30 sec / 200% for 10 sec
  
• Environment:
  for 35 to 70A drives : 0-45°C / 32-113°F
  for 110 to 270A drives : 0-35°C / 32-95°F

• Protection:IP00

• Speed Feedback:
  Armature Voltage Feedback / analogue Tachometer / Encoder / Optical Fiber Microtach encoder

• Analog Inputs:
  5 Total : 1 x 12 bit, 4 x 10 bit
  - 1x Speed Demand Setpoint (-10/0/+10V) / 4x Configurable

• Analog Outputs:
  3 Total : 10 bit
  - 1x Armature Current Output (-10/0/+10V or 0-10V) / 2x Configurable

• Digital Inputs:
  9 Total : 24VDC (max 15mA)
  - 1x Program Stop / 1x Coast Stop / 1x External Stop / 1x Start-Run / 5x Configurable

• Digital Outputs:
  3 Total : 24VDC / 100mA
  - 3x Configurable

• Reference Supplies:
  1x +10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC

• Power Bridge:
  590G - 4 Quadrant Regenerative : Dual Three Phase SCR bridges
  591G - 2 Quadrant Non-Regenerative : Single SCR bridge
  Variable Field Control with SCR's

• Drive Protection:
  High energy MOV's / Heatsink overtemperature / Instantaneous overcurrent
  Thyristor trigger failure / Inverse time overcurrent / Interline snubber network
  Field Failure / Zero speed detection / Speed feedback failure / Stall protection
  Motor overtemperature
Mostrando registros del 1 al 20 de un total de 20 registros

687852
K38849